ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD16322Q5

アクティブ

5mm x 6mm のシングル SON、5.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD17581Q5A アクティブ 5mm x 6mm のシングル SON、4.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET This product has lower resistance and a lower price.

製品詳細

VDS (V) 25 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 5.8 VGSTH typ (typ) (V) 1.1 QG (typ) (nC) 6.8 QGD (typ) (nC) 1.3 QGS (typ) (nC) 2.4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 97 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 25 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 5.8 VGSTH typ (typ) (V) 1.1 QG (typ) (nC) 6.8 QGD (typ) (nC) 1.3 QGS (typ) (nC) 2.4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 97 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DQH) 8 30 mm² 6 x 5
  • 5V ゲート・ドライブに最適化
  • 非常に低い Q g および Q gd
  • 低い熱抵抗
  • アバランシェ定格
  • 鉛不使用の端子メッキ処理
  • RoHS 準拠
  • ハロゲン不使用
  • SON 5mm × 6mm プラスチック・パッケージ
  • 5V ゲート・ドライブに最適化
  • 非常に低い Q g および Q gd
  • 低い熱抵抗
  • アバランシェ定格
  • 鉛不使用の端子メッキ処理
  • RoHS 準拠
  • ハロゲン不使用
  • SON 5mm × 6mm プラスチック・パッケージ

NexFET™ パワー MOSFET はパワー・コンバージョン・アプリケーションにおいて損失を最小限とするよう設計され、5V ゲート・ドライブ・アプリケーションに最適化されています。

NexFET™ パワー MOSFET はパワー・コンバージョン・アプリケーションにおいて損失を最小限とするよう設計され、5V ゲート・ドライブ・アプリケーションに最適化されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート N チャネル NexFET™ パワー MOSFET データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 11月 6日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 2024年 11月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40305EVM-488 — 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付

The TPS40305EVM-488 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.8-V output at up to 10A from a 12-V input bus. The EVM is designed to start-up from a single supply; so, no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40305 high (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD16322Q5 TINA-TI Spice Model

SLLM067.TSM (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

CSD16322Q5 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLLM100B.ZIP (8 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-CLIP (DQH) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ