TPS54320EVM-513

評価モジュール、TPS54320 用、4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流、降圧 SWIFT™ コンバータ

TPS54320EVM-513

ご注文はこちら

概要

TPS54320EVM-513 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54320 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、8V ~ 17V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。スイッチング周波数は、外部で公称 480kHz に設定済みです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET をゲート・ドライブ回路とともに、TPS54320 パッケージの内部に組み込んでいます。これらの MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) は小さいので、TPS54320 は高効率 (94.9%) を達成すると同時に、出力電流が大きい場合でも接合部温度の上昇を抑えることができます。補償部品は IC の外部にあり、外部デバイダを使用して出力電圧を調整できます。加えて、TPS54320 は、調整可能な低速スタートや、追跡機能、低電圧ロックアウト (UVLO) 入力を実現しています。

特長
  • 8V ~ 17V の入力電圧範囲
  • 94.9% の効率 (VIN = 8V、IO = 0.9A)
  • 広い温度範囲にわたって 0.8V ±1% を達成する電圧リファレンス
  • 2μA のシャットダウン時静止電流
  • 200kHz ~ 1.2MHz のスイッチング周波数
  • 回路面積は約 227 平方 mm
DC/DC コンバータ
TPS54320 4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54320EVM-513 — 評価モジュール、TPS54320 用、4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流、降圧 SWIFT™ コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54320EVM-513 評価モジュール、TPS54320 用、4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流、降圧 SWIFT™ コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
シミュレーション・モデル

SLVM451 — TPS54320 Unencrypted PSpice Transient Model Package

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
TPS54320 4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS54320EVM-513 評価モジュール、TPS54320 用、4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流、降圧 SWIFT™ コンバータ

SLVM451 TPS54320 Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2020/05/07
製品
DC/DC コンバータ
TPS54320 4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS54320EVM-513 評価モジュール、TPS54320 用、4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流、降圧 SWIFT™ コンバータ
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54320 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/11
証明書 TPS54320EVM-513 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014/10/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。