ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54320

アクティブ

4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS543320 アクティブ 4V ~ 18V、3A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Higher efficiency in a smaller solution size

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0006 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN (RHL) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 57mΩ/50mΩのMOSFETを内蔵
  • 分割電源レール: PVIN上で1.6~17V
  • 200kHz~1.2MHzのスイッチング周波数
  • 外部クロックに同期
  • 0.8V、±1%精度の基準電圧
  • シャットダウン時に2µAの低静止電流
  • ヒカップ過電流保護
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • TPS54620とピン互換
  • 調整可能なスロー・スタートと電源シーケンシング
  • 低電圧および過電圧監視用のパワー・グッド出力
  • 可変の低電圧誤動作防止(UVLO)
  • SwitcherPro™ソフトウェア・ツールでサポート
  • SWIFT™ドキュメントおよびSwitcherProについては、www.ti.com/swiftを参照
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54320を使用するカスタム設計を作成
  • 57mΩ/50mΩのMOSFETを内蔵
  • 分割電源レール: PVIN上で1.6~17V
  • 200kHz~1.2MHzのスイッチング周波数
  • 外部クロックに同期
  • 0.8V、±1%精度の基準電圧
  • シャットダウン時に2µAの低静止電流
  • ヒカップ過電流保護
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • TPS54620とピン互換
  • 調整可能なスロー・スタートと電源シーケンシング
  • 低電圧および過電圧監視用のパワー・グッド出力
  • 可変の低電圧誤動作防止(UVLO)
  • SwitcherPro™ソフトウェア・ツールでサポート
  • SWIFT™ドキュメントおよびSwitcherProについては、www.ti.com/swiftを参照
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS54320を使用するカスタム設計を作成

TPS54320は完全な機能を持つ17V、3Aの同期整流降圧型コンバータで、高い効率と、ハイサイドとローサイドのMOSFETを内蔵していることから、小型の設計に最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらにスペースを節約できます。

出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング状況で動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワーグッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。

ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止します。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ保護が作動します。ダイの温度がサーマル・シャットダウン温度を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディセーブルになります。TPS54320は14ピン、3.5mm×3.5mmの熱的に強化されたVQFNパッケージで供給されます。

TPS54320は完全な機能を持つ17V、3Aの同期整流降圧型コンバータで、高い効率と、ハイサイドとローサイドのMOSFETを内蔵していることから、小型の設計に最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらにスペースを節約できます。

出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング状況で動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワーグッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。

ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止します。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ保護が作動します。ダイの温度がサーマル・シャットダウン温度を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディセーブルになります。TPS54320は14ピン、3.5mm×3.5mmの熱的に強化されたVQFNパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54620 アクティブ 4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ 6-A pin-to-pin compatible product offering higher current.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS82130 アクティブ 17V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ モジュール This product is a power module.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54320 4.5~17V入力、3A同期整流降圧型SWIFT™コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 6月 18日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part I: Filter Design for Out PDF | HTML 2024年 2月 27日
アプリケーション・ノート Peak Current Mode Converter Secondary Stage Filter Design for Low Ripple Power – Part II: Hybrid Sense Network PDF | HTML 2024年 2月 27日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
アプリケーション・ノート Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
アプリケーション・ノート Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) 2019年 5月 20日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Minimum Power Specifications for High-Performance ADC Power-Supply Designs 2016年 3月 31日
技術記事 Designing a power supply solution for pipeline ADCs – Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 4日
アプリケーション・ノート Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日
アプリケーション・ノート Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014年 7月 11日
製品概要 TPS54320, TPS54620/2/3 4.5V-17V入力、3A/6A出力、同期整流/降圧型SWIFTコンバータ 2012年 8月 21日
アプリケーション・ノート Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日
アプリケーション・ノート Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54320EVM-513 — 評価モジュール、TPS54320 用、4.5V ~ 17V 入力、3A、同期整流、降圧 SWIFT™ コンバータ

TPS54320EVM-513 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54320 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、8V ~ 17V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。スイッチング周波数は、外部で公称 480kHz に設定済みです。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET をゲート・ドライブ回路とともに、TPS54320 パッケージの内部に組み込んでいます。これらの MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54320 TINA-TI Average Reference Design

SLVMA70.TSC (144 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54320 TINA-TI Average Spice Model

SLVMA69.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54320 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM678.TSC (660 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54320 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM677.ZIP (51 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54320 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM896A.ZIP (29 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54320 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM451A.ZIP (77 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC439 Synchronous Inverting Buck Boost Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDEP0011 — パワー・ソリューション、C667x DSP AVS コア(CVDD)用、ダイナミック・ボルテージ・スケーリング付き

このリファレンス・デザインは、Keystone マルチコア DSP、主に C66x シリーズに AVS コア電源(CVDD)を供給することを目的としています。C66x シリーズは、SmartReflex テクノロジーを使用して、DSP の電源電圧制御を可能にします。この要件を満たすために、このデザインは同期整流・降圧コンバータ(TPS56121)と、POL(ポイント・オブ・ロード)レギュレータ(LM10011)を組み合わせています。LM10011 は、DSP から 6 ビットまたは 4 ビットの VCNTL を受け入れ、TPS56121 の出力電圧を、DSP (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHL) 14 Ultra Librarian