TPS55330EVM-017
統合、5A、24V 広入力範囲、昇圧 DC-DC レギュレータ評価基板
TPS55330EVM-017
概要
The Texas Instruments TPS55330EVM-017 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55330 DC/DC Boost Converter. The EVM in its default configuration is designed to boost from a typical 2.9V – 4.2V single cell input to a 5V output at 2.1A.
特長
- Integrated 24V, 5A low-side FET
- High efficiency with 60mΩ internal FET
- Cycle by cycle current limit with frequency foldback
- Cycle-skipping for output regulation at light loads
- Adjustable soft start and switching frequency
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS55330EVM-017 — 統合、5A、24V 広入力範囲、昇圧 DC-DC レギュレータ評価基板
TPS55330EVM-017 — 統合、5A、24V 広入力範囲、昇圧 DC-DC レギュレータ評価基板
計算ツール
SLVC430 — TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC converters
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC430 — TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool
製品
DC/DC converters
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc430 or www.ti.com/lit/xx/slvc430c/slvc430c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC430. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS55330EVM-017 2.9-V to 4.2-V Input, 5.0-V Output Boost Evaluation Module | 2013/07/19 | |||
| 証明書 | TPS55330EVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |