ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS55330

アクティブ

統合型 5A、24V 高入力範囲、昇圧/SEPIC/フライバック DC-DC レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 2.9 Switch current limit (typ) (A) 6.6 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0005 Duty cycle (max) (%) 96
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 2.9 Switch current limit (typ) (A) 6.6 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0005 Duty cycle (max) (%) 96
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 5A、24V のローサイド MOSFET スイッチを内蔵
  • 入力電圧範囲: 2.9V~16V
  • ±0.7% 精度の基準電圧
  • 動作時の静止電流:0.5mA
  • シャットダウン時の消費電流:2.7µA
  • 固定周波数の電流モード PWM 制御
  • 周波数を 100kHz ~ 1.2MHz の範囲で変更可能
  • 外部クロックへの同期機能
  • ソフトスタート時間を設定可能
  • パルス・スキッピングによる軽負荷時の効率向上
  • サイクル単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO 保護
  • QFN-16 (3mm × 3mm) パッケージ: PowerPAD™
  • -40°C ~ +150°C の広い動作 TJ 範囲
  • WEBENCH® Power Designer で、TPS55330 を使用したカスタム設計を作成
  • 5A、24V のローサイド MOSFET スイッチを内蔵
  • 入力電圧範囲: 2.9V~16V
  • ±0.7% 精度の基準電圧
  • 動作時の静止電流:0.5mA
  • シャットダウン時の消費電流:2.7µA
  • 固定周波数の電流モード PWM 制御
  • 周波数を 100kHz ~ 1.2MHz の範囲で変更可能
  • 外部クロックへの同期機能
  • ソフトスタート時間を設定可能
  • パルス・スキッピングによる軽負荷時の効率向上
  • サイクル単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO 保護
  • QFN-16 (3mm × 3mm) パッケージ: PowerPAD™
  • -40°C ~ +150°C の広い動作 TJ 範囲
  • WEBENCH® Power Designer で、TPS55330 を使用したカスタム設計を作成

TPS55330 は、5A、24V パワー・スイッチを内蔵したモノリシック非同期スイッチング・レギュレータです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、絶縁フライバックなど、複数の標準的なスイッチング・レギュレータのトポロジに構成できます。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応しているため、マルチセル・バッテリやレギュレートされた 3.3V、5V、12V 電力レールからの入力電圧を使用するアプリケーションをサポートできます。

TPS55330 は、電流モード PWM (パルス幅変調) 制御を使用して出力電圧をレギュレートします。また、発振器を内蔵しています。PWM のスイッチング周波数は、外付け抵抗、または外部クロック信号への同期により設定されます。ユーザーは、スイッチング周波数を 100kHz ~ 1.2MHz の範囲でプログラムできます。

このデバイスは、プログラム可能なソフトスタート機能によりスタートアップ時の突入電流を制限します。また、その他の保護機能 (例:サイクル単位の過電流制限、サーマル・シャットダウン) も内蔵しています。

TPS55330 は、PowerPAD 付きの小さな 3mm × 3mm、16 ピンの QFN で供給され、優れた熱特性を実現しています。

TPS55330 は、5A、24V パワー・スイッチを内蔵したモノリシック非同期スイッチング・レギュレータです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、絶縁フライバックなど、複数の標準的なスイッチング・レギュレータのトポロジに構成できます。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応しているため、マルチセル・バッテリやレギュレートされた 3.3V、5V、12V 電力レールからの入力電圧を使用するアプリケーションをサポートできます。

TPS55330 は、電流モード PWM (パルス幅変調) 制御を使用して出力電圧をレギュレートします。また、発振器を内蔵しています。PWM のスイッチング周波数は、外付け抵抗、または外部クロック信号への同期により設定されます。ユーザーは、スイッチング周波数を 100kHz ~ 1.2MHz の範囲でプログラムできます。

このデバイスは、プログラム可能なソフトスタート機能によりスタートアップ時の突入電流を制限します。また、その他の保護機能 (例:サイクル単位の過電流制限、サーマル・シャットダウン) も内蔵しています。

TPS55330 は、PowerPAD 付きの小さな 3mm × 3mm、16 ピンの QFN で供給され、優れた熱特性を実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS55340 アクティブ 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ Pin-to-pin compatible

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS55330 統合型、5A、24V、昇圧/SEPIC/フライバック DC-DC レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 2月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS55330EVM-017 — 統合、5A、24V 広入力範囲、昇圧 DC-DC レギュレータ評価基板

The Texas Instruments TPS55330EVM-017 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55330 DC/DC Boost Converter. The EVM in its default configuration is designed to boost from a typical 2.9V – 4.2V single cell input to a 5V output at 2.1A.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS55330 PSpice Transient Model

SLVMA44.ZIP (134 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC430 TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010239 — AC レベル 2 チャージャ プラットフォームのリファレンス デザイン

Electric vehicle supply equipment (EVSE) facilitates power delivery to electric vehicles safely from the grid. An EVSE control system consists of an auxiliary power stage, an off-board AC/DC high-power stage (only in DC charging stations), energy metering unit, AC and DC residual current detector, (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian