TPS61040EVM-002
TPS61040 ブースト・コンバータ評価モジュール、白色 LED 電源用
TPS61040EVM-002
概要
The TPS61040EVM-002 is an evaluation tool for the SOT-23 TPS61040 inductive boost converter which can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V.
特長
The EVM is configured as white LED bias supply and the TPS61040 is set up to generate 20mA of bias current into four white LEDs from a single cell Li ion battery. The EVM can be modified to accomodate other battery chemistries or applications. The TPS61041 can be evaluated simply by replacing the TPS61040 IC on the EVM.
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61040EVM-002 — TPS61040 ブースト・コンバータ評価モジュール、白色 LED 電源用
TPS61040EVM-002 — TPS61040 ブースト・コンバータ評価モジュール、白色 LED 電源用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61040EVM-002 White Light LED Bias Supply EVM (Rev. A) | 2004/09/14 | |||
| 証明書 | TPS61040EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |