TPS62065-67EVM-347

評価モジュール、3MHz、2A 降圧コンバータ用

TPS62065-67EVM-347

ご注文はこちら

概要

The TPS62065-67EVM-347 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62065 and TPS62067 2A Step-Down Converter.

特長
  • 3MHz switching frequency
  • VIN range from 2.3V to 6V
  • 3 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode
  • Fixed Frequency PWM Mode
  • Power Good Output
  • Output Voltage accuracy in PWM mode ±1.5%
  • Output discharge function
  • Fixed output voltage options
  • Typ. 18 μA Quiescent current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage positioning
  • Clock dithering
  • Features less than 22mm2 solution size
DC/DC コンバータ
TPS62065 2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ TPS62065-Q1 2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 車載用降圧コンバータ TPS62067 2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ TPS62067-Q1 車載対応、2mm × 2mm の SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62065-67EVM-347 — 評価モジュール、3MHz、2A 降圧コンバータ用

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01480 AMD (旧 Xilinx) Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 向け統合型電源のリファレンス デザイン TIDA-050000 Xilinx Artix®-7、Spartan®-7、Zynq®-7000 FPGA用の統合電源のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62065-67EVM-347 評価モジュール、3MHz、2A 降圧コンバータ用

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01480 AMD (旧 Xilinx) Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 向け統合型電源のリファレンス デザイン TIDA-050000 Xilinx Artix®-7、Spartan®-7、Zynq®-7000 FPGA用の統合電源のリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62065-67EVM-347 User Guide (Rev. A) 2015/11/18
証明書 TPS62065-67EVM-347 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ホワイト・ペーパー Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014/11/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。