TPS62067
- 3-MHz Switching Frequency
- VIN Range from 2.9 V to 6 V
- Up to 97% Efficiency
- Power Save Mode / 3-MHz Fixed PWM Mode
- Power Good Output
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1.5%
- Output Capacitor Discharge Function
- Typical 18 µA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Voltage Positioning
- Clock Dithering
- -40°C to 125°C Operating Junction Temperature
- Supports Maximum 1-mm Height Solutions
- Available in a 2 mm x 2 mm x 0.75 mm WSON
The TPS6206x is a family of highly efficient synchronous step down DC/DC converters. They provide up to 2-A output current.
With an input voltage range of 2.9 V to 6 V, the device is a perfect fit for power conversion from a 5-V or 3.3-V system supply rail. The TPS6206x operates at 3-MHz fixed frequency and enters power save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. The power save mode is optimized for low output voltage ripple. For low noise applications, TPS62065 can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. TPS62067 provides an open drain power good output.
In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA and an internal circuit discharges the output capacitor.
TPS6206x family is optimized for operation with a tiny 1 µH inductor and a small 10-µF output capacitor to achieve smallest solution size and high regulation performance.
It is available in a small 2-mm × 2-mm × 0.75-mm 8-pin WSON package.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62065-67EVM-347 — 評価モジュール、3MHz、2A 降圧コンバータ用
TPS62067 TINA-TI Startup Reference Design
TPS62067 TINA-TI Steady State Reference Design
TPS62067 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TIDA-050034 — NXP i.MX 7D プロセッサ向け集積型電源のリファレンス デザイン
このハードウェア デザインは、DDR3L SDRAM (2x512MB)、64MB シリアル NOR フラッシュ、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD カード インターフェイス v3.0、外部 TFT ディスプレイ インターフェイス用 50 ピン LCD コネクタ、1000Base-T イーサネット、USB2.0 Type A および micro-AB、外部カメラ インターフェイス用 MIPI CSI、mini-PCIe (...)
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TIDA-01480 — AMD (旧 Xilinx) Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoC 向け統合型電源のリファレンス デザイン
このデザインはスケーラブルであり、サポート対象は、デュアルコア Arm® Cortex®-A53 アプリケーション プロセッサとデュアルコア ARM Cortex-R5 (...)
TIDA-050000 — Xilinx Artix®-7、Spartan®-7、Zynq®-7000 FPGA用の統合電源のリファレンス デザイン
このデザインにはスケーラビリティがあり、サポート対象は、最も基本的な Spartan-7 FPGA デバイスから、マルチギガビット トランシーバ (MGT) を搭載した複雑な (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。