TPS92682EVM-125

TPS92682 定電流 / 定電圧 SEPIC コントローラ (HTSSOP パッケージ封止) の評価基板

TPS92682EVM-125

ご注文はこちら

概要

TPS92682EVM-125 は、SPI インターフェイス デバイスを採用した 2 チャネル コントローラである TPS92682 をベースとする、2 チャネルのインダクタ結合型 SEPIC レギュレータであり、定電圧チャネル (CH1) と定電流チャネル (CH2) があります。この製品は 7V ~ 28V の入力電圧で動作し、15W の最大出力電力を供給する設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、最大 30W の入力電力に対応することも可能です。この評価基板 (EVM) の定電圧チャネルは 30V の最大出力電圧を供給し、その値は SPI 経由でプログラム (設定) できます。この評価基板 (EVM) の定電流チャネルは、1.7A の最大出力電流を供給できます。その値は、SPI 経由でプログラム (設定) できます。TPS92682 評価ソフトウェア パッケージに含まれるコンピュータ ベースの GUI を使用して、開発ユーザーは出力電流の制御と異常検出機能の監視を実施できます。

特長
  • 7V ~ 28V の入力をサポート
  • プログラマブル (設定可能) な出力電圧と出力電流
  • EMI 軽減の目的で、プログラマブル (設定可能) なスペクトラム拡散機能
  • 障害監視と障害処理向けの SPI インターフェイス
  • GUI 形式で、コンピュータ向けのインターフェイスと設計ツールを提供

  • リボン ケーブル H3CCH-2006G(2 本)

車載 LED ドライバ
TPS92682-Q1 SPI 搭載、デュアルチャネル定電圧 / 定電流コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92682EVM-125 — TPS92682 constant current and constant voltage SEPIC controller (HTSSOP package) evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92682EVM-125 TPS92682 constant current and constant voltage SEPIC controller (HTSSOP package) evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS92682EVM-069 TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価基板 TPS92682EVM-070 TPS92682-Q1 定電流、2 チャネル昇圧/バッテリ電圧までの昇圧回路の評価基板 TPS92682EVM-125 TPS92682 定電流 / 定電圧 SEPIC コントローラ (HTSSOP パッケージ封止) の評価基板
ダウンロードオプション

SLUC681 TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/08/19
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS92682EVM-069 TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価基板 TPS92682EVM-070 TPS92682-Q1 定電流、2 チャネル昇圧/バッテリ電圧までの昇圧回路の評価基板 TPS92682EVM-125 TPS92682 定電流 / 定電圧 SEPIC コントローラ (HTSSOP パッケージ封止) の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc681 or www.ti.com/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92682EVMEVM Constant Current and Constant Voltage SEPIC Controller PDF | HTML 2021/04/13
証明書 TPS92682EVM-125 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020/12/16

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。