TPS92682EVM-069

TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価基板

TPS92682EVM-069

ご注文はこちら

概要

TPS92682EVM-069 は、SPI インターフェイス デバイス付きの TPS92682 デュアル チャネル コントローラをベースとした 2 相の定電流昇圧レギュレータを採用しています。入力電圧 6V ~ 42V で動作するよう設計されており、最大出力電圧 60V で 90W の合計出力電力が可能です。評価基盤は 100W の最大入力電力をサポートします。評価基板は、1.6A/CH の最大出力電流を供給できます。  MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 開発キットなどのシリアル インターフェイスを介して最大電圧をプログラム可能です。TPS92682 評価ソフトウェア パッケージでは、コンピュータ ベースの GUI により、出力電圧を制御し、異常検出機能を監視できます。

特長
  • 6V ~ 42V の入力をサポート
  • 最大 60V のプログラマブル出力電圧
  • プログラマブルなスペクトラム拡散により EMI を軽減
  • 障害監視用の SPI インターフェイス、および障害処理
  • GUI 形式で、コンピュータ向けのインターフェイスと設計ツールを提供

  • 2 本のリボン ケーブル H3CCH-2006G

車載 LED ドライバ
TPS92682-Q1 SPI 搭載、デュアルチャネル定電圧 / 定電流コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050029 車載ライティング向け、45W、15W のデュアル SEPIC LED ドライバのリファレンス デザイン TIDA-050030 120W デュアルステージ、マトリクス互換、車載ヘッドライト ECU のリファレンス デザイン TIDA-050040 ハロゲン代替用車載LEDヘッドライト ドライバ モジュール リファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92682EVM-069 TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050029 車載ライティング向け、45W、15W のデュアル SEPIC LED ドライバのリファレンス デザイン TIDA-050030 120W デュアルステージ、マトリクス互換、車載ヘッドライト ECU のリファレンス デザイン TIDA-050040 ハロゲン代替用車載LEDヘッドライト ドライバ モジュール リファレンス デザイン
サポート・ソフトウェア

SLUC681 — TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS92682EVM-069 TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価基板 TPS92682EVM-070 TPS92682-Q1 定電流、2 チャネル昇圧/バッテリ電圧までの昇圧回路の評価基板 TPS92682EVM-125 TPS92682 定電流 / 定電圧 SEPIC コントローラ (HTSSOP パッケージ封止) の評価基板
ダウンロードオプション

SLUC681 TPS92682EVM LaunchPad™ Development Kit Software Installer

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/08/19
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS92682EVM-069 TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価基板 TPS92682EVM-070 TPS92682-Q1 定電流、2 チャネル昇圧/バッテリ電圧までの昇圧回路の評価基板 TPS92682EVM-125 TPS92682 定電流 / 定電圧 SEPIC コントローラ (HTSSOP パッケージ封止) の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc681 or www.ti.com/lit/xx/sluc681/sluc681.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC681. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92682EVM-069 CV 2-Phase BOOST Controller Evaluation Module (Rev. A) 2019/08/16
証明書 TPS92682EVM-069 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/03/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。