TPSM82866CA3PEVM

TPSM82866C 評価基板

TPSM82866CA3PEVM

ご注文はこちら

概要

TPSM82866CA3PEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82866C を評価できます。この製品は、ピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、2.3mm x 3mm x 1.95mm の MagPack™ パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧で動作し、I²C で調整可能な最小 0.8V の出力電圧を 1% の精度で供給します。TPSM82866C は、高効率、高精度、小型のポイント オブ ロード (POL) 電源ソリューションです。FPGA、ASIC、DDR メモリ、光学モジュール、医療用画像処理、産業用輸送、ファクトリ オートメーションと制御、スペースに制約のある他のアプリケーションへのコア電源電圧供給のようなアプリケーションに適した設計を採用しています。

特長
  • MagPack パッケージ封止、インダクタ内蔵型、出力電流 6A のパワー モジュール
  • 2.3mm x 3mm のパワー モジュールは、高さ 1.95mm で 28mm² のトータル ソリューション サイズを実現
  • 優れた放熱特性 (θJA = 29.7℃/W)
  • スタートアップ時の出力電圧は、16 種類の値のどれか 1 つに調整可能
  • USB2ANY インターフェイス アダプタとの互換性を確保し、I²C インターフェイス経由の通信が可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82866A インダクタ内蔵、2.4V ~ 5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール TPSM82866C インダクタ内蔵、I2C インターフェイス搭載、QFN 封止、5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM82866CA3PEVM TPSM82866C の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82866C インダクタ内蔵、I2C インターフェイス搭載、QFN 封止、5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM82866CA1PEVM TPSM82866CA1PEVM 評価基板 TPSM82866CA2PEVM TPSM82866CA2PEVM 評価基板 TPSM82866CA3PEVM TPSM82866C 評価基板
開始 ダウンロードオプション

TPSM8286XCEVM-GUI GUI for TPSM8286xC EVMs

close
バージョン: 1.1.1
リリース日: 2025/07/11
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82866C インダクタ内蔵、I2C インターフェイス搭載、QFN 封止、5.5V 入力、6A 降圧パワー モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM82866CA1PEVM TPSM82866CA1PEVM 評価基板 TPSM82866CA2PEVM TPSM82866CA2PEVM 評価基板 TPSM82866CA3PEVM TPSM82866C 評価基板

リリース情報

Add support for TPSM8286xCA1EVM

Bug fixes

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM82866xxxPEVM MagPackTM Technology, 6A, Power Module Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025/07/08
技術記事 MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/08/05
証明書 TPSM82866CA3PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/05/24

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY USB2ANY インターフェイス アダプタ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ