UCC21220EVM-009

UCC21220 4A、6A、3.0-kVRMS 絶縁型デュアルチャネルゲートドライバの評価基板

UCC21220EVM-009

ご注文はこちら

概要

UCC21220EVM-009 は、4.0A のソースと 6.0A のシンクピーク電流能力を持つ 3.0-kVRMS 絶縁型シングルチャネルゲートドライバである UCC21220 を評価する目的で設計しています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この EVM は、PCB のレイアウトがゲート ドライバの性能に及ぼす影響を判断する目的での使用も可能です。

特長
  • 入出力インターフェイスを搭載した高性能ドライバ。
  • データシートに掲載されている大部分のパラメータをテストする能力
  • ピン配置に互換性のある複数のドライバを対象にして性能の比較が可能
絶縁型ゲート ドライバ
UCC21220 ディスエーブル ピン採用、MOSFET と GaNFET 向けの 8V UVLO 搭載、3.0kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21220A ディスエーブル ピン採用、MOSFET と GaNFET 向けの 5V UVLO 搭載、3.0kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21222 ディスエーブル ピン採用、プログラマブル デッドタイム機能と 8V UVLO 搭載、3.0kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21222-Q1 車載対応、ディスエーブル ピン採用、プログラマブル デッドタイムと 8V UVLO の各機能搭載、3.0kVrms、4A/6A、2 チャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21330 ディスエーブル ロジックとプログラマブル デッドタイム機能搭載、3kVRMS、4A/6A、2 チャネル絶縁型ゲート ドライバ UCC21330-Q1 車載、ディスエーブル ロジックとプログラマブル デッドタイム機能搭載、3kVRMS、4A/6A、2 チャネル ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

UCC21220EVM-009 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

UCC21220EVM-009 — UCC21220 4A、6A、3.0kVRMS 絶縁型デュアル・チャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC21220EVM-009 UCC21220 4A、6A、3.0kVRMS 絶縁型デュアル・チャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC21220EVM-009 User's Guide (Rev. B) 2018/04/12
証明書 UCC21220EVM-009 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。