ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ 絶縁型ゲート ドライバ

UCC21222

アクティブ

ディスエーブル ピン採用、プログラマブル デッドタイム機能と 8V UVLO 搭載、3.0kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC21330 アクティブ ディスエーブル ロジックとプログラマブル デッドタイム機能搭載、3kVRMS、4A/6A、2 チャネル絶縁型ゲート ドライバ Improved CMTI, faster VDD startup

製品詳細

Number of channels 2 Isolation rating Basic Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 990 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Peak output current (A) 6 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Output VCC/VDD (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.028 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Rise time (ns) 5 Fall time (ns) 6 Undervoltage lockout (typ) (V) 8
Number of channels 2 Isolation rating Basic Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 990 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Peak output current (A) 6 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Output VCC/VDD (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.028 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Rise time (ns) 5 Fall time (ns) 6 Undervoltage lockout (typ) (V) 8
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフブリッジ ドライバ

  • 接合部温度範囲:–40~+150℃
  • 最大 4A/6A のピーク ソース / シンク出力
  • 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
    • 8V、 VDD UVLO オプション
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
    • 最大パルス幅歪み:5ns
    • 最大 VDD 電源オン遅延:10µs
  • あらゆる電源に対応する UVLO 保護
  • 高速なディセーブルによる電源シーケンス
  • 安全関連認証 (予定):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した絶縁耐圧:4242VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1 分間)
    • GB4943.1-2022 準拠の CQC 認定
  • 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフブリッジ ドライバ

  • 接合部温度範囲:–40~+150℃
  • 最大 4A/6A のピーク ソース / シンク出力
  • 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
    • 8V、 VDD UVLO オプション
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
    • 最大パルス幅歪み:5ns
    • 最大 VDD 電源オン遅延:10µs
  • あらゆる電源に対応する UVLO 保護
  • 高速なディセーブルによる電源シーケンス
  • 安全関連認証 (予定):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した絶縁耐圧:4242VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1 分間)
    • GB4943.1-2022 準拠の CQC 認定

UCC21222 は、デッド タイムをプログラムでき、広い温度範囲に対応する絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ ファミリです。ピーク電流はソース 4A、シンク 6A で、パワー MOSFET、SiC、GaN、IGBT トランジスタを駆動するように設計されています。

UCC21222 は、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。入力側は、3kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。

保護機能には、抵抗によりプログラム可能なデッド タイム、両方の出力を同時にシャットダウンするディセーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去するグリッチ除去フィルタが含まれます。すべての電源が UVLO 機能を備えています。

これらの高度な機能により、UCC21222 は広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。

UCC21222 は、デッド タイムをプログラムでき、広い温度範囲に対応する絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ ファミリです。ピーク電流はソース 4A、シンク 6A で、パワー MOSFET、SiC、GaN、IGBT トランジスタを駆動するように設計されています。

UCC21222 は、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。入力側は、3kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。

保護機能には、抵抗によりプログラム可能なデッド タイム、両方の出力を同時にシャットダウンするディセーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去するグリッチ除去フィルタが含まれます。すべての電源が UVLO 機能を備えています。

これらの高度な機能により、UCC21222 は広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、および堅牢性を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC21222 4A、6A、3kVRMS 絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 12月 23日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
証明書 UCC21220 CQC Certificate of Product Certification 2023年 8月 16日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日
証明書 FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance 2021年 10月 26日
試験報告書 Peak Efficiency at 99%, 585-W High-Voltage Buck Reference Design 2020年 4月 24日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
証明書 UL Certification E181974 Vol 4. Sec 9 (Rev. A) 2019年 7月 22日
ユーザー・ガイド Gate Drive Voltage vs. Efficiency 2019年 4月 25日
アプリケーション概要 How to Drive High Voltage GaN FETs with UCC21220A 2019年 3月 6日
ホワイト・ペーパー Impact of an isolated gate driver (Rev. A) 2019年 2月 20日
アプリケーション・ノート Common Mode Transient Immunity (CMTI) for UCC2122x Isolated Gate Drivers 2018年 7月 19日
ホワイト・ペーパー Demystifying high-voltage power electronics for solar inverters 2018年 6月 6日
アプリケーション・ノート Solar Inverter Layout Considerations for UCC21220 2018年 6月 6日
技術記事 Boosting efficiency for your solar inverter designs PDF | HTML 2018年 5月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC21220EVM-009 — UCC21220 4A、6A、3.0-kVRMS 絶縁型デュアルチャネルゲートドライバの評価基板

UCC21220EVM-009 は、4.0A のソースと 6.0A のシンクピーク電流能力を持つ 3.0-kVRMS 絶縁型シングルチャネルゲートドライバである UCC21220 を評価する目的で設計しています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この EVM は、PCB のレイアウトがゲート ドライバの性能に及ぼす影響を判断する目的での使用も可能です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC21222-Q1 PSpice Transient Model

SLUM622.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC21222-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM623.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURAZ5 UCC21520 Bootstrap Calculator 1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC21220 ディスエーブル ピン採用、MOSFET と GaNFET 向けの 8V UVLO 搭載、3.0kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC21222 ディスエーブル ピン採用、プログラマブル デッドタイム機能と 8V UVLO 搭載、3.0kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC21520 DW パッケージ封止、デュアル入力、ディスエーブル ピン搭載、5.7kVRMS、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • UCC21521 5.7kVrms、4A/6A、デュアル入力、有効、8V UVLO の各機能搭載、LGA パッケージ封止、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP41006 — C2000™ と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1kW のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ハーフ ブリッジ LLC 段で C2000™ F28004x マイコンを使用し、一種の電流モード制御方式であるハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) の実装を提示します。このハードウェアは、1kW、80 Plus Titanium、GaN TIDA トーテム ポール ブリッジレス CCM およびハーフ ブリッジ PFC のリファレンス デザインである TIDA-010062 をベースにしています。ハイブリッド ヒステリシス制御の目的で、1 枚の独立したセンシング カードを追加しています。このカードは、共振コンデンサを使用して電圧を再生します。この HHC (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010203 — C2000 と GaN を使用する 4kW 単相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、F280049/F280025 制御カードと LMG342x EVM ボードを備えた、4kW CCM トーテムポール PFC です。この設計は、堅牢な PFC ソリューションをデモンストレーションします。コントローラを MOSFET レッグの中間に接地することで、絶縁型電流センスを回避することができます。非絶縁型のため、高速アンプ OPA607によって AC 電流センスを実装でき、信頼できる過電流保護を実現します。この設計では、効率性、熱画像、AC ドロップ、雷サージ、EMI CE が十分に検証されています。完了済みのテスト データにより、このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41043 — C2000 と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1.6kW のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ハーフ ブリッジ LLC 段で C2000 F28004x マイコンを使用し、電流モード制御方式であるハイブリッド ヒステリシス制御 (HHC) の実装を提示します。このハードウェアは、1kW、80 Plus Titanium、GaN CCM (連続導通モード) トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザインである TIDA-010062 をベースにしています。ハイブリッド ヒステリシス制御の目的で、1 枚の独立したセンシング (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40500 — 54VDC 入力、12V、42A 出力のハーフブリッジのリファレンス デザイン

12V、42A を出力するこのハーフ ブリッジのリファレンス デザインは、有線ネットワーキング型のキャンパス / ブランチ スイッチで使用するバス コンバータを意図しています。このデザインは、高効率を達成し、さまざまな保護機能 (過電流、短絡) を搭載しています。このデザインは、3kVRMS の基本絶縁型と機能絶縁型いずれかのゲート ドライバである UCC21220D、UCC21220AD、UCC21222D と、5.7kRMS 強化絶縁型ゲート ドライバである UCC21540D、UCC21540DWK、UCC21541DW の効率比較を提示しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ