UCC21222-Q1
車載対応、ディスエーブル ピン採用、プログラマブル デッドタイムと 8V UVLO の各機能搭載、3.0kVrms、4A/6A、2 チャネル絶縁型ゲート ドライバ
この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC21222-Q1
- 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフ ブリッジ ドライバ
- 次の結果で AEC Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
- ピーク ソース 4A、ピーク シンク 6A の出力
- 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
- 最大 25V の VDD 出力駆動電源
- VDD UVLO:8V
- スイッチング パラメータ:
- 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
- 最大パルス幅歪み:5ns
- 最大 VDD 電源オン遅延:10µs
- あらゆる電源に対応する UVLO 保護
- 高速なディセーブルによる電源シーケンス
UCC21222-Q1 デバイスは、デッドタイムをプログラムでき広い温度範囲に対応する絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバです。極端な温度条件下でも安定した性能を提供し、堅牢性に優れています。ピーク電流はソース 4A、シンク 6A で、パワー MOSFET、IGBT、GaN トランジスタを駆動するように設計されています。
UCC21222-Q1 デバイスは、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、または 1 つのハーフ ブリッジ ドライバとして構成可能です。5ns の遅延マッチング性能により、内部貫通電流のリスクを伴わずに、2 つの出力を並列化して 2 倍の駆動力で重負荷条件に対応できます。
入力側は、3.0kVRMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。
抵抗によるデッドタイムのプログラミングが可能なため、システムの制約に合わせてデッドタイムを調整することにより、効率を高め、出力のオーバーラップを防止できます。その他の保護機能として、DIS をHigh に設定した場合に 2 つの出力を同時にシャットダウンするディスエーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去する内蔵グリッチ除去フィルタ、入力 / 出力ピンでの 200ns にわたる最大 -2V のスパイクに対応する負電圧処理機能があります。すべての電源が UVLO 機能を備えています。
詳細リクエスト
機能安全マニュアルと、機能安全に関係する FIT レート (平均故障率)、FMD (故障モード分布)、ピンの FMA (故障モード解析) のレポートが入手可能です。 ご請求
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC21220EVM-009 — UCC21220 4A、6A、3.0-kVRMS 絶縁型デュアルチャネルゲートドライバの評価基板
Application Guide: Dual-Channel Schematic and Layout Design Guidelines (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
PMP22650 — GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード チャージャのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。