ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ 絶縁型ゲート ドライバ

UCC21220A

アクティブ

ディスエーブル ピン採用、MOSFET と GaNFET 向けの 5V UVLO 搭載、3.0kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 2 Isolation rating Basic Power switch IGBT, MOSFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 990 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Peak output current (A) 6 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Disable Output VCC/VDD (min) (V) 6 Output VCC/VDD (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.028 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Rise time (ns) 5 Fall time (ns) 6 Undervoltage lockout (typ) (V) 5
Number of channels 2 Isolation rating Basic Power switch IGBT, MOSFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 990 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Peak output current (A) 6 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Disable Output VCC/VDD (min) (V) 6 Output VCC/VDD (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.028 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Rise time (ns) 5 Fall time (ns) 6 Undervoltage lockout (typ) (V) 5
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフ ブリッジ ドライバ
  • 基本および機能絶縁をサポート
  • 125V/ns を超える CMTI
  • 最大 4A のピーク ソース、6A のピーク シンク出力
  • スイッチング パラメータ:
    • 33ns (標準値) の伝搬遅延
    • 最大パルス幅歪み:5ns
    • 最大 VDD 電源オン遅延:10µs
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
    • 5V および 8V VDD UVLO オプション
  • 接合部温度範囲 (Tj) -40℃〜150℃
  • ナロー ボディ SOIC-16 (D) パッケージ
  • TTL および CMOS 互換の入力
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した絶縁耐圧:4242VPK (予定)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐性:3000VRMS (1 分間) (予定)
    • GB4943.1-2022 準拠の CQC 認定 (予定)
  • 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフ ブリッジ ドライバ
  • 基本および機能絶縁をサポート
  • 125V/ns を超える CMTI
  • 最大 4A のピーク ソース、6A のピーク シンク出力
  • スイッチング パラメータ:
    • 33ns (標準値) の伝搬遅延
    • 最大パルス幅歪み:5ns
    • 最大 VDD 電源オン遅延:10µs
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
    • 5V および 8V VDD UVLO オプション
  • 接合部温度範囲 (Tj) -40℃〜150℃
  • ナロー ボディ SOIC-16 (D) パッケージ
  • TTL および CMOS 互換の入力
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した絶縁耐圧:4242VPK (予定)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐性:3000VRMS (1 分間) (予定)
    • GB4943.1-2022 準拠の CQC 認定 (予定)

UCC21220 および UCC21220A デバイスは、ピーク ソース電流が 4A 、ピーク シンク電流が 6A の基本および機能絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバです。これらのデバイスは、PFC、絶縁型 DC/DC、同期整流アプリケーションのパワー MOSFET および GaNFET を駆動するよう設計されており、高速なスイッチング性能と、125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI) による堅牢なグランド バウンス保護機能を備えています。

これらのデバイスは、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、ハーフブリッジ ドライバのいずれかとして構成できます。出力の遅延ばらつきが非常に小さいため、2 つの出力を並列接続することで、重負荷条件用に駆動能力を 2 倍にした 1 つのドライバを構成できます。

保護機能には、以下のものがあります。DIS ピンを High に設定すると、両方の出力が同時にシャットダウンされます。すべての電源には低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能があり、またアクティブ プルダウン保護機能により、電源オフまたはフローティング時に出力が 2V 未満にクランプされます。

これらの機能により、広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、高い堅牢性を実現します。

UCC21220 および UCC21220A デバイスは、ピーク ソース電流が 4A 、ピーク シンク電流が 6A の基本および機能絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバです。これらのデバイスは、PFC、絶縁型 DC/DC、同期整流アプリケーションのパワー MOSFET および GaNFET を駆動するよう設計されており、高速なスイッチング性能と、125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI) による堅牢なグランド バウンス保護機能を備えています。

これらのデバイスは、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、ハーフブリッジ ドライバのいずれかとして構成できます。出力の遅延ばらつきが非常に小さいため、2 つの出力を並列接続することで、重負荷条件用に駆動能力を 2 倍にした 1 つのドライバを構成できます。

保護機能には、以下のものがあります。DIS ピンを High に設定すると、両方の出力が同時にシャットダウンされます。すべての電源には低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能があり、またアクティブ プルダウン保護機能により、電源オフまたはフローティング時に出力が 2V 未満にクランプされます。

これらの機能により、広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、高い堅牢性を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC21225A アクティブ 2.5kVrms、4A/6A、デュアル入力、イネーブル、5V UVLO の各機能搭載、LGA パッケージ封止、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ Smaller package, supports 2.5-kVrms isolation voltage

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC21220、UCC21220A ノイズ耐性の高い 4A、6A、2 チャネルの基本および機能絶縁型ゲート ドライバ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 12月 20日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
試験報告書 Peak Efficiency at 99%, 585-W High-Voltage Buck Reference Design 2020年 4月 24日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
証明書 UL Certification E181974 Vol 4. Sec 9 (Rev. A) 2019年 7月 22日
ユーザー・ガイド Gate Drive Voltage vs. Efficiency 2019年 4月 25日
アプリケーション概要 How to Drive High Voltage GaN FETs with UCC21220A 2019年 3月 6日
ホワイト・ペーパー Impact of an isolated gate driver (Rev. A) 2019年 2月 20日
アプリケーション・ノート Common Mode Transient Immunity (CMTI) for UCC2122x Isolated Gate Drivers 2018年 7月 19日
ホワイト・ペーパー Demystifying high-voltage power electronics for solar inverters 2018年 6月 6日
アプリケーション・ノート Solar Inverter Layout Considerations for UCC21220 2018年 6月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC21220EVM-009 — UCC21220 4A、6A、3.0-kVRMS 絶縁型デュアルチャネルゲートドライバの評価基板

UCC21220EVM-009 は、4.0A のソースと 6.0A のシンクピーク電流能力を持つ 3.0-kVRMS 絶縁型シングルチャネルゲートドライバである UCC21220 を評価する目的で設計しています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この EVM は、PCB のレイアウトがゲート ドライバの性能に及ぼす影響を判断する目的での使用も可能です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC21220AD PSpice Transient Model

SLUM649.ZIP (58 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC21220AD Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM650.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP30446 — ピーク効率99%、標準Si-MOSFETによる585W高電圧降圧リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、450V ~ 780V の範囲内にある DC 入力電源を非絶縁型の 390V に変換し、1.5A を供給します。実際の電力段は標準的なシリコン部品のみを使用しているため、これは、SiC-FET と SiC ダイオードを使用する降圧コンバータにの代替ソリューションです。600V 定格のデバイスを採用して上記のような入力範囲に対応するために、入力電源を分割し、2 つの同一降圧段がセンター ポイントを共有する構成を使用しています。単一の結合型インダクタ (1:1) は、センター ポイントを自動的に均衡させます。2 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40500 — 54VDC 入力、12V、42A 出力のハーフブリッジのリファレンス デザイン

12V、42A を出力するこのハーフ ブリッジのリファレンス デザインは、有線ネットワーキング型のキャンパス / ブランチ スイッチで使用するバス コンバータを意図しています。このデザインは、高効率を達成し、さまざまな保護機能 (過電流、短絡) を搭載しています。このデザインは、3kVRMS の基本絶縁型と機能絶縁型いずれかのゲート ドライバである UCC21220D、UCC21220AD、UCC21222D と、5.7kRMS 強化絶縁型ゲート ドライバである UCC21540D、UCC21540DWK、UCC21541DW の効率比較を提示しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ