生産中止ツール
このツールは生産中止品であり、ご購入はできません。
600W 評価基板は、50〜100% 負荷で ZVS 達成の位相シフト全橋コンバータで UCC28950 制御 IC/UCC27524A/UCC27714 ゲート ドライバを用いる方法を示します。
このツールは生産中止品であり、ご購入はできません。
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC27714EVM-551 (Rev. A) | 2015/09/14 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC27714EVM-551 for Evaluating the UCC28951-Q1 | 2016/10/06 | |||
| 証明書 | UCC27714EVM-551 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |