データシート
UCC28951
- 拡張ゼロ電圧スイッチング (ZVS) 範囲
- 同期整流器 (SR) の直接制御
- 次のような軽負荷時効率の管理:
- バースト モード動作
- 不連続導通モード (DCM)、SR のオン / オフ動的制御
- 勾配補償と電圧モード制御をプログラム可能な、平均またはピーク電流モード制御
- 閉ループのソフトスタートおよびイネーブル機能
- スイッチング周波数を最高 1MHz までプログラム可能、双方向同期あり
- (±3%) サイクルごとの電流制限保護機能、ヒカップ モードをサポート
- 150µA のスタートアップ電流
- VDD 低電圧誤動作防止
- 幅広い温度範囲:-40℃~+125℃
UCC28951 コントローラは UCC28950 の拡張版で、UCC28950 と完全に互換性のあるドロップイン代替品です。を参照します。UCC2895x デバイスは、同期整流器 (SR) 出力段の能動制御に加えて、フルブリッジの先進制御を採用しています。
ZVS 動作はさまざまな動作条件で保証されており、負荷電流によって 2 次側同期整流器 (SR) のスイッチング遅延が自動的に調整されるため、システム全体の効率が最大化されます。
『UCC2895x 600W 位相シフト フルブリッジ設計レビュー / アプリケーション ノート』() を使って、気軽に設計を開始しましょう。
24 ピンの TSSOP パッケージは RoHS に準拠しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC2895x 入力電圧範囲の広いアプリケーションに適した 位相シフト フルブリッジ コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 10月 30日 |
| アプリケーション・ノート | UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 3月 4日 | |||
| アプリケーション・ノート | Making the Correct Choice: UCC28950-Q1 or UCC28951-Q1 | 2017年 11月 13日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC27714EVM-551 for Evaluating the UCC28951-Q1 | 2016年 10月 6日 | ||||
| その他の技術資料 | Design review of a 2-kW parallelable power supply module | 2016年 8月 17日 | ||||
| その他の技術資料 | Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) | 2016年 8月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
UCC28950 and UCC28951 PSpice Transient Model (Rev. C)
SLUM169C.ZIP (168 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)
SLUM276A.TSC (738 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. A)
SLUM277A.TSC (739 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール
Excel based calculator to design a PSFB power supply
リファレンス・デザイン
PMP8740 — 最大負荷効率 92%、2kW 産業用 AC/DC バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、標準的な電源またはバッテリ チャージャとして設定することができるモジュールを示します。62.5A の最大電流を供給する場合、出力電圧範囲は 0V ~ 32V です。このデザインは、4 枚の基板、つまり昇圧 PFC、位相シフト フル ブリッジ、(マイコンをホストする) 小型ドーター ボード、3 個の LED と 4 個のプッシュ ボタンを搭載したディスプレイ ボードで構成されています。入力電圧範囲はユニバーサル:90VAC ~ 264VAC。入力チャネルは 10Arms に制限されており、その結果、入力電力は 200VAC (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。