UCC28711EVM-160

UCC28711 評価基板

UCC28711EVM-160

ご注文はこちら

概要

テキサス インスツルメンツ UCC28711EVM-160 評価基板 (EVM) は、設計者が UCC28711 (一次側レギュレーションを備えた定電圧および定電流 PWM) の性能を評価する際に役立ちます。5W 評価基板は、USB アプリケーション用オフライン アダプタの評価に使用されます。この製品は 90V から 265V RMS の入力電圧を 5V DC に変換し、USB アダプタ用途向けに 1A の電流制限を備えています。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。

特長
  • 無負荷時の消費電力は 10mW 未満
  • 1 次側レギュレーション (PSR) によりオプトカプラが不要
  • ±5% の電圧および電流レギュレーション
  • 100kHz の最大スイッチング周波数を通じて、電力密度の高いチャージャを設計しやすくなります
  • 擬似共振バレー スイッチング動作により、最高の全体効率
  • VDD 範囲が広いため (35V)、小型のバイアス コンデンサを使用可能
  • MOSFET 保護機能用のドライブ出力:過電圧、低ライン、過電流
AC/DC コントローラ
UCC28700 PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM UCC28701 PSR (1 次側レギュレーション)、NTC (負の温度係数) オプション、0mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM UCC28710 PSR (1 次側レギュレーション)、バレー スイッチング機能、プログラマブル ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM UCC28711 PSR (1 次側レギュレーション)、バレー スイッチング機能、NTC (負の温度係数) オプション、0mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM UCC28713 PSR (1 次側レギュレーション)、バレー スイッチング機能、NTC (負の温度係数) オプション、300mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28711EVM-160 — UCC28711 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28711EVM-160 UCC28711 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28711EVM-160 2012/09/14
証明書 UCC28711EVM-160 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
UCC28700EVM-068 UCC28700 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。