UCC28782EVM-030

UCC28782 GaN ハーフブリッジである LMG2610 を内蔵、65W USB Type-C PD 向け、アクティブ クランプ フライバック コンバータの評価基板 (EVM)

UCC28782EVM-030

ご注文はこちら

概要

UCC28782EVM-030 は UCC28782 アクティブ クランプ フライバック コントローラを使用して、65W USB Type-C™ Power Delivery (PD) オフライン アダプタ向けの高効率で高密度の回路を提示します。  入力はユニバーサルAC90 V~AC264 Vに対応しており、単一出力は最大3-Aで5 V、9 V、15 V、最大3.25-Aで20Vに設定でき、USB PDインターフェース コントローラで調整できます。  公称で最大 250-kHz の高周波動作を通じて、小型ソリューション サイズを実現すると同時に、マルチモード動作で高効率を維持することができます。LMG2610は、ハイサイドとローサイドのFET、ゲート ドライバ、ハイサイド レベル シフタを統合し、損失のない電流センス エミュレーションを提供します。効率を高めるために、出力側で同期整流を使用しています。

特長
  • 90 ~ 264Vac のユニバーサル AC 入力を受け入れ、USB Type-C™ PD 3.0 に準拠する出力で、最大 65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) を供給
  • CoC Tier 2 と DoE Level VI の規制要件を上回る効率とスタンバイ消費電力を実現
  • 90VAC 全負荷時に、30W/立法インチ (1.83W/立法 cm) の電力密度と 93% の効率を達成
  • 周波数ディザリングと X キャパシタ放電により、EN 55022 の EMI 要件への準拠を平易化
  • 効率向上の目的で、複数の GaN MOSFET を使用

  • General Texas Instruments High Voltage Evaluation (TI_HV_EVM)

AC/DC controllers
UCC28782 アクティブ クランプ フライバック (ACF) とゼロ電圧スイッチング (ZVS) の各トポロジー向けの高密度フライバック コントローラ

 

デジタル アイソレータ
ISO7710 信頼性の高い EMC 特性、シングルチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ

 

窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG2610 ドライバと保護機能と電流センス機能を内蔵、ACF (アクティブ クランプ フォワード) 向け、650V 170/248mΩ GaNハーフブリッジ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28782EVM-030 — UCC28782 active clamp flyback converter 65-W USB-C PD EVM with LMG2610 integrated GaN half-bridge

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC28782EVM-030 UCC28782 active clamp flyback converter 65-W USB-C PD EVM with LMG2610 integrated GaN half-bridge

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28782EVM-030 (Rev. C) PDF | HTML 2022/07/28
証明書 UCC28782EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020/06/29