UCC33421EVM-092

UCC33421 評価基板

UCC33421EVM-092

ご注文はこちら

概要

UCC33421EVM-092 は、設計者が UCC33xx1 ファミリの自動車および産業用デバイスの性能と機能を評価することを目的としています。UCC33421 は絶縁型 DC/DC コンバータモジュールです。超小型でコンパクトな DHA-16 パッケージ (5.85mm x 7.50mm x 2.65mm) パッケージに封止済みで、5kVrms の絶縁で 1.5W を供給することができ、フットプリントの節減と高い電力密度を実現しています。UCC334x1 デバイスは、4.5V ~ 5.5V、UCC330x1 は入力側で 3.0V ~ 5.5V で動作できます。UCC33x21 デバイスは、SEL ピンを構成することで、2 次側を 5V または 5.5V、UCC33x11 を 3.3V または 3.7V にレギュレートできます。評価基板 (EVM) は、車載 / 産業用アプリケーションで使用される代表的な絶縁型バイアス電源電圧を実証します。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 60mA 定出力電流
  • 出力電圧範囲:5V ~ 24.5V
  • 調光範囲:0.1% ~ 100%
  • 1.1MHz のスイッチング周波数
  • PWM モードを強制して低出力リップルを実現
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC33411-Q1 車載対応、トランス内蔵、5V / 3.3V、1W、5kVrms 絶縁型 DC/DC モジュール UCC33421 トランス内蔵、5V から 5V への変換、1.5W、5kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール UCC33421-Q1 車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、レギュレーション済み 5kVRMS 絶縁型、DC/DC パワーモジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC33421EVM-092 — UCC33421 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC33421EVM-092 UCC33421 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC33421EVM-092 Evaluation Module for Automotive and Industrial Applications User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2025/08/04
証明書 UCC33421EVM-092 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024/04/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。