ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC33411-Q1

プレビュー

車載対応、トランス内蔵、5V / 3.3V、1W、5kVrms 絶縁型 DC/DC モジュール

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 3.4 Vout (min) (V) 3.2 Features 1W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 1 Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 3.4 Vout (min) (V) 3.2 Features 1W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 1 Operating temperature range (°C) to
SO-MOD (DHA) 16 60.255 mm² 5.85 x 10.3
  • 最大出力電力:1.0 W
  • 入力電圧動作範囲:4.5V~5.5V
  • 選択可能な安定化出力電圧:3.3V、3.7V
    • 利用可能な負荷電流:3.3V:300mA
  • 標準的な負荷レギュレーション:0.5%
  • 標準的なライン レギュレーション:4mV/V
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:5kVRMS
    • サージ耐性:10.4kVPK
    • 動作電圧:1700VPK
    • 絶縁バリアの両側で ±8KV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 250V/ns の同相過渡耐性
  • トランス技術を内蔵した電力密度の高い絶縁型 DC-DC モジュール
  • 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • CISPR-32 Class B の放射規格に準拠
  • CISPR-25 Class 5 の放射規格に適合
  • 強磁界耐性
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル シャットダウン
  • 小さい突入電流 (ソフトスタート)
  • フォルト通知メカニズムを備えたイネーブル ピン
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • SSOP-16 (5.85mm × 7.50mm) パッケージ
  • > 8.2mm の空間距離および沿面距離
  • 最大出力電力:1.0 W
  • 入力電圧動作範囲:4.5V~5.5V
  • 選択可能な安定化出力電圧:3.3V、3.7V
    • 利用可能な負荷電流:3.3V:300mA
  • 標準的な負荷レギュレーション:0.5%
  • 標準的なライン レギュレーション:4mV/V
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:5kVRMS
    • サージ耐性:10.4kVPK
    • 動作電圧:1700VPK
    • 絶縁バリアの両側で ±8KV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 250V/ns の同相過渡耐性
  • トランス技術を内蔵した電力密度の高い絶縁型 DC-DC モジュール
  • 適応型スペクトラム拡散変調 (SSM)
  • CISPR-32 Class B の放射規格に準拠
  • CISPR-25 Class 5 の放射規格に適合
  • 強磁界耐性
  • 過負荷および短絡保護
  • サーマル シャットダウン
  • 小さい突入電流 (ソフトスタート)
  • フォルト通知メカニズムを備えたイネーブル ピン
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • SSOP-16 (5.85mm × 7.50mm) パッケージ
  • > 8.2mm の空間距離および沿面距離

UCC33411-Q1 は、トランス技術を内蔵し、1.0 W の絶縁出力電力を供給するように設計された、車載認定済み DC/DC パワー モジュール です。4.5V ~ 5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、3.7V の選択可能なヘッドルームを備えた 3.3V の出力電圧を安定化させることができます。

UCC33411-Q1 は、5kVRMS の絶縁耐圧を実現する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低電磁干渉 (EMI) と優れた負荷レギュレーションを備えています。

UCC33411-Q1 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。

UCC33411-Q1 は、高さ 2.65mm、空間距離および沿面距離 8.2mm 超の小型低プロファイル SSOP (5.85mm × 7.50mm) パッケージで供給されます。

UCC33411-Q1 は、トランス技術を内蔵し、1.0 W の絶縁出力電力を供給するように設計された、車載認定済み DC/DC パワー モジュール です。4.5V ~ 5.5V の入力電圧動作範囲に対応し、3.7V の選択可能なヘッドルームを備えた 3.3V の出力電圧を安定化させることができます。

UCC33411-Q1 は、5kVRMS の絶縁耐圧を実現する独自のトランス アーキテクチャを採用すると同時に、低電磁干渉 (EMI) と優れた負荷レギュレーションを備えています。

UCC33411-Q1 には、フォルト通知メカニズム付きのイネーブル ピン、短絡保護、サーマル シャットダウンなど、システムの堅牢性を向上させる保護機能が内蔵されています。

UCC33411-Q1 は、高さ 2.65mm、空間距離および沿面距離 8.2mm 超の小型低プロファイル SSOP (5.85mm × 7.50mm) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC33411-Q1 超小型、 1.0 W 、 3.3V 、 5kVRMS 絶縁、 車載用 DC/DC モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 4月 9日
アプリケーション・ノート How to Pass CISPR32 Class B for UCC33420-Q1.. PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 30日
証明書 UCC33411-Q1 Certificate of Compliance CISPR25 Class 5 2025年 10月 28日
機能安全情報 UCC33011(Q1), UCC33021(Q1) UCC33411(Q1), and UCC33421(Q1) Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 9月 16日
証明書 UCC33411-Q1 Certificate of Compliance CISPR32 Class B 2025年 8月 20日
技術記事 電源模組封裝類型及其優勢 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技術記事 전력 모듈 패키지 유형 및 장점 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技術記事 パワー モジュールのパッケージ タイプとその利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC33421EVM-092 — UCC33421 評価基板

UCC33421EVM-092 は、設計者が UCC33xx1 ファミリの自動車および産業用デバイスの性能と機能を評価することを目的としています。UCC33421 は絶縁型 DC/DC コンバータモジュールです。超小型でコンパクトな DHA-16 パッケージ (5.85mm x 7.50mm x 2.65mm) パッケージに封止済みで、5kVrms の絶縁で 1.5W を供給することができ、フットプリントの節減と高い電力密度を実現しています。UCC334x1 デバイスは、4.5V ~ 5.5V、UCC330x1 は入力側で 3.0V ~ 5.5V で動作できます。UCC33x21 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC3341x and UCC3341x-Q1 SIMPLIS Model (Rev. A)

SLUM919A.ZIP (88 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

UCC3341X-CALC Soft-start rise time calculator

This calculator is used to calculate the soft-start rise time for UCC3341x devices with different load and output capacitor configurations
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DHA) 16 Ultra Librarian