UCC3895EVM-001

UCC3895 評価モジュール

UCC3895EVM-001

ご注文はこちら

概要

The UCC3895EVM-001 is an isolated 48V input phase shifted full bridge converter providing an output of 3.3V at 15A. Using the AB outputs of the UCC3895, a novel technique for direct control driven synchronous rectification is demonstrated.

特長

Uses the A and B outputs of the UCC3895 along with a UCC37324 dual 4A MOSFET driver to implement direct control of a synchronous rectifier current doubler in a phase shifted full bridge topology. This technique provides the proper gating and timing signals necessary to accurately synchronize output switching to primary side bridge switching.

Features zero voltage switching (ZVS) over an extended load range by use of synchronous rectification.

The EVM is current limited at approximately 16A, as well as output short circuit protected.

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UC2875 10.75V/9.25V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、-25°C ~ 85°C、バイポーラ、位相シフト フルブリッジ コントローラ UC3875 10.75V/9.25V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、0°C ~ 70°C、バイポーラ、位相シフト フルブリッジ コントローラ

 

ローサイド ドライバ
UCC27323 反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC27324 非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC27325 1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、ヒステリシス対応ロジック、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC37323 複数の非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC37324 複数の非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC37325 1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ

 

半導体製品
UC2879 エンハンスド、選択可能な UVLO 搭載、-40℃ ~ 85℃、バイポーラ、位相シフト・フルブリッジ・コントローラ UC3879 エンハンスド、選択可能な UVLO 搭載、0℃ ~ 70℃、バイポーラ、位相シフト・フルブリッジ・コントローラ UCC1895 BiCMOS 高性能位相シフト共振コントローラ UCC2895 拡張型制御ロジック搭載、-40℃ ~ 85℃、位相シフト・フルブリッジ・コントローラ UCC3895 拡張型制御ロジック搭載、0℃ ~ 70℃、位相シフト フルブリッジ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC3895EVM-001 — UCC3895 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC3895EVM-001 UCC3895 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC3895EVM-001 Configuring The UCC3895 For Direct Control Driven Synchronous Re (Rev. B) 2008/12/02
証明書 UCC3895EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A) 2011/01/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。