ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27323

アクティブ

反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27423 アクティブ 5V UVLO とイネーブル搭載、複数の反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ Higher VDD range of 20V

製品詳細

Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Dual Inverting Outputs, Hysteretic Logic Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Inverting
Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Dual Inverting Outputs, Hysteretic Logic Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Inverting
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Bi-CMOS出力アーキテクチャ
  • ミラー・プラトー領域で±4Aの駆動電流
  • 低電源電圧時も定電流
  • 出力の並列化により高い駆動電流を実現
  • MSOP- PowerPAD™ パッケージで供給
  • 電源電圧に依存しないTTL/CMOS入力
  • 業界標準のピン配置
  • Bi-CMOS出力アーキテクチャ
  • ミラー・プラトー領域で±4Aの駆動電流
  • 低電源電圧時も定電流
  • 出力の並列化により高い駆動電流を実現
  • MSOP- PowerPAD™ パッケージで供給
  • 電源電圧に依存しないTTL/CMOS入力
  • 業界標準のピン配置

UCC2732xおよびUCC3732xファミリの高速デュアルMOSFETドライバは、ミラー・プラトー領域で最も必要とされる場合に4Aソース/4Aシンクのピーク電流を供給して、MOSFETを効果的に駆動できます。また、独自のバイポーラおよびMOSFETの並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソースおよびシンクが可能です。反転×2、非反転×2、反転×1/非反転×1という3種類の標準ロジック・オプションが用意されています。入力スレッショルドはTTLおよびCMOSに基づき、電源電圧に依存しません。また入力ヒステリシスが広く、ノイズ耐性に優れています。UCC2732x および UCC3732x ファミリは、標準の SOIC-8 (D) のほか、放熱特性に優れた 8 ピン PowerPAD MSOP パッケージ (DGN) で供給されるため、熱抵抗を大幅に低減して長期的な信頼性の向上を実現できます。

UCC2732xおよびUCC3732xファミリの高速デュアルMOSFETドライバは、ミラー・プラトー領域で最も必要とされる場合に4Aソース/4Aシンクのピーク電流を供給して、MOSFETを効果的に駆動できます。また、独自のバイポーラおよびMOSFETの並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソースおよびシンクが可能です。反転×2、非反転×2、反転×1/非反転×1という3種類の標準ロジック・オプションが用意されています。入力スレッショルドはTTLおよびCMOSに基づき、電源電圧に依存しません。また入力ヒステリシスが広く、ノイズ耐性に優れています。UCC2732x および UCC3732x ファミリは、標準の SOIC-8 (D) のほか、放熱特性に優れた 8 ピン PowerPAD MSOP パッケージ (DGN) で供給されるため、熱抵抗を大幅に低減して長期的な信頼性の向上を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27523 アクティブ 5V UVLO とイネーブル搭載、複数の反転入力、5A/5A、デュアルチャネル ゲート ドライバ This product has higher drive current with 5-A sink/source, as well as faster propagation delay (13-ns) , rise time (7-ns) and fall time (6-ns).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCCx732xデュアル4Aピーク高速ローサイド・パワーMOSFETドライバ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 12月 12日
アプリケーション・ノート Why use a Gate Drive Transformer? PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Static Magnet Power Supply Design for Magnetic Resonance Imaging Application PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバ、イネーブル付き評価基板 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM は、UCC2742xQ1 ドライバを迅速かつ簡単に起動するための試験プラットフォームを提供する高速デュアル MOSFET 評価基板です。4V ~ 15Vの単一外部電源電圧で動作し、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを備えています。すべてのデバイスは入力と出力が独立しており、共通のグランドを共有しています。イネーブル(ENBL)機能により、ドライバの動作を細い制御が可能で、同じイネーブルピンで複数デバイスのドライバ信号の ON/OFF が可能です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC3895EVM-001 — UCC3895 評価モジュール

UCC3895EVM-001 は絶縁型 48V 入力位相シフト フルブリッジ コンバータであり、15A で 3.3V を供給します。 UCC3895 の AB 出力を使用する、直接制御駆動の同期整流を行う新しい手法を使用します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCCx7323 Family PSpice Transient Model

SLUM060.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCCx7323 Family TINA-TI Transient Reference Design

SLUM110.TSC (117 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCx7323 Family TINA-TI Transient Spice Model

SLUM109.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCCx7323 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM517.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB25 UCC2732X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLURB26 UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian