USB-REDRIVER-EVM

USB 2.0 / USB 3.0 リドライバの評価基板

USB-REDRIVER-EVM

ご注文はこちら

概要

USB 2.0 と USB 3.0 に対応するこのリドライバは、USB ドングルの形状をしたデザインであり、ホストの USB ポートに直接接続し、ハイスピード信号または SuperSpeed 信号をダウンストリーム ポートにリドライブ (再駆動:バッファ機能) することができます。その結果、ユーザーは長いケーブル接続を経由して、SuperSpeed またはハイスピード デバイスに接続できるようになります。ホストが供給する VBUS ピンを使用してこのドングルに電力を供給するほか、このドングルは VBUS をダウンストリーム ポートに渡す方法で接続先デバイスに電力を供給します。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • VBUS 電源
  • USB 2.0 と USB 3.0 向けリドライバ
  • 低コストのソリューション

  • USB-REDRIVER-EVM INT-038 ボード

USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB211 USB 2.0 480Mbps 高速シグナル コンディショナ TUSB211A USB 2.0 480Mbps 高速シグナル コンディショナ TUSB501 USB 3.0 5Gbps シングルチャネル リドライバ TUSB501-Q1 車載対応、USB 3.0、5Gbps シングルチャネル リドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0 / USB 3.0 リドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

USB-REDRIVER-EVM USB 2.0 / USB 3.0 リドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) USB-REDRIVER-EVM User's Guide 2016/05/18
証明書 USB-REDRIVER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。