VANTRON-3P-AM6411

Vantron Technology G405 2ETH 2COM エッジ コンピューティング ゲートウェイ

VANTRON-3P-AM6411

ご注文はこちら

概要

G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking requirements. It also offers multiple DI, DO, and AI channels for status monitoring, control, and data visualization.

特長
  • Low power, complete industrial design    
  • DI/DO/AI, isolated CAN FD & RS232, RS485    
  • Five gigabit ETH, dual SIM backup, Wi-Fi, Bluetooth    
  • Local edge computing support
AND ゲート
SN74LVC1G08 1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

 

CAN トランシーバ
TCAN1044A-Q1 車載対応、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN トランシーバ

 

DC/DC コンバータ
LM61460 3V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータ TPS54540B Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 42V 入力、5A 降圧コンバータ TPS62085 DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

 

eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25200 オフ時の逆電流ブロック機能搭載、2.5V ~ 6.5V、60mΩ、0.085 ~ 2.9A eFuse

 

I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)
PCA9534 割り込み / 構成レジスタ搭載、8 ビット 2.3V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

 

RS-232 トランシーバ
MAX3232E-Q1 ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、車載、3V ~ 5.5V、250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

 

RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
THVD4411 デュアル プロトコル対応、RS-232 (1T/1R) / RS-485 (1T/1R) トランシーバ

 

USB ハブと USB コントローラ
TUSB2046B 4 ポート、USB 2.0、12Mbps、USB フルスピード ハブ

 

イーサネット PHY
DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ

 

オーディオ オペアンプ
SA5532A -40℃ ~ 85℃ の動作、デュアル、30V、10MHz、低ノイズ (最大 6nV/√Hz)、オーディオ オペアンプ

 

デジタル アイソレータ
ISO6742 汎用、クワッドチャネル、2/2、デジタル アイソレータ

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS51200-Q1 オートモーティブ カタログ、シンク/ソース DDR ターミネーション レギュレータ TPS65219 Arm® Cortex®-A53 プロセッサと FPGA 向け、統合型パワー マネージメント IC (PMIC)

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM6411 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ

 

リアルタイム クロック (RTC) とタイマ
BQ32002 バックアップ電源への自動切り替え機能を搭載した RTC (リアルタイム クロック) TPL5010 ウォッチドッグ機能と手動リセット機能搭載、ナノパワー システム タイマ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS745 パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

ロード スイッチ
TPS22965 調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード スイッチ

 

非反転バッファとドライバ
SN74AHC1G125 シングル 2V ~ 5.5V バッファ、3 ステート出力
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Vantron Technology, Inc.

購入と開発の開始

Third-party accessory

G405 — G405 2ETH 2COM Edge Computing Gateway

サポート対象の製品とハードウェア

G405 G405 2ETH 2COM Edge Computing Gateway

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Vantron Technology, Inc.。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。