ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65219

アクティブ

Arm® Cortex®-A53 プロセッサと FPGA 向け、統合型パワー マネージメント IC (PMIC)

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name AM62, AM623, AM625, AM64, AM6411, AM6412, AM642, AM6421, AM6422, AM6441, AM6442, Sitara AM243x, Sitara AM62x, Sitara AM64x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 3.5 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 15 Switching frequency (typ) (kHz) 2300 Processor series AM62, AM64 LDO Iout (typ) (A) 0.3, 0.3, 0.4, 0.4 LDO Vout (typ) (V) 0.85, 1.8, 2.5, 3.3 Step-down DC/DC Vout (typ) (V) 0.75, 1.2, 3.3 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 2, 2, 3.5
Processor supplier Texas Instruments Processor name AM62, AM623, AM625, AM64, AM6411, AM6412, AM642, AM6421, AM6422, AM6441, AM6442, Sitara AM243x, Sitara AM62x, Sitara AM64x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 3.5 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 15 Switching frequency (typ) (kHz) 2300 Processor series AM62, AM64 LDO Iout (typ) (A) 0.3, 0.3, 0.4, 0.4 LDO Vout (typ) (V) 0.85, 1.8, 2.5, 3.3 Step-down DC/DC Vout (typ) (V) 0.75, 1.2, 3.3 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 2, 2, 3.5
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5 VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 最大 2.3MHz のスイッチング周波数で動作する、3 つの降圧コンバータ。
    • 1 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:3.5A、VOUT 0.6V~3.4V
    • 2 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:2A、VOUT 0.6V~3.4V
  • 4 つのリニア レギュレータ:
    • 2x VIN:1.5V~5.5V、IOUT:400mA、VOUT:0.6V~3.4V (ロード スイッチ / バイパス モードとして構成可能、SD カードをサポート)
    • 2x VIN:2.2V~5.5V、IOUT:300mA、VOUT:1.2V~3.3V (ロード スイッチとして構成可能)
  • 3 つの降圧コンバータすべてで、動的な電圧スケーリングを実現
  • 低 IQ/PFM、PWM モード (擬似固定周波数)
  • 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能
  • I2C インターフェイス。標準、ファースト モード、ファースト モード+ をサポート
  • 14 本以上のレールを備えたシステム (マルチ PMIC 構成で 2 台の TPS65219 デバイス) をサポートするように設計
  • 2 つの GPO、1 つの GPIO、3 つのマルチファンクション ピン
  • EEPROM プログラマビリティ
  • 最大 2.3MHz のスイッチング周波数で動作する、3 つの降圧コンバータ。
    • 1 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:3.5A、VOUT 0.6V~3.4V
    • 2 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:2A、VOUT 0.6V~3.4V
  • 4 つのリニア レギュレータ:
    • 2x VIN:1.5V~5.5V、IOUT:400mA、VOUT:0.6V~3.4V (ロード スイッチ / バイパス モードとして構成可能、SD カードをサポート)
    • 2x VIN:2.2V~5.5V、IOUT:300mA、VOUT:1.2V~3.3V (ロード スイッチとして構成可能)
  • 3 つの降圧コンバータすべてで、動的な電圧スケーリングを実現
  • 低 IQ/PFM、PWM モード (擬似固定周波数)
  • 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能
  • I2C インターフェイス。標準、ファースト モード、ファースト モード+ をサポート
  • 14 本以上のレールを備えたシステム (マルチ PMIC 構成で 2 台の TPS65219 デバイス) をサポートするように設計
  • 2 つの GPO、1 つの GPIO、3 つのマルチファンクション ピン
  • EEPROM プログラマビリティ

TPS65219 は、携帯機器および据置型機器 アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、さまざまな産業用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスは、3 つの同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 4 つのリニア レギュレータを内蔵しています。

この DC/DC コンバータは、1x 3.5A と 2x 2A 電源で供給可能です。コンバータには、スイッチング モード構成に応じて、小型の 470nH インダクタ、4.7µF 入力容量、レールあたり最小 10µF の出力容量が必要です。

2 つの LDO が 0.6V ~ 3.4V の出力電圧範囲で 400mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、バイパス モードをサポートし、負荷スイッチとして動作し、動作中に電圧を変化させることができます。他の 2 つの LDO は、1.2V ~ 3.3V の出力電圧範囲において 300mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、負荷スイッチ モードもサポートしています。

I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。

TPS65219 は、携帯機器および据置型機器 アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、さまざまな産業用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスは、3 つの同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 4 つのリニア レギュレータを内蔵しています。

この DC/DC コンバータは、1x 3.5A と 2x 2A 電源で供給可能です。コンバータには、スイッチング モード構成に応じて、小型の 470nH インダクタ、4.7µF 入力容量、レールあたり最小 10µF の出力容量が必要です。

2 つの LDO が 0.6V ~ 3.4V の出力電圧範囲で 400mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、バイパス モードをサポートし、負荷スイッチとして動作し、動作中に電圧を変化させることができます。他の 2 つの LDO は、1.2V ~ 3.3V の出力電圧範囲において 300mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、負荷スイッチ モードもサポートしています。

I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS6521905 アクティブ 3 個の降圧 DC/DC コンバータと 4 個の LDO を搭載した、ユーザー プログラマブルなパワー マネージメント IC (PMIC) User-programmable PMIC with the same functionality.
TPS65220 アクティブ Sitara AM64x プロセッサ向け、3 個の降圧 DC/DC コンバータと 4 個の LDO 搭載、2.5V ~ 5.5V の PMIC (パワー マネージメント IC) Extended-temperature range PMIC version.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65219 パワー マネジメント IC (PMIC)、3 つの降圧回路と 4 つの LDO、 産業 アプリケーション向け データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 2026年 4月 2日
ユーザー・ガイド TPS6521914 Technical Reference Manual PDF | HTML 2026年 4月 2日
アプリケーション・ノート TPS65219 PMIC による AM62x への電力供給 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 10日
ユーザー・ガイド TPS6521903 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 5日
ユーザー・ガイド TPS6521907 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2025年 2月 6日
設計ガイド NXP i.MX93 プロセッサ電源ソリューションのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 29日
アプリケーション・ノート Powering Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoCs With the TPS65219 PMIC PDF | HTML 2024年 10月 31日
ユーザー・ガイド TPS6521940 Technical Reference Manual PDF | HTML 2024年 10月 23日
ユーザー・ガイド TPS6521909 Technical Reference Manual PDF | HTML 2024年 9月 5日
アプリケーション・ノート Advantages of Using TPS65219 PMIC to Power AM62 Processor Versus a Discrete Power Design PDF | HTML 2024年 8月 13日
ユーザー・ガイド TPS6521910 Technical Reference Manual PDF | HTML 2024年 6月 25日
技術記事 Addressing design challenges with user-programmable power-management integrated circuits PDF | HTML 2024年 1月 5日
アプリケーション・ノート Powering the AM625SIP With the TPS65219 PMIC PDF | HTML 2023年 12月 20日
アプリケーション・ノート Powering the i.MX 8M Plus With TPS65219 PDF | HTML 2023年 12月 20日
ユーザー・ガイド TPS652190C Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 12月 19日
ユーザー・ガイド TPS65219 NVM プログラミング・ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 9月 11日
ユーザー・ガイド TPS6521908 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 8月 15日
アプリケーション・ノート Powering the AM243x With the TPS65219 PMIC PDF | HTML 2023年 6月 26日
証明書 TPS65219EVM-RSM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 20日
ユーザー・ガイド TPS6521904 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 2日
ユーザー・ガイド TPS6521901 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 2月 11日
ユーザー・ガイド TPS6521902 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 2月 8日
アプリケーション・ノート TPS65220 または TPS65219 PMIC による AM64x への電力供給 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 9月 29日
アプリケーション・ノート TPS65219 Schematic, Layout Checklist 2022年 5月 18日
証明書 TPS65219EVM-SKT EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 4月 11日
証明書 TPS65219EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 4月 8日

設計と開発

各種電源ソリューション

TPS65219 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

SK-AM62B-P1 — AM62x PMIC (パワー マネージメント IC) 搭載、スタータ キット

SK-AM62B-P1 スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、AM62x SoC (システム オン チップ) をベースとしたスタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。AM62x プロセッサは、クワッドコアの 64 ビット Arm®-Cortex®-A53 マイクロプロセッサと、シングルコアの Arm Cortex-M4F マイコンで構成されています。

SK-AM62B-P1 は、SK-AM62 の最新バージョンであり、電力効率の優れたポータブル アプリケーションと固定アプリケーションの実現に適した設計を採用した TPS64219/20 PMIC (パワー (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS65219EVM — TPS65219 2.5V ~ 5.5V、3 個の降圧回路と 4 個の LDO を搭載したパワー マネージメントIC (PMIC) の評価基板

TPS65219EVMは、TPS65219電源管理IC(PMIC)の性能と機能を評価するための完全な組み立て済みプラットフォームです。EVMには、オンボードUSB-to-I²Cアダプター、電源端子、およびすべてのDCレギュレータの入出力用のジャンパ、さらに一般的な測定用のテストポイントが含まれています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS65219EVM-SKT — TPS65219 不揮発性メモリ (NVM) プログラミング ボード

TPS65219 不揮発性メモリ (NVM) プログラミング ボードは、MSP430F5529 マイコン (MCU) を採用しており、開発ユーザーは TPS65219 パワー マネージメント IC (PMIC) に対応する NVM をプログラム (書き込む) することができます。このボードは、電源端子、すべてのレギュレータの入出力に対応する複数のジャンパ、さらに一般的な測定向けの複数のテスト ポイントも実装しています。このプログラミングボードには、試作基板にハンダ付けする前のプログラミングユニット用のソケットが装備されています。TPS65219EVM-SKT を使用して 5mm x 5mm (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
評価ボード

BEAGL-PLAY-SBC — BeagleBoard.org 財団による BeaglePlay® シングルボードコンピュータは、AM62x をベースにしています。

BeaglePlay は、信頼性の高い組込みシステムにセンサ、アクチュエータ、インジケータ、ヒューマン インターフェイス、および接続機能を簡単に追加できる設計を採用した、オープン ソースのシングル ボード コンピュータです。この製品が搭載しているのは、強力な 64 ビット クワッドコア プロセッサと、いくつかの革新的な接続機能オプションです。後者の接続機能に該当するのは、Wi-Fi、ギガビット イーサネット、Sub-GHz ワイヤレス、およびデータ ライン経由の電力供給に対応するシングルペア イーサネットなどです。BeaglePlay には、1,000 (...)

評価ボード

BEAGLEY-AI — AM67A をベースにした BeagleBoard.org Foundation の BeagleY® AI シングル ボード コンピュータ

BeagleY® AI は、オープン ソースのシングル ボード コンピュータであり、スマート ヒューマン マシン インターフェイス (HMI) の構築プロセスや、信頼性の高い組込みシステムにカメラや高速コネクティビティを追加するプロセスを簡素化する目的で設計されています。強力な 64 ビット クワッド コア A53 プロセッサ、C7x DSP と組み合わせた複数の強力な AI アクセラレータ、最大 3 つの同時ディスプレイ出力をサポートする統合型 50GFLOP GPU、USB3.1、PCIe Gen 3、WiFi6、Bluetooth® Low Energy 5.4 (...)

評価ボード

EZURI-3P-CARBONAM62 — Ezurio CarbonAM62 SOM、AM623/AM625 プロセッサ向け OSM-MF システム オン モジュール

Ezurio is a leading manufacturer and connectivity expert for wireless modules and system on modules. The CarbonAM62 OSM-MF family is powered by Texas Instrument's AM62x processor family, TI's TPS65219 PMIC, our Sona Wi-Fi 6 and Bluetooth wireless modules. Designed to meet the processing and (...)

購入先:Ezurio
評価ボード

IESY-3P-OSM-LF-AM62 — Arm Cortex-A53 と GPU を搭載した AM623 と AM625 の各プロセッサ向け、iesy GmbH 社の OSM-LF システム オン モジュール

iesy 社の AM62xx OSM-LF は、45mm x 45mm のサイズであり、多様なアプリケーション オプションを取り揃えています。ここで使用しているオペレーティング システムは、Yocto をベースとするオープン ソース Linux の 1 つです。AM62x プロセッサを採用すると、産業用と車載の各アプリケーションで、高度なセキュリティ機能を搭載したシステムを実現できます。このプロセッサは、統合型ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) を使用し、IP (知的財産) を保護するためにセキュア ブートを実現します。

他の顕著な利点は、ECC 付きのメイン メモリ (...)

購入先:iesy GmbH
評価ボード

OCTVO-3P-OSD62X — Octavo Systems OSD62x system-in-package for AM623 and AM625 Arm® Cortex®-A53 1.4-GHz processors

The OSD62x SiP technology allows designers to build a smaller generation of a variety of products in the same applications where the AM62x device is commonly used, including: building automation, factory automation and control, IoT gateway, edgeAI, and HMI. The SiP integrates the low-power, (...)

購入先:Octavo Systems
Third-party accessory

VANTRON-3P-AM6411 — Vantron Technology G405 2ETH 2COM エッジ コンピューティング ゲートウェイ

G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking (...)

サポート・ソフトウェア

TIDA-050087-SW Software package for TIDA-050087

Software package for TIDA-050087 reference design with TP65219 PMIC to power NXP i.MX93
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

TPS65219 SIMPLIS Model

SLVMEH6.ZIP (81 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLVRBL7 TPS65219(-Q1) - Efficiency and Thermal-Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SLVRBO0 TPS65219EVM-RSM Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-050087 — NXP i.MX93 プロセッサ電源ソリューションのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、NXP™ i.MX 93 アプリケーション プロセッサに電力を供給する TI TPS6521940 PMIC、TPS62A02 降圧コンバータ、TLV740P LDO を統合したシステム オン モジュール (SoM) 基板です。このハードウェア デザインには LDDDR4 SDRAM (2GB x 32)、16GB eMMC も含まれています。この SoM ボードは、MMCIMX93-EVK に搭載されたフルシステム評価用 MCIMX93-BB (基板) と互換性があります。このデザインは、i.MX 93 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian