VISI-3P-LUXBEAM4600

VISITECH LUXBEAM 4600 DLP フォーマッタ・ボード

VISI-3P-LUXBEAM4600

From: VISITECH
購入

概要

LUXBEAM 4600 は、高分解能、高速フレーム・レート、単一ピクセル制御を要件とする高速産業用アプリケーション向けです。この製品には、フレックス・ケーブル (フラット・ケーブル) 取り付け済みの 1 枚の DMD ボードと、メモリ管理、シーケンシング、I/O シグナリングを目的とする VISITECH の LUXWARE ファームウェアが付属しています。また、このボードには、VISITECH の高度な LED ドライバとの通信を実行することができる、使いやすい Web サーバーも付属しています。ギガビット・イーサネット・インターフェイスは、ホスト・システムからの高速なデータ転送を実現します。画像スクロール、オートフォーカス対応のモーション制御ループ、温度管理を想定した各種ファームウェア・オプションが入手できます。詳細については、VISITECH にお問い合わせください。

VISITECH の詳細については https://visitech.no をご覧ください。

特長
  • コンパクトなフォーム・ファクタ (179 mm x76 mm)
  • ギガビット・イーサネット・インターフェイス
  • 外部光同期
  • カスタマイズが可能
紫外線製品 (400nm 未満)
DLP9500UV 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLP9500 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: VISITECH

購入と開発の開始

光学モジュール

LRS-HD-UV — LUXBEAM-Rapid-System – LRS-HD-UVHYVIS

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 VISITECH.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。