DLP9500

アクティブ

0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

製品詳細

Illumination wavelength (min) (nm) 400 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Pattern rate, binary (max) (Hz) 23148 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 2893 Array diagonal (in) 0.95 Micromirror array size 1920 x 1080 Micromirror pitch (mm) 0.0108 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 20 to 70
Illumination wavelength (min) (nm) 400 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Pattern rate, binary (max) (Hz) 23148 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 2893 Array diagonal (in) 0.95 Micromirror array size 1920 x 1080 Micromirror pitch (mm) 0.0108 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 20 to 70
DLP-TYPEA.9 (FLN) 355 1777.4656 mm² 42.16 x 42.16
  • 対角 0.95 インチのマイクロミラー・アレイ
    • 1920 × 1080 のアルミニウム製、マイクロメートル・サイズのミラー (1080p 解像度)
    • マイクロミラー・ピッチ:10.8µm
    • マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
    • コーナー・イルミネーション (対角照射) 対応
  • 可視 光 (400nm 対 700nm) で使用するよう設計:
    • ウインドウ透過率 96% (シングル・パス、2 つのウィンドウ表面を通過)
    • マイクロミラーの反射率 89%
    • アレイの回折効率 87%
    • アレイの充填率 94%
  • 4 つの 16 ビット、低電圧差動信号 (LVDS)、ダブル・データ・レート (DDR) 入力データ・バス
  • 最高 400MHz の入力データ・クロック速度
  • 42.2mm × 42.2mm × 7mm のパッケージ・フットプリント
  • 気密パッケージ
  • 対角 0.95 インチのマイクロミラー・アレイ
    • 1920 × 1080 のアルミニウム製、マイクロメートル・サイズのミラー (1080p 解像度)
    • マイクロミラー・ピッチ:10.8µm
    • マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
    • コーナー・イルミネーション (対角照射) 対応
  • 可視 光 (400nm 対 700nm) で使用するよう設計:
    • ウインドウ透過率 96% (シングル・パス、2 つのウィンドウ表面を通過)
    • マイクロミラーの反射率 89%
    • アレイの回折効率 87%
    • アレイの充填率 94%
  • 4 つの 16 ビット、低電圧差動信号 (LVDS)、ダブル・データ・レート (DDR) 入力データ・バス
  • 最高 400MHz の入力データ・クロック速度
  • 42.2mm × 42.2mm × 7mm のパッケージ・フットプリント
  • 気密パッケージ

DLP9500 1080p チップセットは、DLP Discovery™ 4100 プラットフォームの一部であり、高解像度で高性能の空間光変調を実現します。DLP9500 は、0.95 1080p チップセットの基礎となるデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) です。DLP Discovery 4100 プラットフォームでは、個別のマイクロミラーについて最高レベルの制御を実現でき、オプションとしてランダムな行アドレッシングも使用できます。気密パッケージと相まって、DLP9500 は独自の能力と価値を備えているため、広範な産業用、医療用、および高度なディスプレイ・アプリケーションのサポートに最適です。

この 0.95 1080p チップセットには、DLP9500 DMD に加えて、23,148Hz (1 ビット・バイナリ) および 2,893Hz (8ビット・グレー) の高いパターン速度を達成するのに必要な 1 つの専用 DLPC410 コントローラ、1 つの DLPR410 (DLP Discovery 4100 構成 PROM)、2 つの DLPA200 (DMD マイクロミラー・ドライバ) が含まれています。

DLP9500 の機能と動作の信頼性を確保するには、チップセットのその他の部品と組み合わせて使用する必要があります。専用のチップセットにより、開発者は、マイクロミラーを高速に独立して制御することに加え、DMD へ簡単にアクセスすることができます。

DLP9500 は、デジタル制御のマイクロ電気機械システム (MEMS) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学系と組み合わせることで、DLP9500 を使用して受信光の振幅、方向、位相を変調できます。

DLP9500 1080p チップセットは、DLP Discovery™ 4100 プラットフォームの一部であり、高解像度で高性能の空間光変調を実現します。DLP9500 は、0.95 1080p チップセットの基礎となるデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) です。DLP Discovery 4100 プラットフォームでは、個別のマイクロミラーについて最高レベルの制御を実現でき、オプションとしてランダムな行アドレッシングも使用できます。気密パッケージと相まって、DLP9500 は独自の能力と価値を備えているため、広範な産業用、医療用、および高度なディスプレイ・アプリケーションのサポートに最適です。

この 0.95 1080p チップセットには、DLP9500 DMD に加えて、23,148Hz (1 ビット・バイナリ) および 2,893Hz (8ビット・グレー) の高いパターン速度を達成するのに必要な 1 つの専用 DLPC410 コントローラ、1 つの DLPR410 (DLP Discovery 4100 構成 PROM)、2 つの DLPA200 (DMD マイクロミラー・ドライバ) が含まれています。

DLP9500 の機能と動作の信頼性を確保するには、チップセットのその他の部品と組み合わせて使用する必要があります。専用のチップセットにより、開発者は、マイクロミラーを高速に独立して制御することに加え、DMD へ簡単にアクセスすることができます。

DLP9500 は、デジタル制御のマイクロ電気機械システム (MEMS) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学系と組み合わせることで、DLP9500 を使用して受信光の振幅、方向、位相を変調できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DLP6500FLQ アクティブ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Lower price
DLP7000 アクティブ 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Faster pattern rate
DLP9000X アクティブ 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Higher resolution, higher pixel data rate
DLP9500UV アクティブ 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) UV wavelength support

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP9500 DLP® 0.95 1080p 2x LVDS Type A DMD データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 5月 1日
* エラッタ DLP® Products Advisory for the DLPR410 and DLPR910 Devices (英語) PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 2月 16日
ユーザー・ガイド DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) PDF | HTML 2026年 1月 9日
アプリケーション・ノート 400nm までの波長で TI DLP® テクノロジーを使用する際のシステ ム設計上の考慮事項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 16日
ホワイト・ペーパー Using Lasers With DLP DMD Technology (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 25日
その他の技術資料 TI DLP Technology for Lithography (Rev. F) 2025年 8月 22日
アプリケーション・ノート Digital Micromirror Device Thermal Considerations Including Pulsed Optical Sources (Rev. B) PDF | HTML 2024年 4月 4日
アプリケーション・ノート DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 10日
アプリケーション・ノート Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019年 12月 17日
アプリケーション・ノート Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLP® Advanced Light Control DMDs (Rev. A) 2018年 11月 27日
ホワイト・ペーパー High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A) 2018年 9月 25日
アプリケーション・ノート DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
技術記事 Printing up the future of innovation with direct imaging lithography PDF | HTML 2015年 12月 29日
技術記事 Three fast facts about our fastest, highest resolution chipset for industrial appl PDF | HTML 2015年 10月 7日
製品概要 TI DLP Technology For 3D Printing (Rev. F) PDF | HTML 2015年 1月 28日
アプリケーション・ノート Geometric Optics for DLP® 2013年 12月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD 評価基板

この DLP 評価基板 (EVM) は、0.95 インチ、1080p、2 組の LVDS、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を搭載した DLP9500 を採用しています。このデバイスには 200 万個以上のマイクロミラーが実装されており、そのピッチは 10.8μm です。DLPLCRC410EVM と組み合わせると、最大 23,148 Hz のレートで、1 ビット パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。DLPLCR95EVM は、高い分解能と高速なパターン レートを必要とする設計者にとって、評価基板の適切な選択肢となります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 評価基板

DLPLCRC410EVM は、他の 5 つの DMD ベース評価基板の 1 つと組み合わせて使用し、リソグラフィー、3D プリンティング (SLS および SLA)、マシン ビジョン、マーキング、コーディングなどのアプリケーションに対応する高度なライト コントロールを行うための評価プラットフォームです。この EVM を使用して、お客様の新しい照射用光源、光学素子、アルゴリズム、露光プロセスを評価することで、DLP テクノロジーの潜在的な評価、顧客学習サイクル、市場投入を迅速に行うことができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DLI-3P-DLI41XX — DLP Discovery チップセット向け、DLi D4100、D4120、D4130 開発キット

DLP® Discovery™ チップセット (DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 または DLP9500UV DMD を使用した DLPC410) 向け DLi キットは、産業用および医療用システムおよび計測装置向けのカスタム・インターフェイス開発をサポートします。目的のハードウェアおよびソフトウェア・サポートに基づいてキット・オプションから選択してください。DLi4120 キットには、Optecks Light Animator™ ソフトウェアと ViALUX ALP-4.1 基本 API が含まれています。DLi4130 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

VISI-3P-LRS-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV

LUXBEAM® Rapid System LRS-HD は、DLP® 技術をベースとしたステレオリソグラフィ・サブシステムであり、シングルヘッド・スクロール・モーションの 3D プリントや付加製造システム向けの専用設計を採用しています。堅牢で高分解能の DLP9500 チップを採用した LRS-HD には、UV (紫外線)、ハイブリッド (HY:紫外線と可視光の組み合わせ)、可視光 (VIS) の各派生版があり、いずれも長い寿命、安価な保守コスト、365 ~ 460nm の波長での優れた性能を実現します。

購入先:VISITECH
評価ボード

VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

購入先:VISITECH
評価ボード

WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速開発キット

Wintech W4100 開発キットは、TI (テキサス・インスツルメンツ) の DLP® Discovery™ 4100 開発プラットフォームに類似したもう 1 つの選択肢です。このキットは、上記プラットフォームと同じ FPGA プラットフォームおよび同じデータ・インターフェイスを搭載しており、最大 32,552Hz のフレーム・レートとグレースケール動作に対応しています。W4100 は、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV の各 DMD との互換性があります。

SDK4100 (...)
開発キット

VIALUX-3P-V-MODULES-410 — DLPC410 向け、ViALUX V-Modules

ViALUX の各種 V-Module は、DLPC410 向けの 1 枚のコントローラ ボードと、1 個のデジタル マイクロミラー デバイス (DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV) と、実証済みの ALP Controller Suite ソフトウェアを採用した、総合的なサブシステムです。産業グレードの各モジュールは、高性能のピクセル レベル制御をサポートしており、すぐに使用できます。新規開発アプリケーション向けの設計を採用したこれらの DLP® サブシステムは、強力なプログラミング (...)
購入先:ViALUX
光学モジュール

VIALUX-3P-DLP9500-I — DLP9500 を使用した産業用途に対応する、ViALUX GmbH の各種光学モジュール

ViALUX GmbH は、DLP9500 を使用した産業用アプリケーション向けの光学モジュールの設計と製造に関する専門知識を持つ独立系サード パーティー企業です。光学モジュールはコンパクトなアセンブリ部品であり、デジタル マイクロミラー デバイス、光源、光学部品、関連機械部品などを搭載しています。各種光学モジュールとそれらの仕様を策定および製造しているのは、テキサス・インスツルメンツではなく、サード パーティー企業です。そのため、このリストに掲載のモジュールは、現時点でサード パーティー企業が製造中であることを期待できます。
購入先:ViALUX
光学モジュール

VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM リソグラフィー・システム

LUXBEAM LITHOGRAPHY SYTEMS (LLS) は、24 時間 365 日の生産体制向けの自動化インライン機器を含め、さまざまな直接描画リソグラフィー機器向けのサブシステムです。このシステムには、文書化されたインターフェイスが付属しているほか、オンサイト・サポートが利用可能で、ハードウェアとソフトウェアを簡単に統合できます。高度なパッケージング向けの 2μm、4μm、10μm の各ライン・スペースに対応する複数の描画ヘッド・オプションが利用可能で、PCB リソグラフィー用途では 20μm のライン・スペース、半田マスク用途では 30 ~ (...)
購入先:VISITECH
光学モジュール

VISI-3P-LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM® RAPID SYSTEM LRS

The LUXBEAM RAPID SYSTEM LRS-UV/HY/VIS is a 3D printer subsystem with flexible build area and high throughput, high resolution manufacturing. It enables smart functions such as sub-pixelation (SPX) for resolution enhancement, and pixel power control (PPC) to equalize energy per pixel.  It also (...)
購入先:VISITECH
光学モジュール

VISI-3P-LUXBEAM4600 — VISITECH LUXBEAM 4600 DLP フォーマッタ・ボード

LUXBEAM 4600 は、高分解能、高速フレーム・レート、単一ピクセル制御を要件とする高速産業用アプリケーション向けです。この製品には、フレックス・ケーブル (フラット・ケーブル) 取り付け済みの 1 枚の DMD ボードと、メモリ管理、シーケンシング、I/O シグナリングを目的とする VISITECH の LUXWARE ファームウェアが付属しています。また、このボードには、VISITECH の高度な LED ドライバとの通信を実行することができる、使いやすい Web (...)
購入先:VISITECH
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

VIALUX-3P-ALP-4 — ViALUX ALP-4.1 Controller Software Suite for DLPLCRC410 Evaluation Module

ViALUX の ALP-4.1 は、TI の DLPLCRC410 評価モジュールとの互換性があるアクセサリ・ソフトウェア・パッケージです。このパッケージは、内蔵ハードウェア・コンポーネントをサポートしているほか、それらに対応するドライバとコントローラ・ファームウェア、さらに該当 EVM ボード向けの ViALUX の FPGA ロジック設計も付属しています。ALP-4.1 コントローラ・スイートは、DLPC410 コントローラを使用しているすべての DMD、つまり DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV、DLP650LNIR をサポートしています。 

(...)
購入先:ViALUX
シミュレーション・モデル

DLP9500 IBIS Model

DLPC063.ZIP (35 KB) - IBIS Model
3D DMD の機械的ジオメトリ

DLPM065 DLP9500/9500UV DMD With FLN Package (Type-A) 3D-CAD Geometry

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
  • DLP9500 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
UV (420nm 未満) 対応 DMD
  • DLP9500UV 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
  • DLPA1000 DLP2000(0.2 nHD)DMD 向け PMIC / LED ドライバ
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD
  • DLP470NE 0.47 インチ (1.19cm)、2xLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP470TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD 2XLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471NE 0.47 インチ (1.19cm)、1080p HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472NE 0.47 インチ、1080p、HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472TE 0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP473NE 0.47 インチ、1080p、sub-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP473TE 0.47 インチ、4K UHD サブ-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP480RE 0.48 インチ (1.22cm)、WUXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP481RE 0.48 インチ (1.22cm) WUXGA サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP481XE 0.48 インチ (1.22cm) 4K UHD サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP550HE 0.55 インチ、SVGA、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP550JE 0.55 インチ XGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650LE 0.65 インチ WXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650NE 0.65 インチ、1080p、2xLVDS、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650TE 0.65 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP651LE 0.65 インチ、WXGA (1,280 x 1,080)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP651NE 0.65 インチ、1080p、紫外線 (HSSI)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2XLVDS 組の DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ポータブル / コンシューマ向け DMD
  • DLP160AP 0.16 インチ、QnHD (320 x 180)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP160CP 0.16 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP2000 0.20 インチ、nHD 、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP2010 0.2 インチ、WVGA、DLP(登録商標) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230GP 0.23 インチ、qHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230KP 0.23 インチ、HD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230NP 0.23 インチ (0.58cm)、1080p DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3310 0.33 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP391TP 0.39 インチ、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4710 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471TP 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472NP 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472TP 0.47 インチ、4K、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
UV (420nm 未満) 対応 DMD
  • DLP300S 0.3 インチ、WQHD、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP301S 0.3 インチ、WQHD、大電力、近紫外線 (NUV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP7000UV 0.7 インチ、XGA、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP78TUV 3D プリント用 0.78 HEP UV DMD
  • DLP9000XUV 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500UV 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP991UUV 0.99 型、高速、2176 x 4096、UV Type A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
Pro-AV および大規模会場向け DMD
  • DLP670RE 0.67 インチ、WUXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP780NE 0.78 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP780TE 0.78 インチ、4K UHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP781NE 0.78 インチ、1080p ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP781TE 0.78 インチ、4K UHD ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP800RE 0.80 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP800XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP801RE 0.80 インチ、WUXGA ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP801XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車外照明 / 投影用 DMD
  • DLP2021-Q1 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3021-Q1 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4621-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5531-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5531A-Q1 車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5533A-Q1 車載対応、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
NIR (700nm 超) 対応 DMD
  • DLP2010NIR 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4500NIR 0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650LNIR 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車内ディスプレイ用 DMD
  • DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3034-Q1 DLP® 車載 0.3 インチ (0.76cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3940S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け 0.39 インチ DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3944-Q1 車載対応、エンターテインメント ディスプレイ向け 0.39 インチ 4K UHD DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5530S-Q1 車載対応、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5532-Q1 車載対応、車内ディスプレイと透過式ウィンドウ ディスプレイ向け、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5534-Q1 DLP® 車載 0.55 インチ (1.40cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
  • DLP2010LC 0.2 インチ、WVGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3010LC 0.3 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4500 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4710LC 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5500 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP7000 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP991U 0.99 インチ 4K 高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
DLP コントローラとドライバ
  • DLPA100 DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ
  • DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ
  • DLPA2000 DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA2005 DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA300 DLP780NE (0.78 インチ、1080p)、DLP780TE (0.78 インチ、4K UHD)、DLP800RE (0.80 インチ、WUXGA) の各 DMD (デジタル マイクロミラー
  • DLPA3000 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA3005 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA3082 DLP472TP (0.47 インチ 4K UHD) DMD 向け DLP® 製品用 PMIC
  • DLPA3085 6A 超の LED 駆動電流供給能力、DLPC8xxx コントローラ向けの PMIC/LED ドライバ
  • DLPA4000 DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC1438 DLP300S と DLP301S の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC150 DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC200 DLP5500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC230S-Q1 車載、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® 機能安全 DMD コントローラ
  • DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
  • DLPC2607 DLP2000 (0.2 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC300 DLP3000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3420 DLP160AP (0.16 インチ、QnHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3421 DLP160CP (0.16 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3430 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3432 DLP230GP(0.23 qHD)DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3433 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3434 DLP230KP (0.23 HD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3435 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3436 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3437 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3438 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3439 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3470 DLP2010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3478 DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3479 DLP4710LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC350 DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC4420 4K UHD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC4430 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE、DLP801RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC6401 高輝度ポータブル ディスプレイ向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC6422 0.78 HEP UV DMD 向け DLP コントローラ
  • DLPC6540 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC7530 1080p DMD 向け DLP(R) ディスプレイ コントローラ
  • DLPC7540 4K UHD と 1080p の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8424 DLP230NP (0.23 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8444 DLP472NP (0.47 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8445 DLP472TP (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8454 DLP473NE (0.47in 1080p) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8455 DLP473TE (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC964 DLP991UFLV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DLP-7970ABP TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール
  • DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack
  • DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板
  • DLP2021LEQ1EVM DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
  • DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト コントロールの評価基板
  • DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
  • DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価基板
  • DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価基板
  • DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 評価基板
  • DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 評価基板
  • DLP470NEEVM DLP470 0.47 インチ、1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト コントロールの評価基板
  • DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP472NEEVM DLP472NE 1080p, digital micromirror device (DMD) evaluation module
  • DLP472TEEVM DLP472TE 4K、UHD、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP550HEEVM SVGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の DLP550HEEVM 評価基板
  • DLP550JEEVM DLP550 0.55 インチ、XGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP5530PGUQ1EVM DLP5530-Q1 画像生成ユニット (PGU) プロジェクタ評価基板
  • DLP5530PROJQ1EVM DLP5530-Q1 インテリア プロジェクタ評価基板
  • DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 真のグリーン対応 LED 搭載、車内プロジェクタの評価基板
  • DLP5530Q1EVM DLP5530-Q1 エレクトロニクス評価基板
  • DLP5531LEQ1EVM DLP5531-Q1 光エンジン評価基板
  • DLP5531Q1EVM DLP® 車載用高分解能ヘッドライト エレクトロニクスの評価基板
  • DLP5532PROJHBQ1EVM DLP5532-Q1 高輝度車内プロジェクタの評価基板
  • DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 405nm プロジェクタの評価基板
  • DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA (1,280 x 800) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板
  • DLPC4430EVM DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板
  • DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ コントローラの評価基板
  • DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板
  • DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 評価基板
  • DLPDLCR230NPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 230NP 評価基板
  • DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
  • DLPDLCR4710EVM-G2 フル HD DLP4710 チップセット評価基板
  • DLPDLCR471TPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 471TP 評価基板
  • DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500
  • DLPLCR50XEVM DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板
  • DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR65EVM DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板
  • DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 評価基板
  • DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 評価基板
  • DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 評価基板
  • DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 インチ、高速、WQXGA、Type-A DLP® DMD の評価基板
  • DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板
  • DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 評価基板
  • DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 評価基板
  • DLPLCR99EVM 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR99UVEVM DLP991UUV UV スペクトラムの評価基板
  • DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板
  • DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板
  • DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板
  • DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板
  • DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板
  • DLPM2000EVM DLP2000 光学エンジンの評価基板
  • DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
  • DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 評価基板
開発キット
  • DLP1PICOKIT DLP ピコ・プロジェクタ開発キット
サポート・ソフトウェア
DMD マウント設計

DLPR106 TypeA 9Size Traditional DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
  • DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
UV (420nm 未満) 対応 DMD
  • DLP9000XUV 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500UV 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
設計ツール

DLI-3P-ACCESSORIES — DLP 製品向け、DLi アクセサリとアセンブリ

Digital Light Innovations (DLi) は、各種 DLP® 製品を採用した開発と製造に適した、各種アクセサリ、ボード、アセンブリを提供しています。その例は、DMD コントローラ・ボード、DMD ボード・アセンブリ、フレックス・ケーブル (フラット・ケーブル)、DMD マウント・ハードウェア・アセンブリ、LED ドライバ・ボード、LED とファイバの各照明 / 発光アセンブリです。
  • 以下のプラットフォーム向けの各種アクセサリが入手可能です。
    • DLP® Discovery™ 4100
    • DLP® LightCrafter™ 6500
    • DLP® LightCrafter™ 9000
    • (...)
設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
  • DLPA1000 DLP2000(0.2 nHD)DMD 向け PMIC / LED ドライバ
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD
  • DLP470NE 0.47 インチ (1.19cm)、2xLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP470TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD 2XLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471NE 0.47 インチ (1.19cm)、1080p HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472NE 0.47 インチ、1080p、HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472TE 0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP473NE 0.47 インチ、1080p、sub-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP473TE 0.47 インチ、4K UHD サブ-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP480RE 0.48 インチ (1.22cm)、WUXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP481RE 0.48 インチ (1.22cm) WUXGA サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP481XE 0.48 インチ (1.22cm) 4K UHD サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP550HE 0.55 インチ、SVGA、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP550JE 0.55 インチ XGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650LE 0.65 インチ WXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650NE 0.65 インチ、1080p、2xLVDS、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650TE 0.65 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP651LE 0.65 インチ、WXGA (1,280 x 1,080)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP651NE 0.65 インチ、1080p、紫外線 (HSSI)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2XLVDS 組の DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ポータブル / コンシューマ向け DMD
  • DLP160AP 0.16 インチ、QnHD (320 x 180)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP160CP 0.16 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP2000 0.20 インチ、nHD 、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP2010 0.2 インチ、WVGA、DLP(登録商標) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230GP 0.23 インチ、qHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230KP 0.23 インチ、HD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230NP 0.23 インチ (0.58cm)、1080p DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3310 0.33 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP391TP 0.39 インチ、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4710 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471TP 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472NP 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472TP 0.47 インチ、4K、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
UV (420nm 未満) 対応 DMD
  • DLP300S 0.3 インチ、WQHD、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP301S 0.3 インチ、WQHD、大電力、近紫外線 (NUV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP7000UV 0.7 インチ、XGA、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP78TUV 3D プリント用 0.78 HEP UV DMD
  • DLP9000XUV 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500UV 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP991UUV 0.99 型、高速、2176 x 4096、UV Type A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
Pro-AV および大規模会場向け DMD
  • DLP670RE 0.67 インチ、WUXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP780NE 0.78 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP780TE 0.78 インチ、4K UHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP781NE 0.78 インチ、1080p ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP781TE 0.78 インチ、4K UHD ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP800RE 0.80 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP800XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP801RE 0.80 インチ、WUXGA ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP801XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車外照明 / 投影用 DMD
  • DLP2021-Q1 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3021-Q1 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4621-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5531-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5531A-Q1 車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5533A-Q1 車載対応、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
NIR (700nm 超) 対応 DMD
  • DLP2010NIR 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4500NIR 0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650LNIR 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車内ディスプレイ用 DMD
  • DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3034-Q1 DLP® 車載 0.3 インチ (0.76cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3940S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け 0.39 インチ DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3944-Q1 車載対応、エンターテインメント ディスプレイ向け 0.39 インチ 4K UHD DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5530S-Q1 車載対応、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5532-Q1 車載対応、車内ディスプレイと透過式ウィンドウ ディスプレイ向け、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5534-Q1 DLP® 車載 0.55 インチ (1.40cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
  • DLP2010LC 0.2 インチ、WVGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3010LC 0.3 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4500 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4710LC 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5500 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP7000 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP991U 0.99 インチ 4K 高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
DLP コントローラとドライバ
  • DLPA100 DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ
  • DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ
  • DLPA2000 DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA2005 DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA300 DLP780NE (0.78 インチ、1080p)、DLP780TE (0.78 インチ、4K UHD)、DLP800RE (0.80 インチ、WUXGA) の各 DMD (デジタル マイクロミラー
  • DLPA3000 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA3005 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA3082 DLP472TP (0.47 インチ 4K UHD) DMD 向け DLP® 製品用 PMIC
  • DLPA3085 6A 超の LED 駆動電流供給能力、DLPC8xxx コントローラ向けの PMIC/LED ドライバ
  • DLPA4000 DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC1438 DLP300S と DLP301S の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC150 DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC200 DLP5500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC230S-Q1 車載、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® 機能安全 DMD コントローラ
  • DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
  • DLPC2607 DLP2000 (0.2 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC300 DLP3000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3420 DLP160AP (0.16 インチ、QnHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3421 DLP160CP (0.16 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3430 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3432 DLP230GP(0.23 qHD)DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3433 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3434 DLP230KP (0.23 HD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3435 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3436 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3437 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3438 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3439 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3470 DLP2010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3478 DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3479 DLP4710LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC350 DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC4420 4K UHD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC4430 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE、DLP801RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC6401 高輝度ポータブル ディスプレイ向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC6422 0.78 HEP UV DMD 向け DLP コントローラ
  • DLPC6540 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC7530 1080p DMD 向け DLP(R) ディスプレイ コントローラ
  • DLPC7540 4K UHD と 1080p の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8424 DLP230NP (0.23 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8444 DLP472NP (0.47 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8445 DLP472TP (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8454 DLP473NE (0.47in 1080p) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8455 DLP473TE (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC964 DLP991UFLV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DLP-7970ABP TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール
  • DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack
  • DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板
  • DLP2021LEQ1EVM DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
  • DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト コントロールの評価基板
  • DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
  • DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価基板
  • DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価基板
  • DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 評価基板
  • DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 評価基板
  • DLP470NEEVM DLP470 0.47 インチ、1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト コントロールの評価基板
  • DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP472NEEVM DLP472NE 1080p, digital micromirror device (DMD) evaluation module
  • DLP472TEEVM DLP472TE 4K、UHD、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP550HEEVM SVGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の DLP550HEEVM 評価基板
  • DLP550JEEVM DLP550 0.55 インチ、XGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP5530PGUQ1EVM DLP5530-Q1 画像生成ユニット (PGU) プロジェクタ評価基板
  • DLP5530PROJQ1EVM DLP5530-Q1 インテリア プロジェクタ評価基板
  • DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 真のグリーン対応 LED 搭載、車内プロジェクタの評価基板
  • DLP5530Q1EVM DLP5530-Q1 エレクトロニクス評価基板
  • DLP5531LEQ1EVM DLP5531-Q1 光エンジン評価基板
  • DLP5531Q1EVM DLP® 車載用高分解能ヘッドライト エレクトロニクスの評価基板
  • DLP5532PROJHBQ1EVM DLP5532-Q1 高輝度車内プロジェクタの評価基板
  • DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 405nm プロジェクタの評価基板
  • DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA (1,280 x 800) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板
  • DLPC4430EVM DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板
  • DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ コントローラの評価基板
  • DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板
  • DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 評価基板
  • DLPDLCR230NPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 230NP 評価基板
  • DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
  • DLPDLCR4710EVM-G2 フル HD DLP4710 チップセット評価基板
  • DLPDLCR471TPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 471TP 評価基板
  • DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500
  • DLPLCR50XEVM DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板
  • DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR65EVM DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板
  • DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 評価基板
  • DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 評価基板
  • DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 評価基板
  • DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 インチ、高速、WQXGA、Type-A DLP® DMD の評価基板
  • DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板
  • DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 評価基板
  • DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 評価基板
  • DLPLCR99EVM 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR99UVEVM DLP991UUV UV スペクトラムの評価基板
  • DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板
  • DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板
  • DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板
  • DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板
  • DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板
  • DLPM2000EVM DLP2000 光学エンジンの評価基板
  • DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
  • DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 評価基板
開発キット
  • DLP1PICOKIT DLP ピコ・プロジェクタ開発キット
サポート・ソフトウェア
シミュレーション・ツール

DLPR410-IBIS — DLPR410 IBIS Model

IBIS file for the DLPR410 PROM device which supports the DLPC410, DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 and DLP9500UV.
購入先:Xilinx
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-TYPEA.9 (FLN) 355 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ