VISITECH

DLP 画像処理ソリューション

Visitech は 、テキサス・インスツルメンツの DLP® 技術を活用した画像処理システム分野で産業用テクノロジーのリーダーです。

当社は、世界中の機械メーカーが使用するダイレクト イメージング リソグラフィーおよび積層造形サブシステム向けの高性能ソリューションを開発・製造しています。当社の設計技術は他社と一線を画していますが、それだけでなく、高スループットが求められる厳しい環境下で 24 時間 365 日安定して動作する高品質な製品を生産できる能力も当社の強みです。

DLP コントローラとドライバ
DLPA100 DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ

 

NIR (700nm 超) 対応 DMD
DLP650LNIR 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

UV (420nm 未満) 対応 DMD
DLP9500UV 0.95 インチ、1080p、UV、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD
DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2XLVDS 組の DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 光学モジュール
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • Gråterudveien 14
  • Drammen, N-3036
  • Norway

参照情報

評価ボード

VISI-3P-LRS-4KA — Visitech LUXBEAM Rapid System 4KA

The LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA is specifically designed for static implementations in 3D printing and Additive Manufacturing systems. It offers a DLP® technology based stereolithography sub-system with more than 8 million addressable pixel positions for production of highest resolution (...)

評価ボード

VISI-3P-LRS-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV

LUXBEAM® Rapid System LRS-HD は、DLP® 技術をベースとしたステレオリソグラフィ・サブシステムであり、シングルヘッド・スクロール・モーションの 3D プリントや付加製造システム向けの専用設計を採用しています。堅牢で高分解能の DLP9500 チップを採用した LRS-HD には、UV (紫外線)、ハイブリッド (HY:紫外線と可視光の組み合わせ)、可視光 (VIS) の各派生版があり、いずれも長い寿命、安価な保守コスト、365 ~ 460nm の波長での優れた性能を実現します。

評価ボード

VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

評価ボード

VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

ポリマー・ベースのパウダー・ベッド・フュージョン (粉末を溶融する 3D プリンタ) 向けの新しいアプローチとして、VISITECH は LRS-MCx-WX 光学エンジンの導入を進めており、投影型 2D画像で 100W を上回る比類のない近赤外線 (NIR) 出力を実現できます。従来の選択的レーザー焼結 (SLS) テクノロジーは、ポリマー金属を点ごと、また面ごとに連続的に加熱する手法です。それに対し、パウダー・ベッド・フュージョンは、生産性の高いシステムを目指すための代替選択肢となります。

評価ボード

VISI-3P-LRS-WQ — Visitech LUXBEAM Rapid System WQ

LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ は、DLP® 技術をベースとしたステレオリソグラフィ・サブシステムであり、業務用の 3D プリントや付加製造システム向けの専用設計を採用しています。堅牢かつ高信頼性の高解像度 DLP9000 WQXGA チップを採用した LRS-WQ は、長い寿命と安価な保守コストを実現します。このシステムは、倍率が異なる多様な画像処理レンズと組み合わせる構成が可能であり、1.9μm ~ 130μm の範囲内で任意のピクセル・ピッチを指定でき、A4 サイズの製造領域に対応します。

評価ボード

VISI-3P-LRS-WQM — Visitech LUXBEAM Rapid System WQm

The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm is specifically designed for implementations in compact desktop-type 3D printing and Additive Manufacturing systems. With its 4 million native pixels it offers a high resolution DLP® technology based stereolithography subsystem. At the same time, it takes (...)

光学モジュール

VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM リソグラフィー・システム

LUXBEAM LITHOGRAPHY SYTEMS (LLS) は、24 時間 365 日の生産体制向けの自動化インライン機器を含め、さまざまな直接描画リソグラフィー機器向けのサブシステムです。このシステムには、文書化されたインターフェイスが付属しているほか、オンサイト・サポートが利用可能で、ハードウェアとソフトウェアを簡単に統合できます。高度なパッケージング向けの 2μm、4μm、10μm の各ライン・スペースに対応する複数の描画ヘッド・オプションが利用可能で、PCB リソグラフィー用途では 20μm のライン・スペース、半田マスク用途では 30 ~ (...)
光学モジュール

VISI-3P-LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM® RAPID SYSTEM LRS

The LUXBEAM RAPID SYSTEM LRS-UV/HY/VIS is a 3D printer subsystem with flexible build area and high throughput, high resolution manufacturing. It enables smart functions such as sub-pixelation (SPX) for resolution enhancement, and pixel power control (PPC) to equalize energy per pixel.  It also (...)
光学モジュール

VISI-3P-LUXBEAM4600 — VISITECH LUXBEAM 4600 DLP フォーマッタ・ボード

LUXBEAM 4600 は、高分解能、高速フレーム・レート、単一ピクセル制御を要件とする高速産業用アプリケーション向けです。この製品には、フレックス・ケーブル (フラット・ケーブル) 取り付け済みの 1 枚の DMD ボードと、メモリ管理、シーケンシング、I/O シグナリングを目的とする VISITECH の LUXWARE ファームウェアが付属しています。また、このボードには、VISITECH の高度な LED ドライバとの通信を実行することができる、使いやすい Web (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。