DLP9500UV

アクティブ

0.95 インチ、1080p、UV、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

製品詳細

Illumination wavelength (min) (nm) 363 Illumination wavelength (max) (nm) 420 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Pattern rate, binary (max) (Hz) 23148 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 2893 Array diagonal (in) 0.95 Micromirror array size 1920 x 1080 Micromirror pitch (mm) 0.0108 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 20 to 30
Illumination wavelength (min) (nm) 363 Illumination wavelength (max) (nm) 420 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Pattern rate, binary (max) (Hz) 23148 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 2893 Array diagonal (in) 0.95 Micromirror array size 1920 x 1080 Micromirror pitch (mm) 0.0108 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 20 to 30
DLP-TYPEA.9 (FLN) 355 1777.4656 mm² 42.16 x 42.16
  • 対角 0.95 インチのマイクロミラー アレイ
    • 1920 × 1080 のアルミニウム製、マイクロメートル サイズのミラー (1080p 解像度)
    • 10.8µm のマイクロミラー ピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
    • コーナー イルミネーション (対角照射) 対応
  • UV 光 で使用するよう設計: (363nm ~ 420nm):
    • ウインドウ透過率 98% (シングル パス、2 つのウィンドウ表面を通過)(公称値)
    • マイクロミラーの反射率 88%(公称値)
    • アレイの回折効率 85% (公称値)
    • アレイの充填率 94% (公称値)
  • 4 つの 16 ビット、低電圧差動信号 (LVDS)、ダブル データ レート (DDR) 入力データ バス
  • 最高 400MHz の入力データ クロック速度
  • 42.2mm × 42.2mm × 7mmのパッケージ フットプリント
  • ハーメチック パッケージ
  • 対角 0.95 インチのマイクロミラー アレイ
    • 1920 × 1080 のアルミニウム製、マイクロメートル サイズのミラー (1080p 解像度)
    • 10.8µm のマイクロミラー ピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
    • コーナー イルミネーション (対角照射) 対応
  • UV 光 で使用するよう設計: (363nm ~ 420nm):
    • ウインドウ透過率 98% (シングル パス、2 つのウィンドウ表面を通過)(公称値)
    • マイクロミラーの反射率 88%(公称値)
    • アレイの回折効率 85% (公称値)
    • アレイの充填率 94% (公称値)
  • 4 つの 16 ビット、低電圧差動信号 (LVDS)、ダブル データ レート (DDR) 入力データ バス
  • 最高 400MHz の入力データ クロック速度
  • 42.2mm × 42.2mm × 7mmのパッケージ フットプリント
  • ハーメチック パッケージ

DLP9500UV は、デジタル制御のマイクロ電気機械システム (MEMS) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学系と組み合わせることで、DLP9500UV を使用して受信光の振幅、方向、位相を変調できます。

DLP95000UV チップセットは、DLP Discovery™ 4100 プラットフォームに追加された新しいデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) であり、可視スペクトルを超えて UVA スペクトル (363nm~420nm) に到達する高分解能で高性能の空間光変調を実現できます。DLP9500UV DMD には、UV の伝達に最適化された特殊な窓が設けられています。

DLP9500UVは、気密パッケージの 0.95 1080p DMD であり、23000Hz(1 ビット バイナリ)および1700Hz (8ビット グレー) を超える高いパターン速度を達成するのに必要な 1 つの DLPC410 (専用コントローラ)、1 つのDLPR410 (DLP Discovery 4100 構成 PROM)、2 つのDLPA200 (DMDマイクロミラー ドライバ) とともに販売されています。DLPC410、DLPA200、DLPR410、DLP9500UV の機能ブロック図を参照してください。

DLP9500UV の機能と動作の信頼性を確保するには、チップセットのその他の部品と組み合わせて使用する必要があります。専用のチップセットにより、開発者は、マイクロミラーを高速に独立して制御することに加え、DMD へ簡単にアクセスすることができます。

DLP9500UV は、デジタル制御のマイクロ電気機械システム (MEMS) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学系と組み合わせることで、DLP9500UV を使用して受信光の振幅、方向、位相を変調できます。

DLP9500UV は、デジタル制御のマイクロ電気機械システム (MEMS) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学系と組み合わせることで、DLP9500UV を使用して受信光の振幅、方向、位相を変調できます。

DLP95000UV チップセットは、DLP Discovery™ 4100 プラットフォームに追加された新しいデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) であり、可視スペクトルを超えて UVA スペクトル (363nm~420nm) に到達する高分解能で高性能の空間光変調を実現できます。DLP9500UV DMD には、UV の伝達に最適化された特殊な窓が設けられています。

DLP9500UVは、気密パッケージの 0.95 1080p DMD であり、23000Hz(1 ビット バイナリ)および1700Hz (8ビット グレー) を超える高いパターン速度を達成するのに必要な 1 つの DLPC410 (専用コントローラ)、1 つのDLPR410 (DLP Discovery 4100 構成 PROM)、2 つのDLPA200 (DMDマイクロミラー ドライバ) とともに販売されています。DLPC410、DLPA200、DLPR410、DLP9500UV の機能ブロック図を参照してください。

DLP9500UV の機能と動作の信頼性を確保するには、チップセットのその他の部品と組み合わせて使用する必要があります。専用のチップセットにより、開発者は、マイクロミラーを高速に独立して制御することに加え、DMD へ簡単にアクセスすることができます。

DLP9500UV は、デジタル制御のマイクロ電気機械システム (MEMS) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学系と組み合わせることで、DLP9500UV を使用して受信光の振幅、方向、位相を変調できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DLP7000UV アクティブ 0.7 インチ、XGA、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Faster pattern rate
DLP9000X アクティブ 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Visible wavelength support
DLP9000XUV アクティブ 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 355 nm support, higher resolution
DLP9500 アクティブ 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Visible wavelength support

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP9500 UV DLP® 0.95 UV 1080p 2x LVDS タイプ A デジタル データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 7月 21日
* エラッタ DLP® Products Advisory for the DLPR410 and DLPR910 Devices (英語) PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 2月 16日
ユーザー・ガイド DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) PDF | HTML 2026年 1月 9日
ホワイト・ペーパー Using Lasers With DLP DMD Technology (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 25日
その他の技術資料 TI DLP Technology for Lithography (Rev. F) 2025年 8月 22日
アプリケーション・ノート System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. B) PDF | HTML 2024年 11月 14日
アプリケーション・ノート Digital Micromirror Device Thermal Considerations Including Pulsed Optical Sources (Rev. B) PDF | HTML 2024年 4月 4日
アプリケーション・ノート DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 10日
アプリケーション・ノート Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019年 12月 17日
アプリケーション・ノート Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLP® Advanced Light Control DMDs (Rev. A) 2018年 11月 27日
アプリケーション・ノート DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
技術記事 Prodways: The future of industrial 3D printing looks bright – literally PDF | HTML 2016年 3月 3日
技術記事 Printing up the future of innovation with direct imaging lithography PDF | HTML 2015年 12月 29日
技術記事 From 3D Printing to Lithography, TI DLP® Ultraviolet Chipsets Provide Flexible Sol PDF | HTML 2015年 8月 27日
製品概要 TI DLP Technology For 3D Printing (Rev. F) PDF | HTML 2015年 1月 28日
アプリケーション・ノート Geometric Optics for DLP® 2013年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD 評価基板

この DLP 評価基板 (EVM) は、363 ~ 420nm の紫外線 (UV) 光源を使用するアプリケーションを想定した、0.95 インチ、1080p、2 組の LVDS、UV (紫外線)、A タイプ DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) である DLP9500UV を搭載しています。200 万個以上のマイクロミラーを搭載した DLPLCR95UVEVM は、リソグラフィー、3D プリント、マーキング、アブレーション (除去) などの UV 露光アプリケーションに対応する、利便性の高い高解像度システム設計オプションです。DLPLCRC410EVM と組み合わせると、最大 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 評価基板

DLPLCRC410EVM は、他の 5 つの DMD ベース評価基板の 1 つと組み合わせて使用し、リソグラフィー、3D プリンティング (SLS および SLA)、マシン ビジョン、マーキング、コーディングなどのアプリケーションに対応する高度なライト コントロールを行うための評価プラットフォームです。この EVM を使用して、お客様の新しい照射用光源、光学素子、アルゴリズム、露光プロセスを評価することで、DLP テクノロジーの潜在的な評価、顧客学習サイクル、市場投入を迅速に行うことができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DLI-3P-DLI41XX — DLP Discovery チップセット向け、DLi D4100、D4120、D4130 開発キット

DLP® Discovery™ チップセット (DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 または DLP9500UV DMD を使用した DLPC410) 向け DLi キットは、産業用および医療用システムおよび計測装置向けのカスタム・インターフェイス開発をサポートします。目的のハードウェアおよびソフトウェア・サポートに基づいてキット・オプションから選択してください。DLi4120 キットには、Optecks Light Animator™ ソフトウェアと ViALUX ALP-4.1 基本 API が含まれています。DLi4130 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

VISI-3P-LRS-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV

LUXBEAM® Rapid System LRS-HD は、DLP® 技術をベースとしたステレオリソグラフィ・サブシステムであり、シングルヘッド・スクロール・モーションの 3D プリントや付加製造システム向けの専用設計を採用しています。堅牢で高分解能の DLP9500 チップを採用した LRS-HD には、UV (紫外線)、ハイブリッド (HY:紫外線と可視光の組み合わせ)、可視光 (VIS) の各派生版があり、いずれも長い寿命、安価な保守コスト、365 ~ 460nm の波長での優れた性能を実現します。

購入先:VISITECH
評価ボード

VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

購入先:VISITECH
評価ボード

WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速開発キット

Wintech W4100 開発キットは、TI (テキサス・インスツルメンツ) の DLP® Discovery™ 4100 開発プラットフォームに類似したもう 1 つの選択肢です。このキットは、上記プラットフォームと同じ FPGA プラットフォームおよび同じデータ・インターフェイスを搭載しており、最大 32,552Hz のフレーム・レートとグレースケール動作に対応しています。W4100 は、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV の各 DMD との互換性があります。

SDK4100 (...)
開発キット

VIALUX-3P-V-MODULES-410 — DLPC410 向け、ViALUX V-Modules

ViALUX の各種 V-Module は、DLPC410 向けの 1 枚のコントローラ ボードと、1 個のデジタル マイクロミラー デバイス (DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV) と、実証済みの ALP Controller Suite ソフトウェアを採用した、総合的なサブシステムです。産業グレードの各モジュールは、高性能のピクセル レベル制御をサポートしており、すぐに使用できます。新規開発アプリケーション向けの設計を採用したこれらの DLP® サブシステムは、強力なプログラミング (...)
購入先:ViALUX
光学モジュール

VIALUX-3P-DLP9500UV-I — DLP9500UV を使用した産業用途に対応する、ViALUX GmbH の各種光学モジュール

ViALUX GmbH は、DLP9500UV を使用した産業用アプリケーション向けの光学モジュールの設計と製造に関する専門知識を持つ独立系サード パーティー企業です。光学モジュールはコンパクトなアセンブリ部品であり、デジタル マイクロミラー デバイス、光源、光学部品、関連機械部品などを搭載しています。各種光学モジュールとそれらの仕様を策定および製造しているのは、テキサス・インスツルメンツではなく、サード パーティー企業です。そのため、このリストに掲載のモジュールは、現時点でサード パーティー企業が製造中であることを期待できます。
購入先:ViALUX
光学モジュール

VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM リソグラフィー・システム

LUXBEAM LITHOGRAPHY SYTEMS (LLS) は、24 時間 365 日の生産体制向けの自動化インライン機器を含め、さまざまな直接描画リソグラフィー機器向けのサブシステムです。このシステムには、文書化されたインターフェイスが付属しているほか、オンサイト・サポートが利用可能で、ハードウェアとソフトウェアを簡単に統合できます。高度なパッケージング向けの 2μm、4μm、10μm の各ライン・スペースに対応する複数の描画ヘッド・オプションが利用可能で、PCB リソグラフィー用途では 20μm のライン・スペース、半田マスク用途では 30 ~ (...)
購入先:VISITECH
光学モジュール

VISI-3P-LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM® RAPID SYSTEM LRS

The LUXBEAM RAPID SYSTEM LRS-UV/HY/VIS is a 3D printer subsystem with flexible build area and high throughput, high resolution manufacturing. It enables smart functions such as sub-pixelation (SPX) for resolution enhancement, and pixel power control (PPC) to equalize energy per pixel.  It also (...)
購入先:VISITECH
光学モジュール

VISI-3P-LUXBEAM4600 — VISITECH LUXBEAM 4600 DLP フォーマッタ・ボード

LUXBEAM 4600 は、高分解能、高速フレーム・レート、単一ピクセル制御を要件とする高速産業用アプリケーション向けです。この製品には、フレックス・ケーブル (フラット・ケーブル) 取り付け済みの 1 枚の DMD ボードと、メモリ管理、シーケンシング、I/O シグナリングを目的とする VISITECH の LUXWARE ファームウェアが付属しています。また、このボードには、VISITECH の高度な LED ドライバとの通信を実行することができる、使いやすい Web (...)
購入先:VISITECH
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

VIALUX-3P-ALP-4 — ViALUX ALP-4.1 Controller Software Suite for DLPLCRC410 Evaluation Module

ViALUX の ALP-4.1 は、TI の DLPLCRC410 評価モジュールとの互換性があるアクセサリ・ソフトウェア・パッケージです。このパッケージは、内蔵ハードウェア・コンポーネントをサポートしているほか、それらに対応するドライバとコントローラ・ファームウェア、さらに該当 EVM ボード向けの ViALUX の FPGA ロジック設計も付属しています。ALP-4.1 コントローラ・スイートは、DLPC410 コントローラを使用しているすべての DMD、つまり DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV、DLP650LNIR をサポートしています。 

(...)
購入先:ViALUX
シミュレーション・モデル

DLP9500 IBIS Model

DLPC063.ZIP (35 KB) - IBIS Model
3D DMD の機械的ジオメトリ

DLPM065 DLP9500/9500UV DMD With FLN Package (Type-A) 3D-CAD Geometry

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

DMD マウント設計

DLPR106 TypeA 9Size Traditional DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLI-3P-ACCESSORIES — DLP 製品向け、DLi アクセサリとアセンブリ

Digital Light Innovations (DLi) は、各種 DLP® 製品を採用した開発と製造に適した、各種アクセサリ、ボード、アセンブリを提供しています。その例は、DMD コントローラ・ボード、DMD ボード・アセンブリ、フレックス・ケーブル (フラット・ケーブル)、DMD マウント・ハードウェア・アセンブリ、LED ドライバ・ボード、LED とファイバの各照明 / 発光アセンブリです。
  • 以下のプラットフォーム向けの各種アクセサリが入手可能です。
    • DLP® Discovery™ 4100
    • DLP® LightCrafter™ 6500
    • DLP® LightCrafter™ 9000
    • (...)
設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

DLPR410-IBIS — DLPR410 IBIS Model

IBIS file for the DLPR410 PROM device which supports the DLPC410, DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 and DLP9500UV.
購入先:Xilinx
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-TYPEA.9 (FLN) 355 Ultra Librarian