バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL

CC33XX 向け QuickTrack Control App は、Wi-Fi® 認証の取得に適した、Wi-Fi 自動化テストツールです

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 2.2.1
リリース日: 2024/06/18

CC33xx QuickTrack Control Tool Windows Installer

SHA-256 チェックサム

CC33xx QuickTrack Control Tool Linux Installer

SHA-256 チェックサム
製品
Wi-Fi 製品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 のコンパニオン モジュール CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン モジュール CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3350MOD SimpleLinkTM デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC CC3351MOD SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

資料

リリース情報

Click on the links in the table above to download. The CC33xx QuickTrack Control Tool is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification.

最新情報

  • fixed paths
  • fix wps APUT settings file
  • wps pin checksum script
  •