SPRC122
C62x/C64x 快速运行时支持 (RTS) 库
SPRC122
概述
C62x/64x FastRTS Library 是优化型浮点函数库,适用于使用 TMS320C62x 或 TMS320C64x 器件的 C 语言编程器。这些例程通常用于计算密集型实时应用,最佳执行速度是这些应用的关键。通过将当前的浮点库 (RTS) 函数替换为 FastRTS Library,可以在不重写现有代码的情况下大大加快执行速度。
该版本还包括 FastRTS Library 中可用函数子集的 C 语言实施。C 代码可让用户内联这些函数并获得更高性能。
特性
| 单精度和双精度数学函数 | 单精度和双精度转换函数 |
| 浮点加法 | 将浮点值转换为 32 位带符号整数值 |
| 将 32 位带符号整数值转换为浮点值 | |
| 浮点减法 | 将浮点值转换为 40 位带符号长整数值 |
| 将 40 位带符号长整数值转换为浮点值 | |
| 浮点乘法 | 将浮点值转换为 32 位无符号整数值 |
| 将 32 位无符号整数值转换为浮点值 | |
| 浮点倒数 | 将浮点值转换为 40 位无符号长整数值 |
| 将 40 位无符号长整数值转换为浮点值 | |
| 浮点减法 | 将双精度浮点值转换为单精度浮点值 |
| 将单精度浮点值转换为双精度浮点值 |
下载
驱动程序或库
C62X-C64X-FAST-RTS — C62x/C64x 快速运行时支持 (RTS) 库,原 SPRC122
C62X-C64X-FAST-RTS — C62x/C64x 快速运行时支持 (RTS) 库,原 SPRC122
Current Windows installer
Current Linux installer
v1.41 Linux installer
v1.40 Windows installer
发布信息
C62X-C64X-FAST-RTS
驱动程序或库
SPRC122 — C62x/C64x Fast Run-Time Support Library
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
音频和雷达 DSP SoC
SPRC122 — C62x/C64x Fast Run-Time Support Library
产品
多媒体和工业网络 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
音频和雷达 DSP SoC
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprc122 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprc122/sprc122.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRC122. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TMS320C62x/64x FastRTS Library Programmer's Reference | 2003-2-27 |