以太网 PHY
使用我们强大的物理层收发器更快、更远地传输数据
按类别浏览
了解我们品类丰富、通过工业和汽车认证的强大以太网 PHY 产品系列。我们符合 IEEE 标准的器件不仅尺寸小,还可提供集成保护、高抗扰度和低延迟,从而在恶劣的环境中实现可靠的性能。从我们品类丰富的标准和单线对以太网 PHY 产品中找到合适的连接解决方案。
单线对以太网 (SPE) PHY
千兆位以太网 PHY
TI PHY 适用于任何应用
强大设计
使用 TI 强大的 PHY 构建可靠的系统,可降低部署后的维护成本,同时放心地通过合规性测试
精确计时特性
借助 TI 业界先进的低延迟和确定性 PHY,为时间敏感型网络应用部署简化的解决方案
高级系统诊断
通过高级电缆诊断功能实现预测性维护,更大限度地延长系统正常运行时间
以太网 PHY 技术简介
以太网是一种成熟、易于使用、可靠的通信协议。工业以太网支持工业 4.0 的有效实施,并可从工厂车间扩展到企业级及更广泛的范围。
值得信赖的稳健性:TI 的 PHY 通过了行业合规性测试,支持高达 125°C 的环境温度和 16kV 的 ESD 保护,可更大程度地提高系统性能。
实时通信:借助 TI 的市场先进的低延迟和高确定性 PHY(用于所有主要以太网现场总线中),将时间敏感网络 (TSN) 通信引入您的系统。
简化设计流程:使用已通过合规性测试且被业界认可的参考设计,缩短您的设计和鉴定时间。
自动化程度的提高不断将以太网推向边缘。工业 SPE 支持边缘节点互联和分布式处理。在工业设计中使用单线对以太网,可在您需要的任何位置通过 TCP/IP 传输数据。
更快且更远:使用 TI PHY,可使用长达 2km 的电缆和更快的数据传输协议进行更好的系统实施。
尽可能地降低部署成本:借助 TI 的低噪声接收器架构,通过重新使用更多现有的布线基础设施来减少升级时间和成本。
尽可能地延长系统正常运行时间:使用 TI 的专有运行时电缆诊断工具套件实现远程和预测性维护。提前应对电缆老化,减少系统的停机时间。
实现单线对以太网 (SPE)的特色产品
SPE 正在成为一种统一的通信协议,以满足持续增长的带宽需求 (10Mbps-10Gbps),从而实现车辆自动化、ADAS 功能和 V2X 连接。
业界认可的稳健性:使用 TI 市场先进且符合 AEC-Q100 标准的器件增强您的设计,这些器件已通过行业的 EMC/EMI、互操作性和 IEEE 合规性测试。
设计灵活性:使用我们的封装兼容产品系列,设计单个成本优化型平台,满足各种速度/特性要求。立即满足您的需求,同时让您的下一代设计适应未来需求。
增强型诊断:借助 TI SPE PHY 先进的电缆诊断工具套件,快速执行调试并确保可靠的远程和预测性维护。
实现汽车用单线对以太网 (SPE)的特色产品
技术资源
DP83TD510E 电缆诊断工具套件 (Rev. C)
Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A)
100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking
新产品
具有 RGMII、SGMII 和 TC10 并采用 802.1AS 的多源汽车级 100Base-T1 以太网 PHY
价格约为 (USD) 1ku | 1.4
配置 AVB 时钟产生功能、RGMII 和 SGMII, IEEE802.1AS 的汽车类100BASE-T1 以太网 PHY
价格约为 (USD) 1ku | 2