主页 接口 以太网 IC 以太网 PHY

DP83TD530-Q1

预发布

10BASE-T1S OA PMD 收发器

产品详情

Datarate (Mbps) 10BASE-T1S Interface type OA 3-pin Rating Automotive Number of ports Single Features IEEE 802.3cg, OA TC14 specification-compliant, Single supply, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Datarate (Mbps) 10BASE-T1S Interface type OA 3-pin Rating Automotive Number of ports Single Features IEEE 802.3cg, OA TC14 specification-compliant, Single supply, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 符合 IEEE 802.3cg 标准的 10Mbps 10BASE-T1S
    • 多点或点对点半双工
    • 支持 25m 以上电缆和多于 16 个节点,具体取决于通道
  • 主机控制器接口:符合 OA 标准的 3 引脚接口
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度:–40 至 125°C,TA(1 级)
  • 单电工作源电压为 3.3V,提供 1.8/2.5/3.3V I/O 电压选项
  • OA TC10 本地和远程唤醒支持
  • 与适当的外部主机配对时,支持 OA TC14 PHY 特性
    • 拓扑发现
    • 信号质量指标 (SQI)
    • 线束缺陷检测 (HDD)
  • 具有保护和故障检测功能的可靠 PHY 架构
    • 总线线路短接至 GND 或 48V VBAT 保护
    • 过热、欠压检测
    • DMDI 引脚具备 8kV HBM ESD
    • MDI 引脚上的 ±8kV ISO10605/IEC61000-4-2 ESD 接触放电
    • MDI 引脚支持扩展 CMV
    • 符合 OA PMA、、PLCA 和 EMC 标准
  • 符合 IEEE 802.3cg 标准的 10Mbps 10BASE-T1S
    • 多点或点对点半双工
    • 支持 25m 以上电缆和多于 16 个节点,具体取决于通道
  • 主机控制器接口:符合 OA 标准的 3 引脚接口
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度:–40 至 125°C,TA(1 级)
  • 单电工作源电压为 3.3V,提供 1.8/2.5/3.3V I/O 电压选项
  • OA TC10 本地和远程唤醒支持
  • 与适当的外部主机配对时,支持 OA TC14 PHY 特性
    • 拓扑发现
    • 信号质量指标 (SQI)
    • 线束缺陷检测 (HDD)
  • 具有保护和故障检测功能的可靠 PHY 架构
    • 总线线路短接至 GND 或 48V VBAT 保护
    • 过热、欠压检测
    • DMDI 引脚具备 8kV HBM ESD
    • MDI 引脚上的 ±8kV ISO10605/IEC61000-4-2 ESD 接触放电
    • MDI 引脚支持扩展 CMV
    • 符合 OA PMA、、PLCA 和 EMC 标准

DP83TD530-Q1 是一款符合 10BASE-T1S OA TC-14 标准的 PMD 收发器。该器件提供完整的模拟前端功能,同时依靠主机系统提供 MAC、数字 PHY 和管理功能。该解决方案与 CAN 收发器方法类似,在主机控制器和 PMD 收发器芯片之间采用简单且经济高效的 3 引脚无时钟接口。该器件支持通过非屏蔽双绞线电缆进行 10Mbps 多点或点对点半双工通信,具有 的扩展共模电压 (CMV) 容差。该器件使用 OA-3 引脚接口与主机控制器或交换机进行通信。主机必须内置 10BASE-T1S 数字 PHY。

DP83TD530-Q1 包含 TC10 唤醒/睡眠功能,可实现高效的系统级功耗。该器件支持通过以太网数据线远程唤醒。

DP83TD530-Q1 配备电缆故障检测、欠压和过热监测等诊断功能,可简化系统开发和维护。

DP83TD530-Q1 是一款符合 10BASE-T1S OA TC-14 标准的 PMD 收发器。该器件提供完整的模拟前端功能,同时依靠主机系统提供 MAC、数字 PHY 和管理功能。该解决方案与 CAN 收发器方法类似,在主机控制器和 PMD 收发器芯片之间采用简单且经济高效的 3 引脚无时钟接口。该器件支持通过非屏蔽双绞线电缆进行 10Mbps 多点或点对点半双工通信,具有 的扩展共模电压 (CMV) 容差。该器件使用 OA-3 引脚接口与主机控制器或交换机进行通信。主机必须内置 10BASE-T1S 数字 PHY。

DP83TD530-Q1 包含 TC10 唤醒/睡眠功能,可实现高效的系统级功耗。该器件支持通过以太网数据线远程唤醒。

DP83TD530-Q1 配备电缆故障检测、欠压和过热监测等诊断功能,可简化系统开发和维护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83TD530-Q1 具有 TC10 的汽车类 10BASE-T1S 多点 OA PMD 收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83TD530EVM — DP83TD530EVM evaluation module

This User’s Guide discusses how to properly operate and configure the DP83TD530EVM. For best layout practices, schematic files, and Bill of Materials, see the associated support documents.

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
应用软件和框架

DP83TD535-Q1-DESIGN 10BASE-T1S Automotive PHY with OA 3-pin interface

10BASE-T1S Automotive PHY with 3-pin interface
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
以太网 PHY
DP83TD535-Q1 具有 TC-10 的 10BASE-T1S OA PMD 收发器 DP83TD530-Q1 10BASE-T1S OA PMD 收发器
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频