DP83TC815-Q1

正在供货

具有 RGMII 和 SGMII 并采用 802.1AS 的汽车级 100Base-T1 以太网 PHY

产品详情

Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization, IEEE 802.3bw & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization, IEEE 802.3bw & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHA) 36 36 mm² 6 x 6
  • IEEE802.3bw 符合 100BASE-T1 PHY
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • IEEE 802.1AS 时间同步
    • 高精度 1pps 信号
      • 同步抖动:< ±15ns(提供减小至 ±1ns 的选项)
      • 同步偏移:< ±30ns
    • 多个用于事件捕获和触发的 IO
  • 符合 OA TC-10 标准的睡眠、唤醒
  • 强大的 EMC 性能
    • IEC62228-5,符合 OA EMC 标准
    • IEC61000-4-2 ESD 4 级 MDI:±8kV CD
    • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
    • 39dBm DPI 抗扰度,具有 ±5% 不对称性
    • GPS 和 Glonass 频段的辐射发射 < 4dBµV
    • 带状线发射:符合 II 类标准
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII、SGMII
  • 封装与 TI 的 100BASE-T1、1000BASE-T1 PHY - 具有 BOM 选项
  • 支持 48V 电源系统:VBAT 瞬变对 MDI 的影响,瞬态电压高达 +/-70V
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指示 (SQI) 和时域反射法 (TDR)
    • 电压、温度和 ESD 传感器
    • PPM 监测器可提供外部时钟 ppm 漂移(精度高达 ±100ppb)
  • 单个 3.3V 电源电压
  • IEEE802.3bw 符合 100BASE-T1 PHY
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • IEEE 802.1AS 时间同步
    • 高精度 1pps 信号
      • 同步抖动:< ±15ns(提供减小至 ±1ns 的选项)
      • 同步偏移:< ±30ns
    • 多个用于事件捕获和触发的 IO
  • 符合 OA TC-10 标准的睡眠、唤醒
  • 强大的 EMC 性能
    • IEC62228-5,符合 OA EMC 标准
    • IEC61000-4-2 ESD 4 级 MDI:±8kV CD
    • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
    • 39dBm DPI 抗扰度,具有 ±5% 不对称性
    • GPS 和 Glonass 频段的辐射发射 < 4dBµV
    • 带状线发射:符合 II 类标准
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII、SGMII
  • 封装与 TI 的 100BASE-T1、1000BASE-T1 PHY - 具有 BOM 选项
  • 支持 48V 电源系统:VBAT 瞬变对 MDI 的影响,瞬态电压高达 +/-70V
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指示 (SQI) 和时域反射法 (TDR)
    • 电压、温度和 ESD 传感器
    • PPM 监测器可提供外部时钟 ppm 漂移(精度高达 ±100ppb)
  • 单个 3.3V 电源电压

DP83TC815-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bw 和 Open Alliance (OA) 标准的汽车级 100Base-T1 以太网物理层收发器。该器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能,以及 xMII 接口灵活性。

DP83TC815-Q1 集成了 IEEE802.1AS/IEEE1588v2,从而为时间敏感型实时控制应用提供高度精确的时间同步和硬件时间戳。

DP83TC815-Q1 支持 OA TC-10 低功耗睡眠功能,具有唤醒转发功能,可在无需通信时降低系统功耗。

DP83TC815-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bw 和 Open Alliance (OA) 标准的汽车级 100Base-T1 以太网物理层收发器。该器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能,以及 xMII 接口灵活性。

DP83TC815-Q1 集成了 IEEE802.1AS/IEEE1588v2,从而为时间敏感型实时控制应用提供高度精确的时间同步和硬件时间戳。

DP83TC815-Q1 支持 OA TC-10 低功耗睡眠功能,具有唤醒转发功能,可在无需通信时降低系统功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83TC815-Q1 100Base-T1 汽车级以太网 PHY 收发器,具有 IEEE802.1AS和 TC10 睡眠唤醒功能。 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 24日
技术文章 Wie Ethernet den Wechsel zu softwaredefinierten Fahrzeugen beschleunigt (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
技术文章 乙太網路如何加速移至軟體定義車輛 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
技术文章 以太网如何加速向软件定义车辆的转型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
技术文章 이더넷이 소프트웨어 정의 차량으로의 전환을 가속화하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
证书 DP83TC815EVM-MC Declaration of Conformity (DoC) 2025年 7月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83TC815EVM-MC — DP83TC815 评估模块

DP83TC815EVM-MC 支持 100Mbps 速度,并且符合 IEEE 802.3bw 标准。DP83867 支持标准以太网 (100BASE-TX),允许在 100Base-T1 单线对以太网和 100BaseTX 标准以太网之间进行介质转换。板载 MSP430F5529 可通过 USB2MDIO 工具轻松访问寄存器。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
设计工具

DP83TC815-Q1-DESIGN Automotive Ethernet 100BASE-T1 PHY Transceiver with IEEE802.1AS and TC-10

Restricted access product folder for pre-production design files for DP83TC815-Q1
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DP83TC815-SCHEMATIC-REVIEW-CHECKLIST DP83TC815 Schematic Review Checklist

DP83TC815 Schematic Review Checklist
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频