DP83TC816-Q1
- IEEE802.3bw 符合 100BASE-T1 PHY
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- IEEE 802.1AS 时间同步
- 高精度 1pps 信号
- 多个用于事件捕获和触发的 IO
- AVB 的同步音频时钟生成
- I2S 和 TDMx SCLK/FSYNC 时钟生成
- 可配置的 FSYNC、SCLK、MCLK 频率
- 通过 IEEE1722 CRF 解码进行自动相位调整
- 符合 OA TC-10 标准的睡眠、唤醒
- 强大的 EMC 性能
- IEC62228-5,符合 OA EMC 标准
- IEC61000-4-2 ESD 4 级 MDI:±8kV CD
- 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
- 39dBm DPI 抗扰度,具有 ±5% 不对称性
- GPS 和 Glonass 频段的辐射发射 < 4dBµV
- 带状线发射:符合 II 类标准
- MAC 接口:MII、RMII、RGMII、SGMII
- 封装与 TI 的 100BASE-T1、1000BASE-T1 PHY - 具有 BOM 选项
- 支持 48V 电源系统:VBAT 瞬变对 MDI 的影响,瞬态电压高达 +/-70V
- 诊断工具套件
- 信号质量指示 (SQI) 和时域反射法 (TDR)
- 电压、温度和 ESD 传感器
- PPM 监测器可提供外部时钟 ppm 漂移(精度高达 ±100ppb)
- 单个 3.3V 电源电压
DP83TC816-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bw 和 Open Alliance (OA) 标准的汽车级 100Base-T1 以太网物理层收发器。该器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能,以及 xMII 接口灵活性。
DP83TC816-Q1 集成了 IEEE802.1AS/IEEE1588v2 硬件时间戳和分数 PLL,可实现高度精确的时间同步。分数 PLL 可实现挂钟的频率和相位同步(无需外部 VCXO),并可生成音频和其他 ADAS 应用所需的各种时间同步频率。PHY 还集成了 IEEE 1722 CRF 解码,可为 AVB 和其他音频应用生成媒体时钟和位时钟。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
设计工具
Restricted access product folder for product documentation of DP83TC816-Q1
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点