产品详情

Protocols Analog, I2C, I2S, JTAG, RGMII, SPI, TDM, UART Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 200 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 7 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 40000 VIH (min) (V) 2 VIL (max) (V) 0.8 Rating Automotive
Protocols Analog, I2C, I2S, JTAG, RGMII, SPI, TDM, UART Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 200 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 7 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 40000 VIH (min) (V) 2 VIL (max) (V) 0.8 Rating Automotive
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 标准 125 型端子输出
  • 两个端口之间具有 5Ω 开关连接
  • 支持在数据 I/O 端口进行轨到轨开关
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 标准 125 型端子输出
  • 两个端口之间具有 5Ω 开关连接
  • 支持在数据 I/O 端口进行轨到轨开关
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

SN74CBTLV3125-Q1 四通道 FET 总线开关具有独立的线路开关。当每个开关的相关输出使能 (OE) 输入为高电平时,开关被禁用。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 功能可确保器件断电时具有破坏性的电流不会回流。该器件可在关断时提供隔离。

为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。

SN74CBTLV3125-Q1 四通道 FET 总线开关具有独立的线路开关。当每个开关的相关输出使能 (OE) 输入为高电平时,开关被禁用。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 功能可确保器件断电时具有破坏性的电流不会回流。该器件可在关断时提供隔离。

为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74CBTLV3125-Q1 低电压四通道 FET 总线开关 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频