TMUXHS5212
- 提供双差分通道的双向 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器
- 适合数据速率高达 32Gbps 的 NRZ 接口
- 支持 PCIe 5.0 (32GT/s)、USB 4.0、CXL 3.1、TBT 4、SATA 3、SAS-4、DSI/CSI 和 Ethernet 应用
- -3dB 差分带宽为 18.5GHz 典型值
- 16GHz 典型值时的动态特性(差动):
- 插入损耗 = –2.75dB
- 回波损耗 = –17dB
- 串扰 = −30dB
- 最小偏斜:
- 位间 = 3ps 典型值
- 通道间 = 10ps 典型值
- 支持 0V 至 1.2V 的共模电压
- 单电源电压 VCC 为 1.8V
- 自适应共模电压跟踪
- 低工作电流消耗(65µA 典型值)和待机电流消耗(0.22µA 典型值)
- 温度范围为 -40°C 至 105°C
- 提供间距为 0.35mm 的 2.5mm × 2.5mm QFN 封装
TMUXHS5212 是一款采用 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器配置的双通道双向无源开关。它支持高达 32Gbps NRZ 的差分信号传输,因此支持许多应用,包括 PCI Express 5.0、USB 4.0、50G 以太网、CXL 3.1 和 Thunderbolt™ 4。该器件由 1.8V 电源供电运行,具有超低工作和待机功耗,并且其控制引脚与 1.8V 数字输入兼容。
TMUXHS5212 的动态特性能够以超小的衰减进行高速开关,并且在 NRZ 和 PAM 应用中对眼图增加的抖动可以忽略不计。该器件旨在实现理想的对内偏斜性能、低串扰以及可靠的信号完整性。
TMUXHS5212 的额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C,适用于商业、工业和个人电子产品应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUXHS5212 32Gbps 双通道差分 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-16 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 评估模块
TMUXHS5212-EVM 用于评估 TMUXHS5212 的高速信号性能。该评估模块 (EVM) 随附焊接单元。与仅使用布线相比,EVM 可让工程师评估通过多路复用器的信号性能。I/O 通过 SMP 连接器连接,并可由与器件逻辑相关的测试点或接头进行控制。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| — (—) | — |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。