ZHCAAG9B
May 2020 – October 2024
ISO1042
,
ISO1042-Q1
,
ISO1044
,
ISO1050
,
ISOW1044
1
有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题
商标
1
要隔离 CAN,我需要做什么?
2
可使用哪些选项隔离 CAN 总线?
3
现在我已有隔离式 CAN 信号路径,该如何产生隔离式电源?
4
端接总线背后的原因是什么,我是否需要它,如何才能实现?
5
数据表中提到的共模范围和总线关断有什么区别?
6
现在我已经处理了端接电阻器,那么在总线侧还需要哪些其他组件?
7
连接网络中的隔离式 CAN 节点时,应该如何处理悬空总线侧接地连接?
8
我可以运行的最小数据速率是否有限制?网络中可实现的最大数据速率是多少?
9
CAN 网络中可以连接的最大节点数有限制吗?
10
哪些因素决定了 CAN 网络中的最大通信距离?
11
CANH 到 GND 和 CANL 到 GND 之间可以引入的总线电容最大值是多少?更高的电容会损害器件吗?
12
有没有方法可以延长最大通信距离?
13
什么是残桩长度?与其相关的设计注意事项是什么?
14
当在连接多个节点的网络中进行通信时,我发现 CAN 数据包的某些位与数据包的其余位相比具有更大的差分 CAN 电压。为什么?
15
参考文献
16
修订历史记录
Application Note
有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题
下载最新的英语版本