产品详情

Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 459 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 8000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Supply voltage (V) 1.71 to 5.5, 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Common-mode voltage (V) -12 to 12 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 459 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 8000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Supply voltage (V) 1.71 to 5.5, 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Common-mode voltage (V) -12 to 12 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准
  • 支持高达 1Mbps 的经典 CAN 和高达 5Mbps 的 FD(灵活数据速率)
  • 保护特性
    • 直流总线故障保护电压:±58V
    • 总线引脚的 IEC ESD 容差:±8kV
    • 总线引脚的 HBM ESD 容差:±10kV
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • VCC1 和 VCC2 欠压保护
  • 共模电压范围:±12V
  • 未上电时的理想无源、高阻抗总线终端
  • 高 CMTI:85kV/µs(最小值)
  • VCC1 电压范围:1.71V 至 5.5V
    • 支持连接到 CAN 控制器的 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V 逻辑接口
  • VCC2 电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 环境温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 8-SOIC 封装
  • 安全相关认证:
    • 所有计划认证
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 VDE 增强型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1-2011 认证
  • 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准
  • 支持高达 1Mbps 的经典 CAN 和高达 5Mbps 的 FD(灵活数据速率)
  • 保护特性
    • 直流总线故障保护电压:±58V
    • 总线引脚的 IEC ESD 容差:±8kV
    • 总线引脚的 HBM ESD 容差:±10kV
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • VCC1 和 VCC2 欠压保护
  • 共模电压范围:±12V
  • 未上电时的理想无源、高阻抗总线终端
  • 高 CMTI:85kV/µs(最小值)
  • VCC1 电压范围:1.71V 至 5.5V
    • 支持连接到 CAN 控制器的 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V 逻辑接口
  • VCC2 电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 环境温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 8-SOIC 封装
  • 安全相关认证:
    • 所有计划认证
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 VDE 增强型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1-2011 认证

ISO1044B 器件是一款符合 ISO11898-2 (2016) 标准规格的电隔离控制器局域网 (CAN) 收发器。ISO1044B 器件提供 ±58V 直流总线故障保护电压和 ±12V 共模电压范围。该器件在 CAN FD 模式下最高支持 5Mbps 数据速率,与经典 CAN 相比可实现更为快速的载荷传输。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受 3000VRMS 的电压和 450VRMS 的工作电压。电磁兼容性得到了显著增强,可实现系统级 ESD、EFT 和浪涌并符合辐射标准。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISO1044B 器件支持 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围。该器件可采用小型 SOIC-8 (D) 封装,与使用光耦合器隔离 CAN 收发器的传统方法相比,能显著降低解决方案尺寸。

ISO1044B 器件是一款符合 ISO11898-2 (2016) 标准规格的电隔离控制器局域网 (CAN) 收发器。ISO1044B 器件提供 ±58V 直流总线故障保护电压和 ±12V 共模电压范围。该器件在 CAN FD 模式下最高支持 5Mbps 数据速率,与经典 CAN 相比可实现更为快速的载荷传输。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受 3000VRMS 的电压和 450VRMS 的工作电压。电磁兼容性得到了显著增强,可实现系统级 ESD、EFT 和浪涌并符合辐射标准。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISO1044B 器件支持 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围。该器件可采用小型 SOIC-8 (D) 封装,与使用光耦合器隔离 CAN 收发器的传统方法相比,能显著降低解决方案尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ISO1042 正在供货 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器 Higher isolation voltage isolated CAN transceiver with 70-V bus fault protection & flexible data rate

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO1044 隔离式 CAN FD 收发器(采用小型封装) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 22日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026年 7月 15日
应用手册 有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题 (Rev. C) PDF | HTML 2026年 5月 27日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026年 5月 7日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026年 5月 7日
应用简报 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
证书 CQC Certificate for ISOxxD (Rev. B) 2025年 8月 19日
应用简报 简化 ECU 中具有选择性唤醒功能的隔离式 CAN 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 19日
产品概述 隔离 CAN 总线 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
证书 CSA Certificate for ISO1044BD 2023年 3月 16日
应用简报 在不影响性能或占用空间的情况下隔离您的 CAN 系统 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用简报 如何为空间受限型工业应用设计隔离式 CAN 端口 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 1日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用手册 隔离式 CAN 参考设计 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) 2021年 8月 17日
技术文章 The hidden cost of optocouplers for isolated RS-485 and CAN designs PDF | HTML 2019年 1月 28日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO1044DEVM — ISO1044 隔离式 CAN 收发器评估模块

ISO1044DEVM 是一款用于评估采用 SOIC-8D 封装的小型封装、基本隔离、高速、性能优异 EMC 隔离式 CAN 收发器的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO1044 PSpice Model

SLLM514.ZIP (12 KB) - PSpice Model
仿真模型

ISO1044BD IBIS Model

SLLM450.ZIP (81 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频