ISOW1044
- 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准要求
-
支持经典 CAN:1Mbps
- 针对 CAN FD 进行了优化:2Mbps 和 5Mbps
-
- 低发射、低噪声的集成式直流/直流转换器
- 符合 CISPR 32 和 EN 55032 B 类标准,在双层 PCB 上具有大于 6dB 的裕度
- 25 MHz 的低频电源转换器可实现低噪声性能
- 其他 10Mbps GPIO 通道
- 高效率输出功率
- 典型效率:47%
- 隔离式输出电压精度:± 5%
- 额外输出电流:20mA
- 用于 CAN 和直流/直流的独立电源
- 逻辑电源 (VIO):1.71V 至 5.5V
- 电源转换器电源 (VDD):4.5V 至 5.5V
- 支持故障保护的 CAN FD 收发器
- 直流总线故障保护电压:±58V
- 接收器共模输入电压:±12V
- 通过总线唤醒模式实现远程唤醒
- 典型循环延迟:167ns
- 增强型和基础型隔离选项
- 高 CMTI:100 kV/µs(典型值)
- 具有以 GND2 为基准的高 ESD 总线保护
- HBM ESD:±12kV
- IEC 61000-4-2 接触放电:±8kV
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
- 电流限制和热关断
- 20 引脚宽体 SOIC 封装
- 安全相关认证(计划):
- 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 VDE 增强型和基础型绝缘
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证
ISOW1044 器件是一款电隔离式控制器局域网 (CAN) 收发器,内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。低发射、隔离式直流/直流转换器符合 CISPR 32 辐射发射 B 类标准,在简单的两层 PCB 上仅使用两个铁氧体磁珠。额外的 20mA 输出电流可用于为板上的其他电路供电。该器件具有一个集成的 10Mbps GPIO 通道,有助于去除额外用于诊断、LED 指示或电源监测的数字隔离器或光耦合器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ISOW1044DFMEVM — 具有集成直流/直流转换器的 ISOW1044 隔离式 CAN 收发器评估模块
ISOW1044DFMEVM 评估模块 (EVM) 用于评估高性能 5000VRMS 增强型隔离式 CAN 收发器。该收发器采用 20 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DFM),具有集成式高效低辐射直流/直流转换器 ISOW1044。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。
参考设计
TIDA-01606 — 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
此参考设计概述了如何实现基于 SiC 的双向三级三相有源前端 (AFE) 逆变器和功率因数校正 (PFC) 级。此设计使用高达 90kHz 的开关频率和 LCL 输出滤波器来减小磁性元件的尺寸。峰值效率达到了 98.6%。此设计展示了如何在 DQ 域中实现完整的三相 AFE 控制。这款双向转换器可实现直流快速充电和车辆到电网 (V2G) 应用。
参考设计
TIDA-010938 — 适用于电池储能系统、基于 GaN 的 10kW 单相串式逆变器参考设计
此参考设计概述了如何为电池储能系统 (BESS) 实现具有双向功率转换系统的基于 GaN 的单相串式逆变器。该设计由两个串式输入组成,每个输入能处理多达 10 个串联的光伏 (PV) 电池板,还具有一个储能系统端口,用于处理 50V 至 500V 范围内的电池组。从串式输入到 BESS 的标称额定功率高达 10kW。可配置的直流/交流转换器支持在 230V 电压下向单相电网连接输入高达 4.6kW。三个功率级的数字控制在单个 C2000™ MCU 上执行。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010985 — 适用于 800V 直流系统、具有大 Y 电容器的阻性桥式绝缘监测器件参考设计
此参考设计采用阻性桥式绝缘监测器件 (IMD)。此设计可准确检测对称和非对称隔离电阻故障。该参考设计还测量具有大 Y 电容(Y 电容)的高压直流系统的电容。此设计满足 UL 标准规定的响应时间要求。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DFM) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。