ZHCAAV6 April 2021 TPS92515-Q1 , TPS92518-Q1 , TPS92520-Q1 , TPS92662A-Q1 , TPS92663A-Q1 , TPS92682-Q1 , TPS92692-Q1
灵活的设计:单级电源转换架构
单级 LED 驱动器是一款简单、经济高效的解决方案,适用于单功能前照灯,例如日间行车灯、转向灯或远光灯和近光灯功能。为了驱动这些仅含一个或两个 LED 的单一功能,可采用降压拓扑 LED 驱动器(例如 TPS92515HV-Q1)其是一种尺寸更小效率更高的解决方案。当 LED 驱动器必须在负载突降或启动或驱动多个 LED 等极端条件下处理宽输入电压变化时,通常采用升压、降压/升压、SEPIC、反激或 Cuk 拓扑。在这些情况下, TI 拥有强大的产品组合,包括 TPS92692-Q1 和 TPS92682-Q1,可以实现多种配置。TI 的 LED 驱动器可确保在所有可能的工作条件下, LED 的输出电流稳定可靠。
TI 灵活的单级 LED 驱动器产品是具有高级调光功能的高度可配置的负载点解决方案。除了扩频等 EMI 缓解技术之外,TI 的产品系列还具有诊断和保护功能,可提供必要的功能,为单功能前照灯创建稳健、高性能的平台电子解决方案。
器件 | 通道 数 |
内部 开关 |
输入 电压 |
输出 电压 |
最大 LED 电流 | 特殊特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
多拓扑电流调节器 | ||||||
TPS92682-Q1 | 2 | 否 | 4.5V 至 65V | 3V 至 65V | 5A | 模拟和 PWM 调光、SPI 接口、故障处理 |
TPS92692-Q1 | 1 | 否 | 4.5V 至 65V | 2.5V 至 65V | 无限制 | 可调节基准、扩频、故障处理 |
TPS92691-Q1 | 1 | 否 | 4.5V 至 65V | 0V 至 65V | 无限制 | 模拟和 PWM 调光、故障处理、轨至轨电流检测 |
降压稳流器 | ||||||
TPS92515HV-Q1 | 1 | 是 | 5.5V 至 65V | 0V 至 65V | 2A | 模拟和 PWM 调光 |
LM3409HV-Q1 | 1 | 否 | 6V 至 75V | 0V 至 75V | 5A | 模拟和 PWM 调光 |