主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92662A-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 12 Topology Floating Switch Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 62 Features Fault Detection, Hybrid Dimming/Phase Shift, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Synchronization Pin, Temperature Compensation
Number of channels 12 Topology Floating Switch Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 62 Features Fault Detection, Hybrid Dimming/Phase Shift, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Synchronization Pin, Temperature Compensation
HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 符合面向汽车 应用要求
    • 等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 输入电压范围:4.5V 至 60V
  • 12 个集成旁路开关
  • 多点 UART 通信接口
    • 与 TPS92662-Q1 和 TPS92663-Q1 器件兼容
    • 与 CAN 物理层兼容
  • 具有 2 个多路复用输入的 8 位 ADC
  • 具有可编程的晶体振荡器驱动器和时钟缓冲器
    • 提高了辐射和传导 EMI 性能
  • 外部 EEPROM I2C 接口
  • 可编程 10 位 PWM 调光
  • LED 开路/短路检测和保护
  • 通过时分多路复用,支持 12 个以上 LED 灯串的多 LMM 同步
  • 符合面向汽车 应用要求
    • 等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 输入电压范围:4.5V 至 60V
  • 12 个集成旁路开关
  • 多点 UART 通信接口
    • 与 TPS92662-Q1 和 TPS92663-Q1 器件兼容
    • 与 CAN 物理层兼容
  • 具有 2 个多路复用输入的 8 位 ADC
  • 具有可编程的晶体振荡器驱动器和时钟缓冲器
    • 提高了辐射和传导 EMI 性能
  • 外部 EEPROM I2C 接口
  • 可编程 10 位 PWM 调光
  • LED 开路/短路检测和保护
  • 通过时分多路复用,支持 12 个以上 LED 灯串的多 LMM 同步

TPS92662A-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件的 3 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。

TPS92662A-Q1 是 一款可编程的皮尔斯晶体振荡器驱动器,通过根据石英晶体或陶瓷谐振器制造商的建议选择驱动器强度,实现了最佳性能。它还包括驱动强度可选的时钟缓冲器。通过改变时钟缓冲器的驱动强度,可控制时钟信号的上升和下降时间以及 EMI。必要时可禁用时钟缓冲器,以消除时钟信号产生的噪声并最大程度降低 EMI。

TPS92662A-Q1 支持多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口,并与 TPS92662-Q1 和 TPS92663-Q1 器件兼容。I2C 通信接口用于从存储系统校准数据的外部 EEPROM 读取数据或向其中写入数据。

具有两个多路复用输入的板载 8 位 ADC 可用于系统温度补偿,并用于测量分级值,从而实现 LED 分级和编码。

内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关的低电阻 (RDS(on)) 可最大程度地减少传导损耗和功率耗散。

TPS92662A-Q1 和 TPS92662-Q1 二者具有相同的寄存器设置,可用于编程灯串中单个 LED 的相移和脉冲宽度以及报告 LED 开路和短路故障。

TPS92662A-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件的 3 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。

TPS92662A-Q1 是 一款可编程的皮尔斯晶体振荡器驱动器,通过根据石英晶体或陶瓷谐振器制造商的建议选择驱动器强度,实现了最佳性能。它还包括驱动强度可选的时钟缓冲器。通过改变时钟缓冲器的驱动强度,可控制时钟信号的上升和下降时间以及 EMI。必要时可禁用时钟缓冲器,以消除时钟信号产生的噪声并最大程度降低 EMI。

TPS92662A-Q1 支持多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口,并与 TPS92662-Q1 和 TPS92663-Q1 器件兼容。I2C 通信接口用于从存储系统校准数据的外部 EEPROM 读取数据或向其中写入数据。

具有两个多路复用输入的板载 8 位 ADC 可用于系统温度补偿,并用于测量分级值,从而实现 LED 分级和编码。

内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关的低电阻 (RDS(on)) 可最大程度地减少传导损耗和功率耗散。

TPS92662A-Q1 和 TPS92662-Q1 二者具有相同的寄存器设置,可用于编程灯串中单个 LED 的相移和脉冲宽度以及报告 LED 开路和短路故障。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

可提供 TPS92662A-Q1 功能安全应用报告。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS92663A-Q1 正在供货 适用于汽车前照灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器 2x3 (six-channel) 1.5-A matrix manager with improved EMI performance
TPS92665-Q1 正在供货 具有内部时钟的 16 通道低噪声 LED 矩阵管理器 16-channel EMI-optimized matrix manager with internal oscillator
TPS92664-Q1 正在供货 具有内部时钟和 EEPROM 的 16 通道低噪声 LED 矩阵管理器 16-channel EMI-optimized matrix manager option.
功能与比较器件相似。
TPS92667-Q1 正在供货 具有高级诊断功能的汽车级低噪声 16 通道 LED 矩阵管理器 16-channel EMI-optimized matrix manager

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 EMI 降噪技术的 TPS92662A-Q1 高亮度 LED 矩阵管理器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020-5-22
应用手册 汽车前照灯选择指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-29
功能安全信息 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020-6-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 六通道矩阵评估模块

TPS92662AEVM6-104 包含 66 个可单独控制且配置为六通道应用的 LED。该评估模块展示了 TPS92662A-Q1 LED 矩阵管理器器件的多功能性和可配置性。利用配套控制 PCB、6CHAUTOECU-899 和 TPS92662AEVM 软件包,可以评估完全可控的动态前灯系统。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频