主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92520-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Topology Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 61 Iout (max) (A) 1.6 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Fault Detection, LED Open Detection, Precision Dimming Control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
Number of channels 2 Topology Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 61 Iout (max) (A) 1.6 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Fault Detection, LED Open Detection, Precision Dimming Control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² (11 mm × 8.1 mm) HTSSOP (DAD) 32 89.1 mm² (11 mm × 8.1 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 提供功能安全
  • 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围
  • 持续输出电流最高为 1.6A,且精度为 4%
  • 自适应导通时间平均电流控制
  • 可编程开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
  • 高级调光操作
    • 10 位精密模拟调光
    • 10 位精密内部 PWM 调光
    • 支持外部 PWM 调光输入
    • 为外部分流调光(包括 LED 矩阵管理器)而优化
  • 开关逐周期过流保护
  • 开关过热保护
  • 串行外设接口 (SPI)
    • 可配置模拟基准、开关频率和 PWM 调光占空比
    • 故障监控和报告
  • 支持跛行回家 (LH) 和独立模式运行
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 提供功能安全
  • 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围
  • 持续输出电流最高为 1.6A,且精度为 4%
  • 自适应导通时间平均电流控制
  • 可编程开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
  • 高级调光操作
    • 10 位精密模拟调光
    • 10 位精密内部 PWM 调光
    • 支持外部 PWM 调光输入
    • 为外部分流调光(包括 LED 矩阵管理器)而优化
  • 开关逐周期过流保护
  • 开关过热保护
  • 串行外设接口 (SPI)
    • 可配置模拟基准、开关频率和 PWM 调光占空比
    • 故障监控和报告
  • 支持跛行回家 (LH) 和独立模式运行

TPS92520-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的 LED 供电。TPS92520-Q1 实施自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 2.2MHz。电感器电流感应和闭环反馈功能可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现 ±4% 以上的精度。

高性能 LED 驱动器可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。通过 SPI 对 10 位 IADJ 数值进行编程可获得高于 16:1 的线性模拟调光响应。通过借助所需占空比直接调制相应的 UDIM 输入引脚或通过启用内部 PWM 发生器电路,来实现 LED 电流的 PWM 调光。通过比较 10 位 PWM 寄存器与可编程数字计数器的数值,PWM 发生器可将 10 位 PWM 寄存器值转化为相应的占空比。

TPS92520-Q1 整合了高级 SPI 可编程诊断和故障保护功能,其中涉及:逐周期电流限制、自举欠压保护、LED 开路、LED 短路、热警告和热关断功能。板载 10 位 ADC 对监测和诊断系统运行状况所需的重要输入参数进行采样。

TPS92520-Q1 采用 8.1mm x 11mm 热增强型 32 引脚 HTSSOP 封装(具有 2.75mm x 3.45mm 的顶部外露散热焊盘和底部外露散热焊盘)。

TPS92520-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的 LED 供电。TPS92520-Q1 实施自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 2.2MHz。电感器电流感应和闭环反馈功能可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现 ±4% 以上的精度。

高性能 LED 驱动器可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。通过 SPI 对 10 位 IADJ 数值进行编程可获得高于 16:1 的线性模拟调光响应。通过借助所需占空比直接调制相应的 UDIM 输入引脚或通过启用内部 PWM 发生器电路,来实现 LED 电流的 PWM 调光。通过比较 10 位 PWM 寄存器与可编程数字计数器的数值,PWM 发生器可将 10 位 PWM 寄存器值转化为相应的占空比。

TPS92520-Q1 整合了高级 SPI 可编程诊断和故障保护功能,其中涉及:逐周期电流限制、自举欠压保护、LED 开路、LED 短路、热警告和热关断功能。板载 10 位 ADC 对监测和诊断系统运行状况所需的重要输入参数进行采样。

TPS92520-Q1 采用 8.1mm x 11mm 热增强型 32 引脚 HTSSOP 封装(具有 2.75mm x 3.45mm 的顶部外露散热焊盘和底部外露散热焊盘)。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 TPS92520-Q1 功能安全应用报告。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS92519-Q1 正在供货 汽车 2A 双路同步降压 LED 驱动器 2-A dual synchronous buck
TPS92643-Q1 正在供货 汽车类 3A 同步降压 LED 驱动器 Single-channel monolithic buck supporting up to 3-A constant LED current.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LEDMCUEVM-132 — 适用于 LED 用 MSP432E401Y MCU 通信板的评估模块

LEDMCUEVM-132 实现了支持总线上多个器件的 SPI 通信、用于 LMM 系列器件的 UART 通信、用于供 UART 控制 LMM 系列器件的 CAN 收发器、用于调光的 4 个 PWM 信号、多个 IO、隔离式 5V 电源、数字隔离器,以及带有收发器的标准 CAN 总线。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
评估板

TPS92520EVM-133 — TPS92520-Q1 降压转换器评估模块

TPS92520EVM-133 采用了 TPS92520-Q1 产品,可提供 2 个电流调节通道,每个通道的电流高达 1.6A,功率为 30W。(总输出功率限制为 60W)TPS92520 通过 SPI 接口进行控制。该 EVM 由所需的配套 EVM(LEDMCUEVM-132 通信板)通过串行接口总线进行控制和监测。LED-CONTROLLER-GUI 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,允许用户控制升压输出电压、降压输出电流并监控故障报告功能。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS92664EVM-216 — 适用于 TPS92664-Q1 具有内部 EEPROM 和振荡器的 LED 矩阵管理器的评估模块

TPS92664 评估模块 (EVM) 采用 TPS92664 16 通道矩阵管理器器件。此 EVM 套件包含三个 PCB 和相关电缆,可为典型矩阵前照灯系统提供端到端电源解决方案。PSIL216 PCB 包含四个 TPS92664 器件,可对总共 64 个 LED 提供像素级控制。PSIL215 PCB 包含功率级,其中包括一个 TPS92682 多相升压前置稳压器,后跟两个 TPS92520 双通道同步 LED 驱动器,可为矩阵 LED 负载提供四个总电流源输出。PSIL132 PCB 提供 MSP432 微控制器和外设,用于通过笔记本电脑控制系统。

支持的产品和硬件
评估板

TPS92667EVM-243 — TPS92667-Q1 LED 矩阵管理器评估模块

TPS92667-Q1 评估模块采用 TPS92667-Q1 和 TPS92665-Q1 16 通道矩阵管理器器件。此 EVM 套件包含三个 PCB 和相关电缆,可为典型矩阵前照灯系统提供端到端电源解决方案。PSIL243 PCB 包含一个 TPS9265-Q1 器件和三个 TPS92667-Q1 器件,这些器件可对总共 64 个 LED 提供像素级控制。PSIL215 PCB 中的功率级包括一个 TPS92682-Q1 多相升压前置稳压器,后跟两个 TPS92520-Q1 双通道同步 LED 驱动器,可为矩阵 LED 负载提供一共四个电流源输出。PSIL132 PCB 提供 MSP432 (...)

支持的产品和硬件
仿真模型

TPS92520-Q1 Loop Analysis SIMPLIS Model

SLUM727.ZIP (170 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

LED-CONTROLLER-GUI — TPS92518-Q1, TPS92520-Q1, and TPS92682-Q1 evaluation software

TPS92518-Q1, TPS92520-Q1, and TPS92682-Q1 evaluation software
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050030 — 120W 两级矩阵式汽车前照灯 ECU 参考设计

本参考设计详细介绍了在电压调节模式中使用交错式升压为四个同步降压通道供电的前照灯 ECU。本设计还能实现矩阵式前照灯控制,可安装在散热器上,并在封闭条件下模拟汽车前照灯 ECU。TPS92682-Q1 是一款采用电压调节模式的两相交错式升压控制器,输出功率可达 130W。升压式输出驱动两个 TPS92520-Q1 双通道同步降压驱动器,可为四个降压通道提供 120W 的总输出。本设计可安装在散热器上,并在封闭条件下模拟汽车前照灯 ECU。MSP432 处理器通过 SPI 接口控制 TPS92682-Q1 和两个 TPS92520-Q1 器件。MSP432 通过 CAN 与主站通信,也通过 (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-050040 — 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计

此参考设计展示了适用于前照灯应用、完全自运行的三通道 TPS92682 和 TPS92520 LED 驱动器。  此设计用于替换与汽车车身控制模块兼容的低成本卤素前照灯模块。  三个 LED 通道可驱动远光灯/近光灯、转向灯、日间行车灯和位置标志灯。  此设计将一个 TPS92682 双通道控制器用作恒压升压转换器和恒流 SEPIC 转换器。  它还将一个通过升压转换器供电的 TPS92520 用于两个同步整流的恒流降压转换器。该电路板使用接地片设计,可包含功率级,从而符合 EMI 标准(包括 CISPR 25 5 类传导标准)。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian
HTSSOP (DAD) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频