3D 机器视觉是一种光学技术,可快速准确地获取物体的物理细节。利用数字化 3D 扫描数据,可以提取任何物体的尺寸(包括表面积、体积和特征尺寸)。结构光是一种 3D 扫描方法,主要原理是将一系列图形投影到物体上,并通过摄像头或传感器检测这些图形的失真情况。然后利用图像处理和三角测量算法将这些失真转换为 3D 点云。该点云可直接用于分析物体或轻松导出为多种 CAD 建模格式。
TI DLP 技术可实现适用于高分辨率便携式应用的可编程结构光解决方案。DLP 系统可以实时生成高度精确的非接触式 3D 数据,从而实现 3D 机器视觉。
DLP 芯片组的 DMD(数字微镜器件)大小、像素间距、分辨率和波长功能各不相同。理想的 DLP 芯片组选择可能取决于扫描量的尺寸、图形速度和系统外形。本文档末尾的表格包含具有不同分辨率、速度和尺寸的芯片组产品。分辨率更高的 DMD 可实现更大的点云。高速 DMD 可通过更快的图形速度增加吞吐量。尺寸更小的 DMD 可实现小型解决方案。
通过选择广泛的评估模块 (EVM) 评估 DLP 技术,从而缩短设计周期。我们的 EVM 产品系列可实现 DLP 技术的分辨率、亮度、图形速度和可编程能力的完美组合。
TI 提供免费软件和固件下载,使开发人员可以通过基于 USB 的应用步骤编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。
要查找 EVM,请访问:
适用于 3D 机器视觉的 DLP 解决方案如图所示。DLP 技术通过提供单一或多个摄像机 3D 图像捕捉支持 3D 机器视觉功能。该系统将 DMD 用作空间照明调制器,搭配 DMD 控制器实现微镜的高速控制。TI LED 驱动器可为 DMD 提供照明以投影图像。从电源管理到支持系统的嵌入式处理器,TI 丰富的产品系列提供了完整的系统解决方案来打造理想的 3D 机器视觉设计。
许多参考设计和第三方模块都可为开发人员提供框架,助力他们构建精确的 3D 扫描仪和 3D 机器视觉系统。参考设计包括原理图、方框图、物料清单、设计文件、软件和测试报告。参考设计和第三方模块包括从投影子系统到完整 3D 扫描仪设计的各种内容。
如需了解更多信息,请访问先进光控制参考设计、了解我们的第三方解决方案提供商以及光学模块制造商搜索工具。
数字微镜器件 (DMD) | 微镜阵列尺寸 | 像素数量 (百万像素) | 预存储图形数量 | 最大图形速率(预存储图形) (Hz) | 控制器 器件型号 | 评估模块 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 8 位 | 16 位 | 1 位 | 8 位 | 16 位 | |||||
DLP2010NIR | 854 × 480 | 0.41 | 64* | 8* | 2487 | 272 | DLPC3470 | |||
DLP2010LC | 854 × 480 | 0.41 | 64* | 8* | 2487 | 272 | DLPC3470 | DLP2010EVM-LC | ||
DLP3010LC | 1280 × 720 | 0.92 | 51-64* | 6-8* | 2487 | 272 | DLPC3478 | DLP3010EVM-LC | ||
DLP4500 | 912 × 1140 | 1.04 | 48 | 6 | 4225 | 120 | DLPC350 | DLPLCR4500EVM | ||
DLP4710LC | 1920 × 1080 | 2.07 | 60-64* | 7-8* | 2500 | 437 | 2 个 DLPC3479 | DLP4710EVM-LC | ||
DLP5500 | 1024 × 768 | 0.79 | 960 | 120 | 5000 | 500 | DLPC200 | |||
DLP6500 | 1920 × 1080 | 2.07 | 400 | 50 | 11574 | 1446 | DLPC900 | DLPLCR65EVM | ||
DLP7000 | 1024 × 768 | 0.79 | 不适用 | 32552 | 4069 | 2034 | DLPC410 | DLPLCR70EVM | ||
DLP500YX | 2048 × 1200 | 2.46 | 800 | 100 | 50 | 16100 | 2016 | 1008 | 2 个 DLPC900 | DLPLCR50XEVM |
DLP670S | 2716 × 1600 | 4.35 | 400 | 50 | 9523 | 1190 | 2 个 DLPC900 | DLPLCR67EVM |
* 预存储图形是列重复或行重复 (1D) 图形