DLPC3479
- 适用于 DLP4710LC (0.47 full HD) DMD 的显示和光控制器
- 光控制功能:
- 针对机器视觉和数码曝光进行了优化的图形显示
- 灵活的内部 (1D) 和外部 (2D) 图形流模式
- 可编程曝光时间
- 高达 1440 Hz(1 位)和 180 Hz(8 位)的高速图形速率
- 可编程 2D 静态图形
- 内部图形流模式可简化系统设计
- 无需视频接口
- 通过闪存存储超过 1000 个图形
- 用于实现摄像头或传感器同步的灵活触发器信号
- 一个可配置输入触发器
- 两个可配置输入触发器
- 显示特性
- 最高支持 1080p 的输入图像大小
- 输入帧速率高达 120 Hz(1080p 分辨率时为 60Hz)
- 24 位输入像素接口支持:
- 并行或 BT656 接口协议
- 高达 155MHz 的像素时钟
- 图像处理 - IntelliBright™ 算法、图像大小调整、1D 梯形校正、可编程伽马转换 (degamma)
- 系统特性:
- 器件配置的 I2C 控制
- 可编程启动界面
- 可编程 LED 电流控制
- 断电时自动 DMD 停止
DLPC3479 显示和光控制器为 DLP4710LC (.47 1080p) 芯片组的一部分,为 DLP4710LC 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持,适用于视频显示和光控制应用。DLPC3479 控制器提供了连接系统电子产品和 DMD 的便捷接口,以高速、精确且高效地显示视频和控制光图形。
访问 TI DLP 光控制页面,并查看编程人员指南了解详情。
该芯片组提供 现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 光控制评估模块
DLP4710EVM-LC 包括电路板、光学引擎、DMD、柔性电缆和 LED (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLPDLC-GUI — DLP® Display and Light Control EVM GUI Installer
支持的产品和硬件
产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
硬件开发
评估板
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
支持的产品和硬件
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
可见光产品(420nm 至 700nm)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
支持的产品和硬件
产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
TIDA-080005 — 适用于高速桌面 3D 打印的完全高分辨率 DLP® 子系统参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
NFBGA (ZEZ) | 201 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。