产品详情

Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Display resolution (max) XGA (1024x768) Pattern rate, binary (max) (Hz) 5000 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 500 Array diagonal (in) 0.55 Micromirror array size 1024 x 768 Micromirror pitch (mm) 0.0108 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 90
Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Display resolution (max) XGA (1024x768) Pattern rate, binary (max) (Hz) 5000 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 500 Array diagonal (in) 0.55 Micromirror array size 1024 x 768 Micromirror pitch (mm) 0.0108 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 90
DLP-S450 (FYA) 149 718.06 mm² (0 mm × 0 mm)
  • 0.55 英寸微镜阵列对角线
    • 1024 x 768 铝制微米级微镜(XGA 分辨率)阵列
    • 10.8µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 设计用于角落照明
  • 设计用于宽带可见光 (420nm–700nm):
    • 窗透射率为 97%(单通,两个窗面)
    • 微镜反射率为 88%
    • 阵列衍射效率为 86%
    • 阵列填充系数为 92%
  • 16 位低电压差分信号 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 200MHz 输入数据时钟速率
  • 针对高速图形速率的专用 DLPC200 控制器:
    • 5,000Hz(1 位二进制图形)
    • 500Hz(8 位灰度图形)
  • 针对高速图形速率的专用 DLPC900 控制器:
    • 10,638.298Hz(1 位二进制图形)
    • 266.453Hz(8 位灰度图形)
  • 450 系列封装特性:
    • 散热区域 18mm × 12mm,支持高屏幕流明 (>2000 lm)
    • 149 微针栅阵列可靠电气连接
    • 封装匹配 Amphenol InterCon 系统 450-2.700-L-13.25-149 插孔
  • 0.55 英寸微镜阵列对角线
    • 1024 x 768 铝制微米级微镜(XGA 分辨率)阵列
    • 10.8µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 设计用于角落照明
  • 设计用于宽带可见光 (420nm–700nm):
    • 窗透射率为 97%(单通,两个窗面)
    • 微镜反射率为 88%
    • 阵列衍射效率为 86%
    • 阵列填充系数为 92%
  • 16 位低电压差分信号 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 200MHz 输入数据时钟速率
  • 针对高速图形速率的专用 DLPC200 控制器:
    • 5,000Hz(1 位二进制图形)
    • 500Hz(8 位灰度图形)
  • 针对高速图形速率的专用 DLPC900 控制器:
    • 10,638.298Hz(1 位二进制图形)
    • 266.453Hz(8 位灰度图形)
  • 450 系列封装特性:
    • 散热区域 18mm × 12mm,支持高屏幕流明 (>2000 lm)
    • 149 微针栅阵列可靠电气连接
    • 封装匹配 Amphenol InterCon 系统 450-2.700-L-13.25-149 插孔

拥有超过 75 万个微镜的高分辨率 DLP5500 (0.55" XGA) 数字微镜器件 (DMD) 是一种空间光调制器 (SLM),调制入射光的振幅、方向和/或相位。这种先进光控制技术适用于工业、医疗和消费类市场上的许多应用。DLP5500 能够为 3D 打印应用实现精细分辨率。

拥有超过 75 万个微镜的高分辨率 DLP5500 (0.55" XGA) 数字微镜器件 (DMD) 是一种空间光调制器 (SLM),调制入射光的振幅、方向和/或相位。这种先进光控制技术适用于工业、医疗和消费类市场上的许多应用。DLP5500 能够为 3D 打印应用实现精细分辨率。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
DLP670S 正在供货 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) Higher resolution
DLP6500FYE 正在供货 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) Higher resolution
DLP9000 正在供货 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) Higher resolution, type A package 405 nm rating
DLP6500FLQ 正在供货 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) Higher resolution, type A package 405 nm rating

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP5500 DLP 0.55 英寸 XGA 系列 450 数字微镜器件 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024-12-19
* 勘误表 DLP Products Technical Advisory 2014-1-20
用户指南 DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026-1-14
应用简报 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-10
白皮书 使用采用 DLP®DMD 技术的激光 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
应用手册 数字微镜器件散热注意事项(包括脉冲光源) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-4-11
证书 DLPLCR55EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-15
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-4-19
应用手册 Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019-12-17
应用手册 DMD Handling Specification (Rev. A) 2019-11-15
应用手册 Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLP® Advanced Light Control DMDs (Rev. A) PDF | HTML 2018-11-27
用户指南 DLPC200 SPI Slave Interface (Rev. C) 2018-3-23
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018-2-23
应用手册 针对 DLP® 的几何光学 英语版 2014-12-4
应用手册 DLP LightCommander API Application Report (Rev. C) 2013-6-5
应用手册 DLP LightCommander API Reference Manual (Rev. C) 2013-5-13
应用手册 Using DLP® Development Kits for 3D Optical Metrology Systems 2011-5-13
应用手册 DLP® Series-450 DMD and System Mounting Concepts 2010-6-18
应用手册 Series 4xx DMD Cleaning Procedure 2010-6-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPLCR55EVM — DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP5500,DLP5500 是具有 1024 x 768 个微镜、间距为 10.8µm 的 0.55 英寸 2xLVDS DMD。与 DLPLCRC900EVM 配合使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 5,000Hz 的 1 位图形速率。对于需要超高分辨率 DMD 和高级图形控制的设计人员而言,DLPLCR55EVM 是一款合适的评估工具。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DLPLCRC900EVM — DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含一个 DLPC900 数字微镜器件 (DMD) 控制器,可实现 DLPLCR65EVM 和其他兼容 DMD EVM 的可配置控制。该模块使用输入/输出触发器,可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。更高的灵活性支持多样化架构,适用于工业、医疗、计量、安全、电信和仪表等应用。

对于需要使用高度灵活的开发套件来将 DLP 技术整合到各类光导应用的设计人员而言,DLPLCRC900EVM 是一款合适的评估工具。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

DLPR200-API-APPSW — Application Programming Interface (API) for DLPC200 Controller

DLP 0.55 XGA 芯片组包含 DLP5500、DLPC200 和 DLPA200。为了支持芯片组的丰富功能,TI 提供 DLPC200 配置和支持软件。这样开发人员可以为各种应用灵活控制 DLP5500 微处理器以及它的使用时间。

支持的产品和硬件
固件

DLPC900REF-SW — DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

德州仪器 (TI) 提供免费的软件和固件下载,让开发人员能够灵活、高级地控制 DLP LightCrafter 6500 和 DLP LightCrafter 9000 EVM。参考设计文档允许客户开发基于 DLP6500 和 DLP9000 芯片组的定制产品。

此捆绑包包含以下元件:

  • DLPC900REF-GUI:该软件捆绑包中包含适用于 PC 图形用户界面 (GUI) 的可执行文件,可通过 USB 与 DLPC900 控制器轻松进行通信。该 GUI 使用 QT Library 和 QT Creator 开发。
  • DLPC900REF-JTAG:JTAG 闪存编程器让开发人员能够将 DLPR900 (...)
支持的产品和硬件
固件

DLPR200-FW — DLPR200 Configuration Firmware for the DLPC200 Controller

DLP 0.55 XGA 芯片组包含 DLP5500、DLPC200 和 DLPA200。为了支持芯片组的丰富功能,TI 提供 DLPC200 配置和支持软件。这样开发人员可以为各种应用灵活控制 DLP5500 微处理器以及它的使用时间。

支持的产品和硬件
固件

DLPR900PROM — DLPC900 Configuration and Support Firmware

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP6500FYE, DLP6500FLQ, and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)

支持的产品和硬件
仿真模型

DLP5500 IBIS Model

DLPC064.ZIP (32 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
3D DMD 机械几何

DLPM046 — DLP550JE/DLP5500 DMD With FYA Package (Series 450) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
设计工具

DLPLCR55EVM-DESIGN-TOOL — DLPLCR55EVM Design Files

Design files include the Schematic, BOM, and PCB layout of the DLPLCR55EVM board.
支持的产品和硬件
设计工具

DLI-3P-ACCESSORIES — 适用于 DLP® 产品的 DLi 附件和组件

Digital Light Innovations (DLi) 提供附件、电路板和组件,以供使用 DLP® 产品进行开发和生产。示例包括 DMD 控制器板、DMD 板组件、柔性电缆、DMD 安装硬件组件、LED 驱动器板以及 LED 和光纤照明组件。
  • 可用于以下平台的附件:
    • DLP® Discovery™ 4100
    • DLP® LightCrafter™ 6500
    • DLP® LightCrafter™ 9000
    • DLP5500 芯片组
  • DMD 和控制器板、柔性电缆、安装硬件和子组件
  • 5” 或 12” 柔性电缆选项

有关更多信息,请通过 sales@dlinnovations.com 联系 DLi。

支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLP-SERIES-450-MOUNTING — Series 450 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 450 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLPC132 — Series 450 DMD Mounting & Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLPR046 — Series 450 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件
光学设计

DLPR091 — DLP5500 LightCommander Zemax File

Zemax files for the LightCommander DLP5500
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S450 (FYA) 149 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频