ZHCT384 February   2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   选择合适的微控制器并不一定很复杂
  2.   MCU 基础知识:以极低的成本实现更好的效果
  3.   具有广泛的可扩展性
  4.   成本优化
  5.   简单易用

选择合适的微控制器并不一定很复杂

无论您是选择 MCU 来应对新的设计挑战,确定出色可扩展 MCU 系列以在新产品平台上使用,还是仅重新设计现有系统以提高供应连续性和降低成本,TI 的 Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0 产品系列都专门为您量身打造。MSPM0 不仅仅是微控制器本身。它还提供更多的系统成本优化、更多的代码重复使用以及更快的开发,即使您不是 MCU 专家也是如此。MSPM0 使您能够专注于真正重要的方面:使您自己的产品和最终用户体验脱颖而出。

TI 的 MSPM0 产品系列在设计时融合了为 500 多款 MCU 产品实现卓越模拟和低功耗性能的 20 多年专业知识,可简化成本优化、面向未来和平台移植的艰苦工作,使您专注于您的产品的差异化特性,而不是了解您的 MCU。

利用具有业界全面模拟选项的可广泛扩展产品系列中 130 多款成本优化型器件提供的更多选项,探索使用 MSPM0 MCU 快速创建应用的无限可能。使用多源 300mm 晶圆制造策略构建,利用 TI 在低功耗嵌入式闪存内部制造产能方面的大力投资,并采用业界极小的引线式封装,您没有理由从别处寻求下一个 MCU。

GUID-20221219-SS0I-93NK-GHTW-0NFWWTC5FDQQ-low.png 具有广泛的可扩展性
  • 两个软件兼容的计算性能级别(32MHz 和 80MHz)
  • 在八个引线式和无引线封装选项之间实现引脚对引脚兼容
  • 从基本 ADC 到具有运算放大器、比较器和 DAC 的双路 ADC 的可扩展模拟功能
GUID-20221219-SS0I-F3L7-ZDBR-NBTHQ9B1KD7S-low.png 成本优化
  • 采用 TI 的内部 65nm 工艺技术构建,可实现极低的成本和功耗
  • 业界极小的引线式 16、20 和 28 引脚封装(引脚数增加一倍,空间减半)
  • 零漂移斩波稳定型集成运算放大器可缩减物料清单
GUID-20221219-SS0I-3CC1-587K-XTZVRRZZJFF6-low.png 简单易用
  • 外设、时钟、模拟模块、引脚多路复用器和安全性的完全图形化配置
  • 业界深度优化的软件驱动程序库,包含 200 多个代码示例
  • 多个库,可解决诊断、电机控制、安全启动、有线通信等问题
GUID-20221219-SS0I-KCFF-NSJM-PLBV0XZZNHTV-low.svg

平台特性

  • 功能强大的 Arm Cortex-M0+ 32 位处理器
  • 1.62 至 3.6V 的宽电源电压范围(1.8 或 3.6V,容差为 10%)
  • 高达 -40 至 125°C 的工作温度范围
  • 具有完全 SRAM 保持功能的灵活 1μA 32kHz 待机模式
  • 精度高达 1% 的片上高频振荡器
  • 提供可耐受 5V 电压的开漏、20mA 高驱动 I/O
  • 32MHz 快速时钟,可在不到 4.5μs 的时间内从待机状态唤醒
  • 11.2 个 SAR ADC 有效位数
  • MCU 中出色的零漂移斩波稳定型运算放大器
  • 闪存和 SRAM 上的 ECC
  • 安全启动,具有灵活的器件安全模式