MSPM0L1227-Q1

正在供货

具有 128KB 双组闪存、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

产品详情

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 32 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AES encryption with KeyStore, Comparator, DMA, Dual-bank flash, General purpose, PSA L1, RTC, VBAT UART 5 CAN (#) 0 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, PSA level 1 and 2 ready, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection, Tamper detection & resistance TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 13, 21, 26 SPI 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface I2C, LIN, SPI, UART Operating system FreeRTOS, Zephyr RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 20, 28, 43, 59, 73 Number of I2Cs 3
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 32 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AES encryption with KeyStore, Comparator, DMA, Dual-bank flash, General purpose, PSA L1, RTC, VBAT UART 5 CAN (#) 0 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, PSA level 1 and 2 ready, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection, Tamper detection & resistance TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 13, 21, 26 SPI 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface I2C, LIN, SPI, UART Operating system FreeRTOS, Zephyr RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 20, 28, 43, 59, 73 Number of I2Cs 3
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm) LQFP (PM) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm) LQFP (PN) 80 196 mm² (14 mm × 14 mm) LQFP (PT) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm) VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm) VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 1 级标准
  • 支持 FuSa
    • ISO26262 ASIL B
  • 内核
    • 具有存储器保护单元且频率高达 32MHz 的 Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU
  • 通过 PSA-L1 认证
  • 工作特性
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 存储器
    • 高达 256KB 的闪存存储器,带有 ECC
      • 具有地址交换和 OTA 更新功能的双组存储器
    • 32KB 的 SRAM,具有 ECC 或奇偶校验功能
    • 32B 备用存储器(1)
  • 高性能模拟外设
    • 12 位 1.68Msps 模数转换器 (ADC),多达 26 个外部通道
    • 可配置的 1.4V 和 2.5V 内部共享基准电压 (VREF)
    • 具有 8 位基准 DAC 的比较器 (COMP)
    • 集成温度传感器
  • 用户界面
    • 超低功耗分段式 LCD 控制器,支持高达 8×51 和 4×55 的 LCD 显示屏(2)
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:106µA/MHz (CoreMark)
    • STOP:54µA/32kHz
    • STANDBY1 1.2µA (VDD)、1.1µA (VBAT),32kHz,LFXT、RTC 和 SRAM 以及寄存器完全保留
    • 关断:80nA (VDD)、1.1µA (VBAT),32kHz,LFXT、RTC 和 I/O 唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 7 通道 DMA 控制器
    • 15 通道事件结构信号系统
    • 六个计时器,支持多达 18 个 PWM 输出,均可在低至 STANDBY 模式下运行
      • 一个带死区的 16 位高级计时器
      • 一个 32 位通用计时器
      • 四个 16 位通用计时器
    • 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    • 位于 VBAT 岛中的独立看门狗计时器 (IWDT)
  • 通信接口
    • 五个 UART 模块,其中两个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester
    • 三个 I2C 模块,支持 SMBus/PMBus 和从 STOP 模式唤醒,其中两个模块支持高达 FM+ (1Mbps)
    • 两个 SPI 模块,支持高达 16Mbps 的速度

  • 时钟系统
    • 精度高达 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 精度为 ±3% 的内部 32kHz 振荡器 (LFOSC) 1
    • 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT) 1
    • 外部 LF1 和 HF 数字时钟输入
    • 数字时钟输出
  • 数据完整性和加密
    • 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES 加速器
    • 安全密钥存储,支持多达四个 AES 密钥
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
  • VBAT 岛(辅助电源)1
    • 采用专用 VBAT 引脚的独立电源
    • 内部超级电容器充电器
    • 实时时钟 (RTC)
    • 带时间戳的篡改检测
    • 独立看门狗计时器 (IWDT)
    • 暂存区存储器 (SPM)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 总共多达 73 个 GPIO
    • 多达 5 个由 VBAT 引脚供电的 GPIO1
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 80 引脚 LQFP
    • 64 引脚 LQFP
    • 48 引脚 LQFP、VQFN(3)
    • 32 引脚 VQFN3
    • 24 引脚 VQFN3
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0L2228:256KB 闪存,LCD
    • MSPM0L2227:128KB 闪存,LCD
    • MSPM0L1228:256KB 闪存
    • MSPM0L1227:128KB 闪存
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
    • LP-MSPM0L2228 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)

(1)LFSS(低频子系统)的一部分由位于 VBAT 岛中的 VBAT 引脚供电

(2)仅限 MSPM0L222x 器件

(3)VQFN 封装具有可湿性侧面。

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 1 级标准
  • 支持 FuSa
    • ISO26262 ASIL B
  • 内核
    • 具有存储器保护单元且频率高达 32MHz 的 Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU
  • 通过 PSA-L1 认证
  • 工作特性
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 存储器
    • 高达 256KB 的闪存存储器,带有 ECC
      • 具有地址交换和 OTA 更新功能的双组存储器
    • 32KB 的 SRAM,具有 ECC 或奇偶校验功能
    • 32B 备用存储器(1)
  • 高性能模拟外设
    • 12 位 1.68Msps 模数转换器 (ADC),多达 26 个外部通道
    • 可配置的 1.4V 和 2.5V 内部共享基准电压 (VREF)
    • 具有 8 位基准 DAC 的比较器 (COMP)
    • 集成温度传感器
  • 用户界面
    • 超低功耗分段式 LCD 控制器,支持高达 8×51 和 4×55 的 LCD 显示屏(2)
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:106µA/MHz (CoreMark)
    • STOP:54µA/32kHz
    • STANDBY1 1.2µA (VDD)、1.1µA (VBAT),32kHz,LFXT、RTC 和 SRAM 以及寄存器完全保留
    • 关断:80nA (VDD)、1.1µA (VBAT),32kHz,LFXT、RTC 和 I/O 唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 7 通道 DMA 控制器
    • 15 通道事件结构信号系统
    • 六个计时器,支持多达 18 个 PWM 输出,均可在低至 STANDBY 模式下运行
      • 一个带死区的 16 位高级计时器
      • 一个 32 位通用计时器
      • 四个 16 位通用计时器
    • 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    • 位于 VBAT 岛中的独立看门狗计时器 (IWDT)
  • 通信接口
    • 五个 UART 模块,其中两个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester
    • 三个 I2C 模块,支持 SMBus/PMBus 和从 STOP 模式唤醒,其中两个模块支持高达 FM+ (1Mbps)
    • 两个 SPI 模块,支持高达 16Mbps 的速度

  • 时钟系统
    • 精度高达 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 精度为 ±3% 的内部 32kHz 振荡器 (LFOSC) 1
    • 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT) 1
    • 外部 LF1 和 HF 数字时钟输入
    • 数字时钟输出
  • 数据完整性和加密
    • 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES 加速器
    • 安全密钥存储,支持多达四个 AES 密钥
    • 用于保护代码和数据的灵活防火墙
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
  • VBAT 岛(辅助电源)1
    • 采用专用 VBAT 引脚的独立电源
    • 内部超级电容器充电器
    • 实时时钟 (RTC)
    • 带时间戳的篡改检测
    • 独立看门狗计时器 (IWDT)
    • 暂存区存储器 (SPM)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 总共多达 73 个 GPIO
    • 多达 5 个由 VBAT 引脚供电的 GPIO1
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 80 引脚 LQFP
    • 64 引脚 LQFP
    • 48 引脚 LQFP、VQFN(3)
    • 32 引脚 VQFN3
    • 24 引脚 VQFN3
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM0L2228:256KB 闪存,LCD
    • MSPM0L2227:128KB 闪存,LCD
    • MSPM0L1228:256KB 闪存
    • MSPM0L1227:128KB 闪存
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
    • LP-MSPM0L2228 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)

(1)LFSS(低频子系统)的一部分由位于 VBAT 岛中的 VBAT 引脚供电

(2)仅限 MSPM0L222x 器件

(3)VQFN 封装具有可湿性侧面。

MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 属于高度集成的超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列,该 MCU 系列基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 32MHz。这些 MCU 为需要采用小型封装(低至 4mm x 4mm)或高引脚数封装(高达 80 引脚)的 128KB 至 256KB 闪存存储器的应用同时提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括 VBAT 备用岛、可选的分段式 LCD 控制器(在 MSPM0L222x 上)、网络安全机制和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。

这些器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 256KB 的嵌入式闪存程序存储器,以及具有 ECC 和奇偶校验保护功能且高达 32KB 的 SRAM。闪存存储器分为两个主要存储体,用于支持现场固件更新,并支持在两个主要存储体之间进行地址交换。VBAT 岛中提供了一个由 VBAT 引脚供电的额外 32 字节备份存储器,其内容即使在主电源 (VDD) 丢失时也会保持。

VBAT 岛提供了一个完全独立的辅助电源域(与主电源分离),该电源域通过电池、超级电容器或备选电压电平(1.62V 至 3.6V)等备用电源为低频模块供电。VBAT 岛包括低频时钟系统(LFOSC、LFXT)、实时时钟、篡改检测和时间戳逻辑、一个独立的看门狗计时器和一个 32 字节的备用存储器。多达五个数字 IO 由 VBAT 电源供电。提供了一种充电模式,用于在 VDD 大于 VBAT 时选择通过主 (VBAT) 电源对 VBAT 引脚上的超级电容器进行涓流充电。

超低功耗分段式 LCD 控制器(在 MSPM0L2228 和 MSPM0L2227 器件上)支持使用多达 59 个引脚以各种多路复用器和偏置配置驱动 LCD 玻璃,从而实现低成本显示。

可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供了硬件加速。网络安全架构已通过 Arm® PSA 1 级认证

提供了一组高性能模拟模块,其中包括一个最多支持 26 个外部通道的 12 位 1.68Msps SAR ADC。提供了一个模拟比较器,以支持模拟信号的低功耗或低延迟监控。片上电压基准(1.4V 或 2.5V)可用于为 ADC 和比较器提供稳定的基准电压。支持使用内部温度传感器、VDD 电压和 VBAT 电压进行内核环境温度监测。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。

MSPM0Lx22x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册

MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 属于高度集成的超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列,该 MCU 系列基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 32MHz。这些 MCU 为需要采用小型封装(低至 4mm x 4mm)或高引脚数封装(高达 80 引脚)的 128KB 至 256KB 闪存存储器的应用同时提供了成本优化和设计灵活性。这些器件包括 VBAT 备用岛、可选的分段式 LCD 控制器(在 MSPM0L222x 上)、网络安全机制和高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。

这些器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 256KB 的嵌入式闪存程序存储器,以及具有 ECC 和奇偶校验保护功能且高达 32KB 的 SRAM。闪存存储器分为两个主要存储体,用于支持现场固件更新,并支持在两个主要存储体之间进行地址交换。VBAT 岛中提供了一个由 VBAT 引脚供电的额外 32 字节备份存储器,其内容即使在主电源 (VDD) 丢失时也会保持。

VBAT 岛提供了一个完全独立的辅助电源域(与主电源分离),该电源域通过电池、超级电容器或备选电压电平(1.62V 至 3.6V)等备用电源为低频模块供电。VBAT 岛包括低频时钟系统(LFOSC、LFXT)、实时时钟、篡改检测和时间戳逻辑、一个独立的看门狗计时器和一个 32 字节的备用存储器。多达五个数字 IO 由 VBAT 电源供电。提供了一种充电模式,用于在 VDD 大于 VBAT 时选择通过主 (VBAT) 电源对 VBAT 引脚上的超级电容器进行涓流充电。

超低功耗分段式 LCD 控制器(在 MSPM0L2228 和 MSPM0L2227 器件上)支持使用多达 59 个引脚以各种多路复用器和偏置配置驱动 LCD 玻璃,从而实现低成本显示。

可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供了硬件加速。网络安全架构已通过 Arm® PSA 1 级认证

提供了一组高性能模拟模块,其中包括一个最多支持 26 个外部通道的 12 位 1.68Msps SAR ADC。提供了一个模拟比较器,以支持模拟信号的低功耗或低延迟监控。片上电压基准(1.4V 或 2.5V)可用于为 ADC 和比较器提供稳定的基准电压。支持使用内部温度传感器、VDD 电压和 VBAT 电压进行内核环境温度监测。

TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。

MSPM0Lx22x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可根据保密协议提供失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)、安全分析报告和安全手册等功能安全信息。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSPM0L222x-Q1、MSPM0L122x-Q1 汽车类 混合信号微控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-11-20
* 用户指南 MSPM0 L-Series 32-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. F) PDF | HTML 2026-3-20
* 勘误表 MSPM0L222x、MSPM0L122x、MSPM0L222x-Q1、 MSPM0L122x-Q1 微控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-30
系统设计 LIN to I2C Bridge PDF | HTML 2026-9-4
应用手册 MSPM0 MCU 中的网络安全机制 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-28
用户指南 MSPM0 引导加载程序 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-16
应用手册 EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) PDF | HTML 2025-12-2
应用手册 MSPM0 引导加载程序实现 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-10-23
产品概述 MSPM0 MCU:更多选择,潜力无穷 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-10-17
应用手册 从 STM32® 到基于 Arm® 的 MSPM0 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-10-10
用户指南 MSPM0 MCU 开发指南 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025-10-1
系统设计 使用闪存(A 型)仿真 EEPROM (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
应用手册 MSPM0 MCU 快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-9-23
系统设计 带闪存的仿真 EEPROM(B 型) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-18
系统设计 添加 EEPROM 仿真库 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-18
用户指南 从 Renesas RL78 到基于 Arm® 的 MSPM0 的迁移指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-12
应用手册 STM8 到 MSPM0 迁移指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-7-21
用户指南 从 Microchip 到 MSPM0 的迁移指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-7-3
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-7-2
功能安全信息 MSPM0L1227-Q1, MSPM0L1228-Q1, MSPM0L2227-Q1, MSPM0L2228-Q1 TÜV SÜD Functional Safety Certificate 2025-6-9
功能安全信息 Functional Safety Manual for MSPM0Lx22x-Q1 PDF | HTML 2025-5-28
应用手册 LIN 的基础知识和在 MSPM0 上的实现 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-5
应用手册 基于 MSPM0 MCU 的投影仪激光斑点抑制解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-28
用户指南 从 NXP 迁移到 MSPM0 的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-4
产品概述 采用 MSPM0Lx22x 微控制器实现低功耗显示和安全设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-24
应用手册 MSPM0L222X 中的低频子系统和 VBAT 特性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-26
应用手册 使用 MSPM0™ MCU 和段式 LCD 进行设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-9
应用手册 由电容器供电的 MSPM0 的工作时间 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-5
应用手册 借助 MSPM0 精密模拟,轻松进行系统设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-12-14
应用手册 MSPM0 L 系列 MCU 功耗优化指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-11-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
开发套件

LP-MSPM0L2228 — MSPM0L2228 LaunchPad™ 开发套件评估模块

MSPM0L2228 LaunchPad™ 开发套件是适用于 MSPM0L2228 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。LaunchPad 套件包含在 MSPM0Lx22x 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和 EnergyTrace™ 技术的板载调试探针。该板还具有多个板载按钮、多个 LED、一个 RGB LED、一个 7 段 LCD 面板,以及一个 100mF 超级电容器。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

支持的产品和硬件
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
硬件编程工具

C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案

C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。

来源:Elprotronic Inc.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
软件开发套件 (SDK)

MSPM0-SDK — MSPM0 Software Development Kit (SDK)

MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio 是一个可视化设计环境,可简化固件开发,可在数分钟内完成微控制器应用的配置、开发和运行,无需编码且无需 IDE。可独立下载或通过云端使用。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
线上培训

MSPM0-ACADEMY — MSPM0™ academy

MSPM0 Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSPM0 MCU portfolio.
支持的产品和硬件
入门

CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

MSP-SAFETY-LIB — API Library for select Safety Mechanisms for MSP Families

MSP Safety Library provides APIs for select safety mechanisms based on the corresponding device safety manual along with usage examples and documentation
支持的产品和硬件
驱动程序或库

MSPM0LX22X-Q1-FS — MSPM0L122X and MSPM0L222X functional safety information

To provide functional safety information of MSPM0L1227-Q1, MSPM0L1228-Q1, MSPM0L2227-Q1 and MSPM0L2228-Q1.
支持的产品和硬件
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG Software

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频