为数据采集系统 (DAQ) 的 500kSPS 至 < 1GSPS 的 > 14 位 ADC 设计全差分输入 ADC 驱动器电路时,您希望 ADC 驱动器可以尽量减弱对 ADC 性能的影响。通过选择规格超出 ADC 性能且有足够裕度可尽量减小影响的 ADC 驱动器可实现这一点。全差分放大器 (FDA) 用于将单端信号转换为差分信号并驱动全差分输入 ADC。下图显示了在驱动差分输入 ADC 的模拟前端最后一级中使用 FDA 的位置。
参数 | THS4531A | THS4561 | THS4551 | THS4541 | THS4509 |
---|---|---|---|---|---|
ADC 配对 | > 14 位, 500kSPS - 1MSPS |
> 14 位, 1MSPS - 2MSPS |
> 16 位, 1MSPS - 4MSPS |
> 10MSPS | > 100MSPS |
通用 ADC | ADS8922B | ADS1602 | ADS127L11 | ADC354[1, 2, 4],ADC364[1, 2, 4] | ADC3544 ADC3664 |
增益带宽积 (MHz) | 36 | 68 | 135 | 850 | 3000 |
静态电流,IQ(典型值)(mA) | 0.25 | 0.775 | 1.37 | 10.1 | 37.7 |
enoise (nV/√HZ) (1/f 转角频率) |
10 (45Hz) | 4 (8Hz) | 3.3 (150Hz) | 2.2 (30kHz) | 1.9 (10kHz) |
压摆率 (V/µs) | 200 | 230 | 220 | 1500 | 6600 |
VOS(25°C,最大值)(µV) | 400 | 250 | 175 | 450 | 4 |
VOS 温漂(典型值)(µV/°C) | 3 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 2.6 |
THD (dB),100kHz 时 VOUT = 2VPP | -102 | -117 | -128 | –93 (5MHz) | –104 (10MHz) |
输出电压摆幅 (V) | VS– + 0.2, VS+ – 0.11 |
VS– + 0.25, VS+ – 0.1 |
VS– + 0.2, VS+ – 0.2 |
VS– + 0.2, VS+ – 0.2 |
VS– + 1.1, VS+ – 1.1 |
差分输出阻抗 (Ω) (f = 100kHz,G = 1) |
0.25 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.3 |
稳定时间 (G = 1,0.1%,VOUT = 2V 阶跃)(ns) |
60 | 40 | 30 | 8 (G = 2) | 10 |
温度范围 (°C) | -40 至 125 | -40 至 125 | -40 至 125 | -40 至 125 | -40 至 125 |
特性 | 低 IQ | 反馈引脚 | 反馈引脚 | 裸片选项 反馈引脚 |
关断 |
如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在这里按所需电源电压、通道数量、噪声和其他特性进行排序。